(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)

  • 数量スライド割引
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
15,515円 ~ 47,815円
税込価格
17,067円 ~ 52,597円

締め付け作業用基本型のトルクレンチ。【特長】・1本のトルクレンチで用途に合わせ...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    交換式
  • 負荷方向:
  • 精度:
    ±3%
  • ポカヨケ機能:
  • 設定方式:
    プリセット
  • ヘッド交換機能有無:
  • 詳細タイプ:
    CLタイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
QLのヘッド交換形です。

【特長】
・1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。
・トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
・CL2N~25N5は大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付きです。
・CL50N~280Nは樹脂グリップ付き、CL420Nはメタルグリップです。
・CL25N5X10D、CL50NX12D、CL50NX15D、CL100NX15D、CL140NX15Dは、AH型アジャスタブルヘッド(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用できます。

【用途】
・締付け作業用。

 
CL15NX8Dの外観

CL15NX8Dの外観

  • トルク調整が簡単・確実。
  • 小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなった。
  • トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発。
CL100NX15Dの外観

CL100NX15Dの外観

※上記の画像は代表型番です。仕様については以下の表をご覧ください。

仕様

型番トルク調整範囲
(N・m)
適用ねじ
(参考)
最大トルク時の手力P[N]寸法
[mm]
質量
(kg)
最小~
最大
1目盛普通鋼ハイテン有効長全長約頭部本体
LL'd3mndD
CL15NX8D3~150.1M8(M6)
M7
92.4162.51998199.215370.26
CL25N5X10D5.0~25.00.2(M7)133.7187216100.3
CL50NX12D10.0~50.00.5M10M82392102301225.511.22038.50.37
CL50NX15D10.0~50.00.5228220235150.37
CL100NX15D20.0~100.01M12
(M14)
M10339295309152812.221.7400.52
CL140NX15D30.0~140.01M16M12397353368150.67
CL200NX19D40.0~200.02(M18)(M14)45044545419351527.251.51.2
CL280NX22D40.0~280.02M20M16425660652221.8
CL420NX22D60.0~420.02(M22)
M24
(M18)4439509402238.616.130453.1

注)

  • 全長は本体のみの長さです。
  • 交換ヘッドのPH(パイレンヘッド)は使用できません。
  • CL50N~280Nは樹脂グリップ、CL420Nはメタルグリップです。
  • 精度 ±3%
 

適用交換ヘッド

型番適用交換ヘッド
CL15NX8D-
CL25N5X10D(SH、RH、QH、HH、DH)10D
CL50NX12D(SH、RH、QH、HH、DH、RQH)12D
CL50NX15D(SH、RH、QH、HH、DH、RQH)15D
CL100NX15D(SH、RH、QH、HH、DH、RQH)15D
CL140NX15D(SH、RH、QH、HH、DH、RQH)15D
CL200NX19D(SH、RH、QH、HH、DH、RQH)19D
CL280NX22D(SH、RH、QH、HH、DH、RQH)22D
CL420NX22D(SH、RH、QH、HH、DH、RQH)22D

外形図

プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式) 外形図1

CL15NX8D、CL25N5X10D

 
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式) 外形図2

CL50N~280N

 
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式) 外形図3

CL420N

使用方法・使用事例

使用事例

プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式) 外形図3

CL50NX15DにAH15D2X26を取り付けて使用

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
トラスココード
適用交換ヘッド
重量(g)
特長
用途
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3~15
0.1
199
821-9166
-
260
-
-
-

1個

20,024( 22,026円 )

1日目

5~25
0.2
216
485-6341
-
300
-
-
-

1個

15,515( 17,067円 )

1日目

10~50
0.5
230
215-2363
(SH、RH、QH、HH、DH、RQH)12D
370
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
組み立て、量産における多種ねじの締め付け。
10

1個

18,183( 20,001円 )

1日目

10~50
0.5
235
215-2371
(SH、RH、QH、HH、DH、RQH)15D
370
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
組み立て、量産における多種ねじの締め付け。
10

1個

19,475( 21,423円 )

1日目

20~100
1
309
215-2380
(SH、RH、QH、HH、DH、RQH)15D
520
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
組み立て、量産における多種ねじの締め付け。
10

1個

22,047( 24,252円 )

1日目

30~140
1
368
215-2398
(SH、RH、QH、HH、DH、RQH)15D
670
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
組み立て、量産における多種ねじの締め付け。
10

1個

25,795( 28,375円 )

1日目

40~200
2
454
215-2401
(SH、RH、QH、HH、DH、RQH)19D
1200
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
組み立て、量産における多種ねじの締め付け。
10

1個

25,885( 28,474円 )

1日目

40~280
2
652
215-2410
(SH、RH、QH、HH、DH、RQH)22D
1800
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
組み立て、量産における多種ねじの締め付け。
10

1個

29,806( 32,787円 )

1日目

60~420
2
940
215-2428
(SH、RH、QH、HH、DH、RQH)22D
3100
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
組み立て、量産における多種ねじの締め付け。
10

1個

47,815( 52,597円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

締め付け作業用基本型のトルクレンチ。
【特長】
・1本のトルクレンチで用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
・設定したトルクに達するとトグルが作動。
・軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知可能。
・製造国:日本。
・CLタイプ:CL15NX8D、CL25N5X10D。
・トルク精度:±3%/負荷方向:右。
【用途】
・組み立て、量産における多種ねじの締め付け。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)

プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)

    プレセット形トルクレンチ QLタイプ

    プレセット形トルクレンチ QLタイプ

      プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm

      プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm

        ヘッド交換式グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GCK

        ヘッド交換式グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GCK

          カノンモンキヘッド付トルクレンチ N100HYK

          カノンモンキヘッド付トルクレンチ N100HYK

            ASH トルクレンチ(N.M仕様)10-45N.M

            ASH トルクレンチ(N.M仕様)10-45N.M

              ASH トルクレンチ(N.M仕様)40-180N.M

              ASH トルクレンチ(N.M仕様)40-180N.M

                ASH トルクレンチ(N.M仕様)20-90N.M

                ASH トルクレンチ(N.M仕様)20-90N.M

                  カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形

                  カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形

                    トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D

                    トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D

                      トーニチ CL型トルクレンチ CL10NX8D

                      トーニチ CL型トルクレンチ CL10NX8D

                        高精度プレセット形トルクレンチ

                        高精度プレセット形トルクレンチ

                          CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)

                          CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)

                            メーカー 東日製作所 東日製作所 東日製作所 中村製作所 中村製作所 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 中村製作所 東日製作所 東日製作所 HAZET 東日製作所
                            通常価格 15,515円 18,149円 17,580円 14,422円 33,288円 20,533円 27,918円 21,825円 14,000円 20,024円 20,024円 90,246円 20,024円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   2日目  
                            ヘッドタイプ 交換式 ラチェット式 ラチェット式 交換式 スパナ式 - - - 交換式 交換式 交換式 ラチェット式 交換式
                            負荷方向 - - -
                            精度 ±3% ±3% ±3% ±3% ±4% - - - ±3% ±3% ±3% ±2% ±3%
                            ポカヨケ機能 - - - -
                            設定方式 プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット - - - プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット

                            プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            カップリングの締結
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/19
                            アクセサリーでアジャスタブル交換ヘッドが取付け可能です。
                            各サイズのハンマーを用意しなくてもよいので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トルクレンチ
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/18
                            この商品は社内で使用するための工具として購入しました。この商品を使うと一定のトルクでネジの締結ができますので、自社では重宝しているものになります。ヘッド部分は自社の設備に合わせて何種類か用意していますが、いずれとも接合性が良く、問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワーク締め付け
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/25
                            トルクレンチとしては置き針などの直読みのタイプを良く使っていたのですが, 数を締めるのにいちいち見るのが煩雑なため使用しました.
                            最初はプリセットで締めたあと, 直読み式のもので確認していたのですが, なかなかの再現性でよかったです.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の管理など
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/22
                            オープンヘッド部分だけ交換で使えますので経済的だと思います。結構多サイズ必要なときがあり,各サイズきっちりそろっています。安心できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました