(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
  • 数量スライド割引

プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm (レビュー)

通常価格(税別)
17,580円 ~ 31,052円
税込価格
19,338円 ~ 34,157円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
油をふき取りやすいローレット仕上げグリップのプレセット形基本型トルクレンチ。
【特長】
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知可能。
・頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮。
・トルク変更は目盛によって容易に行える。
・メーカー出荷時の校正証明書(宛名入れ不可)が付属。
【仕様】
・精度:±3%
・負荷方向:右
・製造国:日本
【用途】
・フィールド、油、薬品など過酷な作業現場での締めつけ作業

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

プレセット形トルクレンチ 全長160~695mmのレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 14件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械のメンテ
    評価 5.0満足度:5.02020/01/30
    M8~12ぐらいのボルトのトルク締めに使用してます。トルクレンチは東日を好んで使用してます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ネジ締結のトルク管理
    評価 5.0満足度:5.02023/05/24
    トルク指定されている箇所のボルト締結に使用しています。しっかりとしたつくりで、重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自動車整備
    評価 5.0満足度:5.02023/02/04
    様々なメーカーのトルクレンチを使用しているがやはり東日が一番信頼できる。
    規定トルクに達した際のクリック音も良し。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工作機械の組み立て
    評価 5.0満足度:5.02020/09/24
    小型のCNCを分解整備して組み立てなおす時に使用しました.小型のCNCだったのでM3やM4の六角穴付きボルトが多用されていましたが,指定トルクに達した時の空転に信頼感があり,とても短時間で組み立てが終わりました.これから面倒な機械の調整も手際よくできそうです.

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の整備
    評価 5.0満足度:5.02020/04/30
    トルクレンチと言えばやはり東日さんですね。長年ずっと東日を愛用してます。検査してもズレも少なく、カチとするタッチもいい感じです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場での作業
    評価 5.0満足度:5.02020/03/31
    金型を取り付ける際に規定のトルクで締めるのですが、これがあると安心して作業でき、効率化に繋がっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    タイヤ交換時のトルク設定
    評価 5.0満足度:5.02019/12/25
    営業車のタイヤ交換時のトルク設定に使用しました。
    細かく調整が出来てよかった。
    今までは締めすぎていたのが良くわかりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の整備など
    評価 4.0満足度:4.02019/05/22
    精度や強度は申し分ない、価格だけの価値はある。 安心できます。グリップが金属のほうが手の感覚とのずれのようなものを感じやすいかも。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置や冶具の組み立て作業トルク管理時に
    評価 5.0満足度:5.02019/04/09
    装置や冶具の組み立て作業トルク管理時に使用しています。値段とトルク範囲で選定し購入しました。使い勝手などに関しては特に問題ありませんので不満などありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械のトルクを管理するところに使用
    評価 4.0満足度:4.02019/04/09
    東日製作所はトルクレンチのメーカーとしては一流であり、校正もされているので選定しました。性能としては他のメーカーの商品もあまり変わりはなく、問題なく使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品締め付け箇所のトルク管理に利用
    評価 5.0満足度:5.02019/04/09
    製品締め付け箇所のトルク管理に使用しています。ボルトの締めすぎが起きないようトルクを一定に統一するため、2種類購入しました。逆回転も行えるため使用していてメリットを感じています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自動車整備
    評価 5.0満足度:5.02019/03/31
    これまでは工具店のPB品を使っていましたが、メーカー製に更新しました。
    調整ネジが勝手に回って設定値がズレてしまうことがまず無いのが良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    送電線の鉄塔の固定の際に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02019/03/12
    10年以上前から使用しており、中村製作所のトルクレンチと併用しています。性能は遜色ないと思います。メモリも見やすく、シグナル音もあり支障なく使えています。高所作業のため、落下防止の器具を取り付けています。オプションで落下防止の器具があると手間がなくなり助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    バイクなど整備に
    評価 5.0満足度:5.02018/12/31
    安定した使いごごちで安心感があります。精度を評価する設備はありませんので、何とも言えませんが、まず問題を感じさせることはありません。満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm

プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm

    プレセット形トルクレンチ QLタイプ

    プレセット形トルクレンチ QLタイプ

      プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)

      プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)

        プレセット形トルクレンチ トレーサビリティ・校正証明書(発行可)

        プレセット形トルクレンチ トレーサビリティ・校正証明書(発行可)

          CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)

          CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)

            プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)

            プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)

              ラチェット付プレセット形トルクレンチ

              ラチェット付プレセット形トルクレンチ

                グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GLK

                グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GLK

                  プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

                  プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

                    引掛スパナ付プリセット形トルクレンチN-QLK

                    引掛スパナ付プリセット形トルクレンチN-QLK

                      ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK

                      ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK

                        プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

                        プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

                          ホイルナット用トルクレンチ

                          ホイルナット用トルクレンチ

                            メーカー 東日製作所 東日製作所 東日製作所 日平機器 東日製作所 東日製作所 東日製作所 中村製作所 TONE 中村製作所 中村製作所 TONE TONE
                            通常価格 17,580円 18,149円 13,106円 14,617円 20,024円 15,515円 64,721円 16,665円 18,899円 27,109円 40,660円 17,899円 19,701円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式 交換式 ラチェット式 交換式 交換式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 特殊 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式
                            負荷方向 左右
                            精度 ±3% ±3% ±3% ±4% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3%
                            ポカヨケ機能 -
                            設定方式 プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。