締め付けデータをLEDとLCDのハイブリッド表示したデジタル式トルクレンチ。【...
デジタルトルクレンチ(ヘッド交換式)の外観
※画像は代表型番になります。
特長
型番 | トルク測定範囲[N・m] | 最大トルク時の手力P[N] | 寸法[mm] | 質量約[kg] | 適用交換ヘッド | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小~最大 | 1digit | 有効長(L) | 全長約(L’) | 頭部(d3) | ||||
CEM10N3X8D | 2~10 | 0.01 | 48.1 | 208 | 212 | 8 | 0.46 | (SH,RH,QH,HH) 8D |
CEM20N3X10D | 4~20 | 0.02 | 92.2 | 217 | 214 | 10 | 0.47 | (SH,SH-N,RH,QH,DH,HH) 10D |
CEM50N3X12D | 10~50 | 0.05 | 196.9 | 254 | 282 | 12 | 0.58 | (SH,RH,QH,RQH,DH,HH) 12D |
CEM100N3X15D | 20~100 | 0.1 | 275.5 | 363 | 384 | 15 | 0.63 | (SH,RH,QH,RQH,DH,HH) 15D |
CEM200N3X19D | 40~200 | 0.2 | 428.3 | 467 | 475 | 19 | 0.78 | (SH,RH,QH,RQH,DH,HH) 19D |
CEM360N3X22D | 72~360 | 0.4 | 498.6 | 722 | 713 | 22 | 1.13 | (SH,RH,QH,RQH,DH,HH) 22D |
CEM500N3X22D | 100~500 | 0.5 | 549.5 | 910 | 949 | 4.00 | ||
CEM850N3X32D | 170~850 | 1 | 608 | 1,398 | 1,387 | 32 | 5.14 | (SH,RH,QH) 32D |
精度±1%
付属品 バッテリパック(BP- 5)/適合QH/充電器(BC-3-G)共通仕様
表示 | 7セグメントLED 4桁 10mm |
---|---|
14セグメントLCD 6桁 7mm | |
7セグメントLCD 4桁 3mm | |
電池残量表示 4段階 | |
合否判定LED 2色(青・赤) | |
データメモリ | 999データ(M-2モードのときは99データ) |
データ出力 | RS232C準拠(2,400-19,200bps) |
USBコネクタ対応シリアル出力 | |
連続使用時間 | 約20時間(約8時間) |
充電時間 | 約3.5時間(1時間充電時) |
使用環境 | 0~40℃ 85%RH以下(結露不可) |
基本機能 | ピークホールド |
---|---|
測定データ(測定値・測定日時)メモリ | |
オートメモリ・セット | |
締付け完了アラーム | |
合否判定 | |
オートゼロ | |
オートパワーオフ(3分) | |
時計 |
注)全長は本体のみの長さです。
交換ヘッドのPH(パイレンヘッド)は有効長が著しく異なるので使用できません。
CEM10N3~50N3
CEM100N3~360N3
CEM500N3,850N3
締め付けデータをLEDとLCDのハイブリッド表示したデジタル式トルクレンチ。
【特長】
・999データの内部のメモリー、USB・RS232C対応で外部へのデータ出力が可能。
・測定データの日付管理が可能。
・2006年度グッドデザイン賞受賞品。
・PCやハンディターミナルとの組み合わせで多彩なデータ処理が可能。
・明暗所問わない視認性を有する。
・トルク精度:±1%+digit。
【用途】
・検査、締め付け用。