(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイドブロックプレート(WPバイト・M形バー用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サイドブロックプレート(WPバイト・M形バー用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,906円  特別価格 
税込価格
4,297円  特別価格 

【特長】・WPバイト・M形バー用です。・旋削工具用部品です。

詳細情報を確認する

  • 部品名:
    サイドブロックプレート

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
660-4765

1個

3,906円

3,788

( 4,167円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-

1個

3,906( 4,297円 )

3日目

660-4781

1個

3,906( 4,297円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・WPバイト・M形バー用です。
・旋削工具用部品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイドブロックプレート(WPバイト・M形バー用)

サイドブロックプレート(WPバイト・M形バー用)

    インサート用 クランプねじ

    インサート用 クランプねじ

      TAC工具部品 ねじ CSPA

      TAC工具部品 ねじ CSPA

        押え駒

        押え駒

          平行ピン(P形ボーリングバー用)

          平行ピン(P形ボーリングバー用)

            レバー止めねじ

            レバー止めねじ

              サポータ

              サポータ

                インサート用 ロックねじ

                インサート用 ロックねじ

                  レバーロック式P形バイト用スプリングピン

                  レバーロック式P形バイト用スプリングピン

                    セットねじ

                    セットねじ

                      ストッパ

                      ストッパ

                        押え金(旋削工具用)

                        押え金(旋削工具用)

                          スパナ

                          スパナ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル
                            通常価格 3,906円 220円 260円 3,667円 76円 840円 4,815円 170円 230円 410円 3,120円 2,100円 450円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   4日目   4日目   2日目~   1日目~   4日目   3日目   1日目   4日目  
                            部品名 サイドブロックプレート - - - - - サポータ - - セットねじ ストッパー - -

                            サイドブロックプレート(WPバイト・M形バー用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました