(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シート止めねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シート止めねじ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
220円 ~ 870円
税込価格
242円 ~ 957円

【特長】・旋削工具用部品です。種類詳細:シート止めねじ適合ホルダ:ETバイト用

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合ホルダ
寸法 a(mm)
寸法 b(mm)
寸法 c(mm)
寸法 d(mm)
寸法 e(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ETバイト用
-
-
-
-
-

1個

220( 242円 )

4日目

-
8
M7×0.75
4.4
1.5
1

1個

870( 957円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋削工具用部品です。
種類詳細:シート止めねじ
適合ホルダ:ETバイト用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シート止めねじ

シート止めねじ

    シート止めピン

    シート止めピン

      シート止めピンおよびクランプレバー

      シート止めピンおよびクランプレバー

        TAC工具部品 ねじ CSPA

        TAC工具部品 ねじ CSPA

          押え駒

          押え駒

            駒用ねじ

            駒用ねじ

              インサート用 クランプねじ

              インサート用 クランプねじ

                レバー止めねじ

                レバー止めねじ

                  TAC工具部品 ねじ CSTD

                  TAC工具部品 ねじ CSTD

                    サポータ

                    サポータ

                      セットねじ

                      セットねじ

                        クランプ駒

                        クランプ駒

                          TAC工具部品 ねじ JDS

                          TAC工具部品 ねじ JDS

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 220円 220円 220円 260円 3,667円 980円 220円 840円 270円 4,815円 410円 1,380円 1,000円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目  
                            種類 ねじ ピン - ねじ - - - ねじ ねじ - ねじ クランプ部品 ねじ
                            種類詳細 シート止めねじ シート止めピン - - - - - - - - - クランプ駒 -

                            シート止めねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました