(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプセット(BCカートリッジ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クランプセット(BCカートリッジ)

通常単価(税別)
2,947円
税込単価
3,242円

対応インサート:SPMN0903○○/SPMR0903○○/SPGN0903○...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランプ部品
  • 対応インサート:
    SPMN0903○○/SPMR0903○○/SPGN0903○○

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC4L

1個

2,947( 3,242円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

対応インサート:SPMN0903○○/SPMR0903○○/SPGN0903○○

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプセット(BCカートリッジ)の型番BC4Lのページです。
型番BC4Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプセット(BCカートリッジ)

クランプセット(BCカートリッジ)

    クランプセット(BCカートリッジ・FCDG4形用)

    クランプセット(BCカートリッジ・FCDG4形用)

      クランプセット SCPシリーズ

      クランプセット SCPシリーズ

        クランプ駒

        クランプ駒

          サポータ

          サポータ

            トルクスプラスレンチ

            トルクスプラスレンチ

              インサート用 クランプレバー

              インサート用 クランプレバー

                TAC工具部品 敷金 AN

                TAC工具部品 敷金 AN

                  ピン SEC-M型バイト用/SEC-SV型、ボーリングバイト用

                  ピン SEC-M型バイト用/SEC-SV型、ボーリングバイト用

                    駒用ねじ

                    駒用ねじ

                      サンドビック クランプセット 5412028シリーズ

                      サンドビック クランプセット 5412028シリーズ

                        サンドビック ウエッジクランプセット 820-1

                        サンドビック ウエッジクランプセット 820-1

                          アキシャルスプリング

                          アキシャルスプリング

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル サンドビック サンドビック 三菱マテリアル
                            通常価格 2,947円 1,950円 3,966円 1,380円 4,815円 1,110円 1,280円 3,540円 1,400円 980円 4,911円 2,662円 240円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目   4日目  
                            種類 クランプ部品 クランプ部品 クランプ部品 クランプ部品 - - クランプ部品 シート・敷板 ピン - - - ばね
                            対応インサート SPMN0903○○/SPMR0903○○/SPGN0903○○ - - - - - - - - - - - -

                            クランプセット(BCカートリッジ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました