取り回しのしやすいクロスハンドルナットドライバー。【特長】・ロングタイプ。・グ...
型番 |
先端サイズ・六角(mm) |
全長(mm) |
軸長(mm) |
重量(g) |
適合ネジ |
特徴 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
4
|
125
|
85
|
26
|
M3.5
|
ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。
| 1個 | 2,044円(
2,248円
) | 1日目 | |
4.5
|
135
|
95
|
26
|
M4
|
ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。
| 1個 | 2,060円(
2,266円
) | 1日目 | |
5
|
270
|
230
|
76
|
M5
|
ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。
| 1個 | 3,206円(
3,527円
) | 1日目 | |
5.5
|
270
|
230
|
76
|
-
|
ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。
| 1個 | 2,351円(
2,586円
) | 1日目 | |
6
|
270
|
230
|
101
|
M6
|
ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。
| 1個 | 3,463円(
3,809円
) | 1日目 | |
7
|
270
|
230
|
101
|
M7
|
ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。
| 1個 | 3,602円(
3,962円
) | 1日目 | |
8
|
270
|
230
|
101
|
-
|
ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。
| 1個 | 3,373円(
3,710円
) | 1日目 | |
9
|
275
|
230
|
154
|
M8
|
ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。
| 1個 | 3,832円(
4,215円
) | 1日目 | |
10
|
275
|
230
|
168
|
-
|
ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。
| 1個 | 4,165円(
4,582円
) | 1日目 | |
11
|
275
|
230
|
192
|
-
|
ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。
| 1個 | 4,651円(
5,116円
) | 1日目 | |
12
|
275
|
230
|
225
|
-
|
ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。
| 1個 | 5,462円(
6,008円
) | 1日目 | |
13
|
275
|
230
|
258
|
-
|
ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。
| 1個 | 5,921円(
6,513円
) | 1日目 | |
14
|
275
|
230
|
260
|
-
|
ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。
| 1個 | 6,272円(
6,899円
) | 1日目 |
Loading...
取り回しのしやすいクロスハンドルナットドライバー。
【特長】
・ロングタイプ。
・グリップは、手にフィットする形状。
・202-4/4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。
【用途】
・トルクをかけたい作業に最適。
・奥まった所にあるナットを回す時に最適。
クロスハンドルナットドライバー 本体/軸 イメージ
注意
品番 | サイズ mm |
適合ネジ | 軸長 mm |
全長 mm |
質量 g |
---|---|---|---|---|---|
202-4 | 4 | M2 | 85 | 125 | 26 |
202-4.5 | 4.5 | M2.2 | 95 | 135 | 26 |
202-5 | 5 | M2.5 | 230 | 270 | 76 |
202-5.5 | 5.5 | M3 | 230 | 270 | 76 |
202-6 | 6 | M3.5 | 230 | 270 | 101 |
202-7 | 7 | M4 | 230 | 270 | 101 |
202-8 | 8 | M5 | 230 | 270 | 101 |
202-9 | 9 | - | 230 | 275 | 154 |
202-10 | 10 | M6 | 230 | 275 | 168 |
202-11 | 11 | M7 | 230 | 275 | 192 |
202-12 | 12 | - | 230 | 275 | 225 |
202-13 | 13 | M8 | 230 | 275 | 258 |
202-14 | 14 | - | 230 | 275 | 260 |