(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイスグリップトルクスプラスドライバー

スイスグリップトルクスプラスドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,550円 ~ 2,531円
税込価格
1,705円 ~ 2,784円

ソフトな握り心地が魅力の、スイスグリップトルクスプラスドライバー。【特長】・専...

詳細情報を確認する

  • グリップ材質:
    硬質プラスチック
  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    単品
  • マグネット:
    なし
  • 軸貫通:
    なし
  • 特徴:
    スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
全長(mm)
軸長(mm)
軸径(mm)
ボルスター
重量(g)
サイズ(mm)
補足
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
127
50
3
-
15
T7
-

1個

1,550( 1,705円 )

1日目

140
60
3
-
19
T8
-

1個

1,660( 1,826円 )

1日目

160
70
3.5
-
28
T10
-

1個

1,830( 2,013円 )

1日目

175
80
4
-
38
T15
-

1個

1,922( 2,114円 )

1日目

200
100
5
-
54
T20
-

1個

1,940( 2,134円 )

1日目

230
125
6
77
T27
根元六角付き

1個

2,531( 2,784円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソフトな握り心地が魅力の、スイスグリップトルクスプラスドライバー。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
・8401-27には軸の根元に六角部を設けているため、レンチを使いトルクをかけて回すことが可能。
【用途】
・面接触でフィットするため、小径ネジに最適。

商品情報

スイスグリップトルクスプラスドライバーの詳細

スイスグリップトルクスプラスドライバー:関連画像

スイスグリップトルクスプラスドライバー 8401 イメージ

スイスグリップトルクスプラスドライバーの寸法

品番 サイズ 適合ネジ 軸径
φmm
軸長
mm
全長
mm
根元六角
サイズ
mm
質量
g
8401-7 T7 M2 3 50 127 - 15
8401-8 T8 M2.5 3 60 140 - 19
8401-10 T10 M3 3.5 70 160 - 28
8401-15 T15 M3.5 4 80 175 - 38
8401-20 T20 M4 5 100 200 - 54
8401-27 T27 M5-6 6 125 230 10 77

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイスグリップトルクスプラスドライバー

スイスグリップトルクスプラスドライバー

    スイスグリップ へクスローブドライバー

    スイスグリップ へクスローブドライバー

      スイスグリップボールポイント六角棒ドライバー

      スイスグリップボールポイント六角棒ドライバー

        マルチクラフトへクスローブドライバー

        マルチクラフトへクスローブドライバー

          スイスグリップナットドライバー 8200シリーズ

          スイスグリップナットドライバー 8200シリーズ

            スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)

            スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)

              スイスグリップ ポジドライブドライバー

              スイスグリップ ポジドライブドライバー

                スイスグリップ六角棒ドライバー

                スイスグリップ六角棒ドライバー

                  スイスグリップ いじり止め付きへクスローブドライバー

                  スイスグリップ いじり止め付きへクスローブドライバー

                    マルチクラフトマイナスドライバー

                    マルチクラフトマイナスドライバー

                      ヘクスローブドライバー 400

                      ヘクスローブドライバー 400

                        タイヤバルブドライバー

                        タイヤバルブドライバー

                          スイスグリップ マイナスドライバー(根元六角付き)

                          スイスグリップ マイナスドライバー(根元六角付き)

                            メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                            通常価格 1,550円 1,382円 1,632円 1,376円 2,295円 4,200円 1,420円 1,030円 1,471円 800円 1,316円 2,081円 2,972円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            グリップ材質 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック - 硬質プラスチック
                            軸形状 - -
                            単品/セット 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品
                            マグネット なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし
                            軸貫通 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし

                            スイスグリップトルクスプラスドライバーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            組立
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/01
                            非常に使いやすいです。

                            耐久性もありそうで長く使えそうです。 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました