(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差替式ラチェットドライバー インサイダー3

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,829円
税込単価
11,912円

収納機能により便利な差替式ラチェットドライバーインサイダー3。【特長】・右回転...

詳細情報を確認する

型番

6510R-30SPEZ 解除

Loading...

差替式ラチェットドライバー インサイダー3の詳細

差替式ラチェットドライバー インサイダー3 イメージ

差替式ラチェットドライバー インサイダー3 イメージ

6510R-30SPEZ セット内容と寸法

  • プラスビット:#1、2、3
  • マイナスビット:4×0.6mm、5.5×0.8mm、6.25×1mm
  • 六角ビット:3mm、4mm、5mm、6mm
  • 全長:158mm
  • 軸長:30mm
  • 質量:206g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6510R-30SPEZ

1個

10,829( 11,912円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

収納機能により便利な差替式ラチェットドライバーインサイダー3。
【特長】
・右回転・左回転、固定の切替が可能です
・グリップ内にビットを10本(1/4""HEXタイプ)収納可能
【用途】
・C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用
・業務やプライベートともにネジ調整作業における様々なシーンに使用
・素早く締めたり緩めたりする作業に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式ラチェットドライバー インサイダー3の型番6510R-30SPEZのページです。
型番6510R-30SPEZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

差替式ラチェットドライバー インサイダー3

差替式ラチェットドライバー インサイダー3

    ラチェットドライバー 8510R-100

    ラチェットドライバー 8510R-100

      ラチェットドライバーセット 8510R-30SET

      ラチェットドライバーセット 8510R-30SET

        ラチェットドライバー 8510R-30

        ラチェットドライバー 8510R-30

          ラチェットドライバーセット 8510R-100SET

          ラチェットドライバーセット 8510R-100SET

            ラチェットドライバーセット RD10S

            ラチェットドライバーセット RD10S

              [+ -]ドライバーセット(ラチェット式)

              [+ -]ドライバーセット(ラチェット式)

                マスターグリップドライバーセット DR-52

                マスターグリップドライバーセット DR-52

                  [+ -]ドライバーセット(ラチェット ハンドル付)

                  [+ -]ドライバーセット(ラチェット ハンドル付)

                    アネックス インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mm

                    アネックス インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mm

                      メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ TONE エスコ エンジニア エスコ ANEX
                      通常価格 10,829円 12,162円 24,940円 10,918円 25,485円 7,323円 1,240円 3,197円 1,450円 7,388円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                      先端形状 プラス(+) / マイナス(-) / 六角 - - - - - プラス(+) / マイナス(-) - プラス(+) / マイナス(-) -
                      先端サイズ・プラス(+) No.1 / No.2 / No.3 - No.1 / No.2 / No.3 - No.1 / No.2 / No.3 - No.2 - No.1 / No.2 / No.3 -
                      先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 4 / 5.5 / 6.25 - 4 / 5.5 / 8 / 6.25 - 4 / 5.5 / 8 / 6.25 - 6 - 6 -
                      先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm) 0.8 / 1 / 0.6 - 0.8 / 1 / 1.2 / 0.6 - 0.8 / 1 / 1.2 / 0.6 - - - - -
                      先端サイズ・六角(mm) 3 / 4 / 5 / 6 - - - - - - - - -

                      差替式ラチェットドライバー インサイダー3のレビュー

                      評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                      ネットワーク機器のラック設置
                      評価 3.0満足度:3.02018/03/23
                      安いネットワークラックはネジ山に塗料が付着しているため、
                      スムーズにはネジが回ってくれません。
                      ラチェットだと楽かな?と思い購入してみました。
                      いくらかは楽になりますが、結局ペン型インパクトを使うようになってからは
                      マッタク使っていません。
                      モノのできはタイヘンによろしいのですが、金額的にもペン型インパクトが
                      買えてしまうぐらいなので、トータルで考えるといまいちかなぁ・・・
                      手のデカイ私には本気締めできるグリップサイズで気に入っているのですが、
                      携帯用にするにしては重すぎます。
                      結局、車載工具になっています。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました