丸みを帯びた基本形状により、最大限のハンドトルクが保証されるドライバー。【特長...
Loading...
丸みを帯びた基本形状により、最大限のハンドトルクが保証されるドライバー。
【特長】
・外径が大きく、トルクがかけやすい。
・大きな溝のあるハンドル形状が確実なグリップを実現。
・過酷な作業であればあるほど真価を発揮。
・強靭なCABプラスチックは、非常に堅牢で、大きな衝撃にも耐えられる。
・表面のストラクチャー加工により、オイルが付着した手でも確実にホールド可能。
・トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフトハンドル。
【用途】
・工業界や組立て現場、修理工場など、各種作用物質への耐性と耐久性が要求される用途に最適。トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフトハンドル。
6100
形状
型番 | 適合ネジ | 刃先厚 mm | 刃先幅 mm | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm | 質量 g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6100-00-70 | M1.2 | 0.3 | 2 | 2.5 | 70 | 140 | 15 |
6100-0 | M1.6 | 0.4 | 2.5 | 3 | 80 | 160 | 19 |
6100-1 | M2 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 90 | 180 | 35 |
6100-2 | M2.5 | 0.6 | 4 | 4 | 100 | 195 | 46 |
6100-3 | M3 | 0.8 | 5.5 | 5 | 120 | 220 | 67 |
6100-4 | M3.5 | 1 | 6.5 | 6 | 140 | 245 | 93 |
6100-4-250 | M3.5 | 1 | 6.5 | 6 | 250 | 355 | 118 |
6100-4-300 | M3.5 | 1 | 6.5 | 6 | 300 | 405 | 128 |
6100-5 | M4-5 | 1.2 | 8 | 7 | 160 | 270 | 129 |
6100-6 | M6 | 1.6 | 10 | 8 | 180 | 300 | 175 |
6100-2で型番確定
マルチクラフトマイナスドライバーの型番6100-2のページです。
型番6100-2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
6100-0 |
6100-00-70 |
6100-1 |
6100-3 |
6100-4 |
6100-4-300 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm) | 先端サイズ・マイナス(-)刃厚 (mm) | 全長 (mm) | 軸長 (mm) | 軸径 (mm) | トラスココード | 重量 (g) | 適合ネジ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920円 ( 1,012円 ) | 1個 | - | 1日目 | 2.5 | 0.4 | 160 | 80 | 3 | 448-3065 | 19 | M1.6 | |
800円 ( 880円 ) | 1個 | - | 1日目 | 2 | 0.3 | 140 | 70 | 2.5 | 448-3073 | 15 | M1.2 | |
1,170円 ( 1,287円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3.5 | 0.5 | 180 | 90 | 3.5 | 448-3081 | 35 | M2 | |
1,570円 ( 1,727円 ) | 1個 | - | 1日目 | 5.5 | 0.8 | 220 | 120 | 5 | 448-3103 | 67 | M3 | |
1,800円 ( 1,980円 ) | 1個 | - | 1日目 | 6.5 | 1 | 245 | 140 | 6 | 448-3111 | 93 | M3.5 | |
2,623円 ( 2,885円 ) | 1個 | - | 1日目 | 6.5 | 1 | 405 | 300 | 6 | 448-3138 | 128 | M3.5 |