エレクトロニクス関係の精密作業用ドライバー。【特長】・帯電防止素材のグリップが...
123-2.5
形状
型番 | サイズ mm | 適合ネジ | 適合キャップ スクリュー | 軸長 mm | 全長 mm | 質量 g |
---|---|---|---|---|---|---|
123-0.71 | 0.71 | - | M1.4 | 40 | 120 | 7 |
123-0.89 | 0.89 | - | M2 | 40 | 120 | 7 |
123-1.27 | 1.27 | M1.4 | M2.5 | 50 | 130 | 7 |
123-1.5 | 1.5 | M1.6-2 | M3 | 65 | 145 | 8 |
123-2 | 2 | M2.5 | M4 | 80 | 165 | 13 |
123-2.5 | 2.5 | M3 | M5 | 90 | 175 | 15 |
123-3 | 3 | M4 | M6 | 100 | 185 | 18 |
エレクトロニクス関係の精密作業用ドライバー。
【特長】
・帯電防止素材のグリップが、電子部品を静電気から確実に保護。
・回転グリップキャップ付きで早回しが容易。
・クラシックドライバーでお馴染みの手に心地よくフィットするCAB素材製。
・ストラクチャー加工の表面が、ねじを緩めるときも、締め付けるときも、ワンランク上のホールドを保証。
・グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくい。
【用途】
・回転キャップ付で、極小サイズのネジもスピーディーで効率的に回すことが可能。
精密六角棒ドライバーの型番123-2のページです。
型番123-2に関する仕様情報を記載しております。