(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

通常単価(税別)
4,858円
税込単価
5,344円

ロック機構付きの1/4"HEX電動ドライバー用ビットホルダー。【特長】・マグネ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    アダプター
  • 全長(mm):
    63
  • マグネット:
    なし
  • 外径(mm):
    14
  • 軸径(mm):
    6.35

Loading...

1/4"HEXビットホルダー ロック機構付の詳細

1/4

1/4"HEXビットホルダー ロック機構付 イメージ

  • 差込角:1/4”HEX
  • 軸径:φ14(直径14mm)
  • 全長:63mm
  • 質量:34g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

460

1個

4,858( 5,344円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロック機構付きの1/4"HEX電動ドライバー用ビットホルダー。
【特長】
・マグネット内蔵で、ロックを忘れた場合もビットの脱落を防ぐ仕様。
・ホルダー部はロック機構付きで、ビットを確実にホールド。
【用途】
・電動ドライバー等で、PBのC6シリーズ(1/4"HEX)のビットを使用する際に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460の型番460のページです。
型番460に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

    895/4/1K・895/4/1 ビットホルダ

    895/4/1K・895/4/1 ビットホルダ

      電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

      電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

        1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)

        1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)

          精密ビット No.HD-71 ビットホルダー

          精密ビット No.HD-71 ビットホルダー

            1/4"HEXビットホルダー リング式

            1/4"HEXビットホルダー リング式

              ステンレスビットホルダ

              ステンレスビットホルダ

                SDSプラスエクステンションホルダー

                SDSプラスエクステンションホルダー

                  フレキシブルシャフト TFS-300N

                  フレキシブルシャフト TFS-300N

                    メーカー PBスイスツールズ WERA PBスイスツールズ PBスイスツールズ ベッセル PBスイスツールズ WERA ANEX トラスコ中山
                    通常価格 4,858円 4,308円 2,127円 3,216円 699円 2,479円 2,071円 2,000円 3,870円
                    通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                    商品種類 アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター
                    全長(mm) 63 77 60 75 45 57 - - 300
                    マグネット なし あり あり あり なし なし あり - なし
                    外径(mm) 14 - 10 10 - 10 - - -
                    軸径(mm) 6.35 - 6.35 6.35 - 6.35 - - -

                    1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました