(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

通常単価(税別)
2,127円
税込単価
2,340円

ホルダー部はマグネット式の1/4"HEXビットホルダー。【特長】・ビットはホル...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    アダプター
  • 全長(mm):
    60
  • マグネット:
    あり
  • ビットホルダー差込角(mm):
    6.3
  • 外径(mm):
    10
  • 軸径(mm):
    6.35

型番

451M-C6 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1/4"HEXビットホルダー マグネット式 イメージ

1/4"HEXビットホルダー マグネット式 イメージ

  • 差込角:1/4”HEX
  • 軸径:φ10(直径10mm)
  • 全長:60mm
  • 質量:25g

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

451M-C6

1個

2,127( 2,340円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホルダー部はマグネット式の1/4"HEXビットホルダー。
【特長】
・ビットはホルダー内部のマグネットにより保持。
【用途】
・電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6の型番451M-C6のページです。
型番451M-C6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

    1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

    1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

      1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)

      1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)

        1/4"HEXビットホルダー リング式

        1/4"HEXビットホルダー リング式

          六角軸ビスキャッチビット

          六角軸ビスキャッチビット

            ビットホルダーAD付

            ビットホルダーAD付

              ビットホルダーベルト通付

              ビットホルダーベルト通付

                No.BH-30/BHC-30 ソケットアンビル

                No.BH-30/BHC-30 ソケットアンビル

                  フレキシブルシャフト TFS-300N

                  フレキシブルシャフト TFS-300N

                    精密ビット No.HD-71 ビットホルダー

                    精密ビット No.HD-71 ビットホルダー

                      マグネット付きビットホルダー 落ちない君 BITH6.35

                      マグネット付きビットホルダー 落ちない君 BITH6.35

                        携帯ビットホルダーセット 色指定なし

                        携帯ビットホルダーセット 色指定なし

                          1/4"Hex/100mm ビットホルダー(ユニバーサル)

                          1/4"Hex/100mm ビットホルダー(ユニバーサル)

                            メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ SK-11 ベストツール ベストツール ベッセル トラスコ中山 ベッセル ヒット SK-11 エスコ
                            通常価格 2,127円 4,858円 3,216円 2,479円 1,443円 1,179円 2,312円 2,121円 3,870円 699円 600円 1,508円 3,980円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   4日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 アダプター アダプター アダプター アダプター - ケース・ホルダー ケース・ホルダー アダプター アダプター アダプター ケース・ホルダー - ケース・ホルダー
                            全長(mm) 60 63 75 57 - - - 50 300 45 - - 100
                            マグネット あり なし あり なし - - - なし なし なし あり - -
                            ビットホルダー差込角(mm) 6.3 - 6.3 6.3 - - - - - - - - -
                            外径(mm) 10 14 10 10 - - - - - - - - -

                            電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました