(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4″HEXビットドライバーハンドル(ショートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/4″HEXビットドライバーハンドル(ショートタイプ)

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,542円
税込単価
4,996円

握りやすく取り回しがしやすいショートタイプの1/4″HEXビットドライバーハン...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1/4″HEXビットドライバーハンドル(ショートタイプ) イメージ

1/4″HEXビットドライバーハンドル(ショートタイプ) イメージ

 
  • 軸径:φ10(直径10mm)
  • 軸長:30mm
  • 全長:135mm
  • 質量:69g
  • 差込角:1/4"(6.3mm)hex

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8451

1個

4,542( 4,996円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

握りやすく取り回しがしやすいショートタイプの1/4″HEXビットドライバーハンドル。
【特長】
・ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフト。
・表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性がスイスグリップにより更に向上。
・特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくい仕様。
・オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに洗浄可能。
 ハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能。
【用途】
・C6シリーズ(1/4”HEX)ビットのグリップとして使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4″HEXビットドライバーハンドル(ショートタイプ)の型番8451のページです。
型番8451に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4″HEXビットドライバーハンドル(ショートタイプ)

1/4″HEXビットドライバーハンドル(ショートタイプ)

    1/4″HEXビットドライバーハンドル

    1/4″HEXビットドライバーハンドル

      着磁ホルダー

      着磁ホルダー

        1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)

        1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)

          1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

          1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

            1/4"HEXビットホルダー リング式

            1/4"HEXビットホルダー リング式

              スマートアングルドライバー

              スマートアングルドライバー

                電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

                電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

                  ユニバーサルジョイント EUJ-□B

                  ユニバーサルジョイント EUJ-□B

                    インパクター ビットホルダ

                    インパクター ビットホルダ

                      メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ 長堀工業 PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ SK-11 PBスイスツールズ ミトロイ WERA
                      通常価格 4,542円 3,308円 2,528円 3,183円 4,800円 2,454円 2,221円 2,107円 4,520円 4,316円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                      種類 ドライバーハンドル - - - - - - - - -
                      軸長 L(mm) 30 - - - - - - - - -
                      全長(mm) 135 - - - - - - - - -
                      差込角 6.35 - - - - - - - - -

                      1/4″HEXビットドライバーハンドル(ショートタイプ)のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                      機械組み立て
                      評価 5.0満足度:5.02020/04/29
                      スイスグリップタイプで滑りにくく、握りやすいです。
                      様々なメーカーから発売されているビットを利用できるので、好みのビットと組み合わせることができます。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      自動車整備に
                      評価 5.0満足度:5.02020/04/04
                      サイズ感が丁度よく、グリップも握りやすくて使いやすいです。
                      ビットの保持もマグネット式でガタなく装着できます。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました