(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角ホルダ (スティックバー・ステッキィ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SBH1050R
角ホルダ (スティックバー・ステッキィ用) センバンヨウホルダ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,930円
税込単価
8,723円

【仕様】・加工用途:内径/通し穴 / 倣い・適合チップ形状:ISO規格外・クラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

SBH1050R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シャンク幅(mm)
トラスココード
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBH1050R

15.6
676-3375
HSC05012
HKY40R
9.5

1個

7,930( 8,723円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴 / 倣い・適合チップ形状:ISO規格外・クランプ方式:ISO規格外

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角ホルダ (スティックバー・ステッキィ用)の型番SBH1050Rのページです。
型番SBH1050Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角ホルダ (スティックバー・ステッキィ用)

角ホルダ (スティックバー・ステッキィ用)

    SVNS-XN型(角シャンク:L型タイプ)

    SVNS-XN型(角シャンク:L型タイプ)

      SVNS-N型(サイドストッパーなし/止めねじなし仕様)

      SVNS-N型(サイドストッパーなし/止めねじなし仕様)

        極小径ボーリングバイト CKB型(丸シャンク)

        極小径ボーリングバイト CKB型(丸シャンク)

          TAC工具部品 スパナ KEYV

          TAC工具部品 スパナ KEYV

            TAC工具部品 敷金 スパナ KY

            TAC工具部品 敷金 スパナ KY

              P形ボーリングバー SN○○インサート対応(クーラント穴あり)

              P形ボーリングバー SN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                超硬シャンクシングルポイントツール

                超硬シャンクシングルポイントツール

                  ハイプロプラネットカッタ TMLCホルダ(1枚刃・ロングタイプ) TMLC

                  ハイプロプラネットカッタ TMLCホルダ(1枚刃・ロングタイプ) TMLC

                    ハイプロプラネットカッタ TMNCホルダ(1枚刃・管用テーパねじ用) TMNC

                    ハイプロプラネットカッタ TMNCホルダ(1枚刃・管用テーパねじ用) TMNC

                      ハイプロプラネットカッタ TM2Cホルダ(2枚刃・高能率タイプ) TM2C

                      ハイプロプラネットカッタ TM2Cホルダ(2枚刃・高能率タイプ) TM2C

                        ハイプロプラネットカッタ TMCホルダ(1枚刃・標準タイプ) PNTC-TMC

                        ハイプロプラネットカッタ TMCホルダ(1枚刃・標準タイプ) PNTC-TMC

                          トップクランプ式内径ねじ切りバイト

                          トップクランプ式内径ねじ切りバイト

                            メーカー 三菱マテリアル 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル カーメックス オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー カーメックス
                            通常価格 7,930円 9,460円 9,460円 16,217円 490円 430円 17,956円 34,486円 42,913円 27,710円 40,570円 25,106円 14,138円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目~   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 - 内径・通し穴 - - 内径・通し穴 内径・通し穴 - - - - -
                            適合チップ形状 ISO規格外 V(35°ひし形) - K(55°平行四辺形) - - S(四角形) - - - - - -
                            適合チップ切れ刃長 ISO規格外 12 - ISO規格外 - - - - - - - - -
                            勝手 - - - - - -
                            切込み角 ISO規格外 N:63°(オフセットなし) - ISO規格外 - - - - - - - - -

                            角ホルダ (スティックバー・ステッキィ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBH1020R
                            SBH1030R
                            SBH1040R
                            SBH1060R
                            SBH1070R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
                            (N・m)

                            8,508円

                            ( 9,359円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12.9676-3341HSC04010HKY30R4.8

                            8,254円

                            ( 9,079円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            13.8676-3359HSC05012HKY40R9.5

                            7,930円

                            ( 8,723円 )
                            1個 -

                            4日目

                            14.7676-3367HSC05012HKY40R9.5

                            8,254円

                            ( 9,079円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            16.5-HSC05012HKY40R9.5

                            8,174円

                            ( 8,991円 )
                            1個 -

                            4日目

                            17.4676-3391HSC05012HKY40R9.5

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました