(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RBH1650N
丸ホルダ (スティックバー・ステッキィ用) センバンヨウホルダ

丸ホルダ (スティックバー・ステッキィ用) RBH1650N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
7,313円
税込単価
8,044円

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・適合チップ形状:ISO規格外・クランプ方式:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

RBH1650N の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
クランプねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBH1650N

16
100
2D
C05HR-BLS、CB05RS(-B)、CB05RS-0〇(B)、CR05RS-01(B)
HSS04004×3

1個

7,313( 8,044円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・適合チップ形状:ISO規格外・クランプ方式:ISO規格外

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

RBH1650Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ホルダ (スティックバー・ステッキィ用)の型番RBH1650Nのページです。
型番RBH1650Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸ホルダ (スティックバー・ステッキィ用)

丸ホルダ (スティックバー・ステッキィ用)

    角ホルダ (スティックバー・ステッキィ用)

    角ホルダ (スティックバー・ステッキィ用)

      SBAH 内径加工 オフセットなし

      SBAH 内径加工 オフセットなし

        コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド DDUNR/L

        コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド DDUNR/L

          コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド DCLN/DDUN

          コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド DCLN/DDUN

            SBAH 内径加工 オフセット付き

            SBAH 内径加工 オフセット付き

              コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SVQBR/L

              コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SVQBR/L

                コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド MVUNR/L

                コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド MVUNR/L

                  コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SDUCR/L

                  コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SDUCR/L

                    コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド MULNR/L

                    コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド MULNR/L

                      コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド PCLNR/L

                      コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド PCLNR/L

                        コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド PTFNR/L

                        コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド PTFNR/L

                          小内径ボーリング システムバー VNB型(内径加工)

                          小内径ボーリング システムバー VNB型(内径加工)

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック サンドビック 三菱マテリアル サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 京セラ
                            通常価格 7,313円 7,930円 16,409円 53,029円 47,429円 14,196円 47,171円 56,877円 39,660円 47,429円 47,429円 47,429円 2,050円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 - 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 - 内径・通し穴
                            適合チップ形状 ISO規格外 ISO規格外 S(四角形) - C(80°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) T(三角形) -
                            適合チップ切れ刃長 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 - - ISO規格外 - - - - - - -
                            切込み角 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 - - ISO規格外 - J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 -
                            クランプ方式 ISO規格外 ISO規格外 スクリューオン(S) - - スクリューオン(S) - - - - - - -

                            丸ホルダ (スティックバー・ステッキィ用)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            内径のねじ切り加工に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/09
                            以前からミスミを利用しているので、特にこの商品でなくてはいけないというようなこだわりはなく、カタログを見て選定しました。ステンレスや45Cの被削材に対して使用しています。性能に問題はなく、耐久性もよい方だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内径用チップの保持
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/29
                            何の問題も無く使用出来ます。
                            汎用機へのセットも可能です。
                            突き出す長さを調整でき、セットスクリューで根元を保持できるため、ビビることなく、安心して作業できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RBH15850N
                            RBH15860N
                            RBH15870N
                            RBH1660N
                            RBH1670N
                            RBH1680N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ クランプねじ

                            7,313円

                            ( 8,044円 )
                            1個 -

                            4日目

                            15.875100-C05HR-BLS、CB05RS(-B)、CB05RS-0〇(B)、CR05RS-01(B)HSS04004×3

                            7,313円

                            ( 8,044円 )
                            1個 -

                            4日目

                            15.875100-CB06RS(-B)、CB06RS-0〇(B)HSS04004×3

                            7,313円

                            ( 8,044円 )
                            1個 -

                            4日目

                            15.875100-CB07RS(-B)、CB07RS-0〇(B)HSS04004×3

                            7,313円

                            ( 8,044円 )
                            1個 -

                            2日目

                            161002DCB06RS(-B)、CB06RS-0〇(B)HSS04004×3

                            7,313円

                            ( 8,044円 )
                            1個 -

                            3日目

                            161002DCB07RS(-B)、CB07RS-0〇(B)HSS04004×3

                            7,313円

                            ( 8,044円 )
                            1個 -

                            3日目

                            16100-CB08RS(-B)、CB08RS-0〇(B)HSS04003×3

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました