(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能糸のこ

万能糸のこ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
17,498円
税込単価
19,248円

卓上型⇔手持型、家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。【特長】・ブレード(刃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型切断機
  • 用途:
    鉄工/木工両用
  • 電圧(V):
    100
  • 消費電力(W):
    70
  • コード長さ(m):
    2000
  • ストローク数(min-1):
    1,100〜1,800
  • ストローク幅(mm):
    8
  • 切断能力 木材(mm):
    19
  • 切断能力 バルサ(mm):
    38
  • 切断能力 軟鋼板(mm):
    0.8
  • フトコロ寸法(mm):
    250
  • サイズ(mm):
    390×380×205
  • 標準付属品:
    ブレード(刃)4種類・計10本 吸じんホース取付アダプター
  • 特長:
    ・家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ・ブレード(刃)の取り付けがカンタン!・卓上型から手持ち型にチェンジ可能!・無段変速スイッチで作業内容や材料に合わせて最適に設定可能!

型番

MOTO-SAW 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MOTO-SAW

1個

17,498( 19,248円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

卓上型⇔手持型、家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。
【特長】
・ブレード(刃)の取り付けがカンタン:ブレード(刃)の交換は、レバーを使ってカンタンに。ブレード(刃)のテンション(張り具合)を最適に自動調整します
・作業テーブル:机などの天板に固定し、糸のこ盤として使える作業テーブルを標準装備
・吸じんホース取付口:作業テーブルの下にある吸じんホース取付口にクリーナーを接続すれば、木クズを吸い出してケガキ線が見やすくなります
・無段変速スイッチ:材料に応じて最適なストロークスピードで切断が可能な無段変速スイッチ搭載

カタログ

 

MOTO-SAWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能糸のこの型番MOTO-SAWのページです。
型番MOTO-SAWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能糸のこ

万能糸のこ

    卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃

    卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃

      糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TFE-450用)

      糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TFE-450用)

        15型卓上マルノコ LS1510

        15型卓上マルノコ LS1510

          替刃(EA545BH-1~7用)

          替刃(EA545BH-1~7用)

            糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TF-535A・TF-5400用)

            糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TF-535A・TF-5400用)

              中型切断機

              中型切断機

                替刃(EA545BM-2/3用)

                替刃(EA545BM-2/3用)

                  ピンエンドタイプ糸ノコ刃(卓上糸ノコ盤TFE-450用)

                  ピンエンドタイプ糸ノコ刃(卓上糸ノコ盤TFE-450用)

                    スタンド RB18用

                    スタンド RB18用

                      スライドマルノコ LS1213

                      スライドマルノコ LS1213

                        チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

                        チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

                          卓上糸ノコ盤替刃 木工金属兼用52山

                          卓上糸ノコ盤替刃 木工金属兼用52山

                            メーカー DREMEL リョービ リョービ マキタ エスコ リョービ アズワン エスコ リョービ 新ダイワ工業 マキタ 新ダイワ工業 アズワン
                            通常価格 17,498円 940円 978円 127,921円 3,390円 1,600円 1,250円 18,785円 942円 23,302円 123,921円 57,215円 1,130円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目   12日目  
                            商品タイプ 小型切断機 その他関連品 その他関連品 チップソー切断機 - その他関連品 - - その他関連品 その他関連品 チップソー切断機 チップソー切断機 その他関連品
                            用途 鉄工/木工両用 木工用 - 木工用 - - - - 木工用 - 木工用 - -
                            電圧(V) 100 - - 単相100 - - - - - - 単相100 AC100 -
                            消費電力(W) 70 - - 1340 - - - - - - 1430 1400 -
                            コード長さ(m) 2000 - - 5 - - - - - - 5 4 -

                            万能糸のこのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ルーターテンプレート作成
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/25
                            主にプランジルーターで使うテンプレートを5,5mmのMDF材を加工して作る時に使っている。使うときだけ組み立てて作業が終わったらササッと片付けられるので、省スペースになっている。作動音も気にならないし、集塵すれば材料粉がケガキ線を邪魔することも無く気に入っている。ノコ刄のテンションをもう少し掛けられればなお良いと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました