(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチバイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチバイス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,407円
税込単価
8,148円

回転式マルチバイス、バークランプ、研磨、つや出し、クリーニング・研削用の固定式...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • トラスココード:
    408-7607
  • 旋回角度(°):
    0~360
  • 傾斜角度(°):
    0~50
  • 装着天版厚さ(mm):
    63.5

型番

2500-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 旋回角度:0~360°mm
  • 傾斜角度:0~50°mm
  • ベース装着可能作業台天板厚さ 最大63.5mm

使用方法・使用事例

使用事例

マルチバイス  使用例

ツールホルダーにツールを据え付ければサンディング等がラクラク。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2500-01

10

1個

7,407( 8,148円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

回転式マルチバイス、バークランプ、研磨、つや出し、クリーニング・研削用の固定式工具ホルダーとして使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチバイスの型番2500-01のページです。
型番2500-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチバイス

マルチバイス

    サンフラッグ ビスアジャスター

    サンフラッグ ビスアジャスター

      アネックス スーパーショートL型アダプター

      アネックス スーパーショートL型アダプター

        サンフラッグ 専用チャックキー

        サンフラッグ 専用チャックキー

          ドリルチャック6.5TL

          ドリルチャック6.5TL

            急速充電器 UC18YDL・UC18YFSL・UC18YSL3

            急速充電器 UC18YDL・UC18YFSL・UC18YSL3

              アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm

              アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm

                充電器 C5-S1230

                充電器 C5-S1230

                  アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm

                  アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm

                    吸水ポンプ

                    吸水ポンプ

                      メーカー DREMEL サンフラッグ ANEX サンフラッグ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) ANEX パオック ANEX ボッシュ
                      通常価格 7,407円 1,230円 5,176円 660円 3,700円 11,817円 4,383円 5,147円 3,785円 2,998円
                      通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                      種類 電動アクセサリ - 電動アクセサリ - 電動アクセサリ - 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ
                      トラスココード 408-7607 - - - - - - - - -
                      旋回角度(°) 0~360 - - - - - - - - -
                      傾斜角度(°) 0~50 - - - - - - - - -
                      装着天版厚さ(mm) 63.5 - - - - - - - - -

                      充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました