(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャーパー/ルーターテーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シャーパー/ルーターテーブル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

溝彫り、縁取り、面取り加工や、切削面をサンディングバンドで研磨することが可能で...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • テーブル寸法:203mm×152mm

※ロータリーツールは含まれておりません。

使用方法・使用事例

使用事例

シャーパー/ルーターテーブル  使用例

コード式ロータリーツールを固定式ウッドシェイパー作業台に。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

231AA

10

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝彫り、縁取り、面取り加工や、切削面をサンディングバンドで研磨することが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャーパー/ルーターテーブルの型番231AAのページです。
型番231AAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャーパー/ルーターテーブル

シャーパー/ルーターテーブル

    ディスクグラインダースタンド

    ディスクグラインダースタンド

      充電器 DC1414

      充電器 DC1414

        パナソニック 先端工具 77mm

        パナソニック 先端工具 77mm

          FSV12SG用パンチプレート

          FSV12SG用パンチプレート

            ディスクグラインダースタンド(100・125mm用)

            ディスクグラインダースタンド(100・125mm用)

              トリマー部品 集じんプレート組立

              トリマー部品 集じんプレート組立

                ルーターアタッチメント

                ルーターアタッチメント

                  サンフラッグ 圧入型チャックアダプター JB-13・CR-13用

                  サンフラッグ 圧入型チャックアダプター JB-13・CR-13用

                    サンダ用穴あけパンチ 6074927

                    サンダ用穴あけパンチ 6074927

                      電動工具用カーボンブラシ(1組2個)

                      電動工具用カーボンブラシ(1組2個)

                        ドリルチャック 13G-950262

                        ドリルチャック 13G-950262

                          ドリルチャック6.5TL

                          ドリルチャック6.5TL

                            メーカー DREMEL EARTH MAN マキタ Panasonic HiKOKI(旧日立工機) SK-11 リョービ DREMEL サンフラッグ リョービ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 8,000円 5,295円 6,900円 2,700円 1,100円 5,321円 1,254円 6,027円 1,415円 844円 730円 7,329円 3,700円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 充電器 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - - 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ
                            トラスココード 407-4441 - - - - - - 407-4483 - - - - -
                            サイズ(mm) 203×152 - - - - - - 230×122×148 - - - - -

                            シャーパー/ルーターテーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました