(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーバイトシェイピングホイール

カーバイトシェイピングホイール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,050円
税込単価
5,555円

【特長】・カーバイドシェイピングホイールは、素早く効率よく材料を除去できる強力...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

801

1個

5,050( 5,555円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーバイドシェイピングホイールは、素早く効率よく材料を除去できる強力なシェイピングツールです。
・複雑な曲線も簡単に作れ、木材や、グラスファイバー、ラミネート、プラスチック、皮革を含む様々な素材に使用できます。
・マンドレル付属。

カタログ

 

801で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーバイトシェイピングホイールの型番801のページです。
型番801に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーバイトシェイピングホイール

カーバイトシェイピングホイール

    マジックディスク エコノミータイプ

    マジックディスク エコノミータイプ

      リコマジック(裏マジック加工品)

      リコマジック(裏マジック加工品)

        サーフェイスディスク

        サーフェイスディスク

          スコッチ・ブライト ベベル

          スコッチ・ブライト ベベル

            研磨布ディスク

            研磨布ディスク

              “ファブリックディスク”

              “ファブリックディスク”

                フェルトディスク(裏面接着剤付)

                フェルトディスク(裏面接着剤付)

                  ユニロンブラック ミニ

                  ユニロンブラック ミニ

                    サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)

                    サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)

                      “フェルトディスクα”(拭き取り用)

                      “フェルトディスクα”(拭き取り用)

                        メーカー DREMEL 柳瀬 理研コランダム ムラコ スリーエムジャパン 柳瀬 トラスコ中山 日本精密機械工作 柳瀬 日本精密機械工作 トラスコ中山
                        通常価格 5,050円 405円 71円 592円 1,569円 167円 520円 1,100円 1,413円 1,793円 8,006円
                        通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                        商品タイプ ダイヤモンドディスク サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー 研磨布ディスク サンダー用ペーパー フェルト/コットン/サイザルディスク ディスクペーパー ディスクペーパー フェルト/コットン/サイザルディスク
                        被削材 合金鋼 / アルミニウム / 樹脂 - - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 - - - -
                        粒度(#) 60 - - - - - - - - - -
                        外径(mm) 31.8 125 125 100 90 30 125 - 50 - 100
                        軸径(mm) 3.2 - - - - - - - - - -

                        カーバイトシェイピングホイールのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました