(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SSカートリッジ(ISO規格形) スクリューオン式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSKPR10CA09
SSカートリッジ(ISO規格形) スクリューオン式 ブヒン (ミツビシマテリアル)

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,807円
税込単価
16,288円

【特長】・11°ポジティブインサートの使用。・対応被削材:鋼、鋳鉄、アルミニウ...

詳細情報を確認する

型番

SSKPR10CA09 解除

Loading...

 
カタログを表示

SSKPR10CA09 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対応インサート
呼び記号
寸法 H(mm)
寸法 B(mm)
寸法 LF(mm)
寸法 MHD(mm)
寸法 MHH(mm)
寸法 HF(mm)
寸法 WF(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSKPR10CA09

SPMT0903○○/SPGX0903○○
SSKPR10CA09
12.5
11
50
20
5
10
14
-

1個

14,807( 16,288円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・11°ポジティブインサートの使用。
・対応被削材:鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSカートリッジ(ISO規格形) スクリューオン式の型番SSKPR10CA09のページです。
型番SSKPR10CA09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSカートリッジ(ISO規格形) スクリューオン式

SSカートリッジ(ISO規格形) スクリューオン式

    BCカートリッジ(ISO規格形) クランプオン式

    BCカートリッジ(ISO規格形) クランプオン式

      LLカートリッジ(ISO規格形) レバーロック式

      LLカートリッジ(ISO規格形) レバーロック式

        トルクスビット

        トルクスビット

          切削工具部品 レンチ・スパナ

          切削工具部品 レンチ・スパナ

            インサート用 クサビ

            インサート用 クサビ

              インサート用スパナ

              インサート用スパナ

                刃先交換式工具用 ねじ

                刃先交換式工具用 ねじ

                  サポータ(スーパーダイヤミル用)

                  サポータ(スーパーダイヤミル用)

                    トルクススパナ(フライス工具用)

                    トルクススパナ(フライス工具用)

                      サポータ

                      サポータ

                        ボタンねじ

                        ボタンねじ

                          刃先交換式工具用 レンチ

                          刃先交換式工具用 レンチ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 14,365円 16,616円 18,596円 1,110円 160円 1,900円 1,140円 220円 5,250円 2,889円 5,173円 427円 220円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   3日目   3日目   1日目~  
                            フライスホルダー用品種類 カートリッジ・ユニット カートリッジ・ユニット カートリッジ・ユニット レンチ レンチ 位置決め駒 レンチ ネジ・スクリュー 押え金 レンチ 押え金 ネジ・スクリュー レンチ
                            勝手 右勝手 - - - - - - - 右勝手 - - - -
                            寸法 ASP(mm) 8 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 S10(mm) 2 - - - - - - - - - - - -

                            SSカートリッジ(ISO規格形) スクリューオン式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSKPR12CA12
                            SSSPR10CA09
                            SSSPR12CA12
                            SSYPR10CA09
                            SSYPR12CA12
                            STFPL10CA11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応インサート 呼び記号 寸法 H
                            (mm)
                            寸法 B
                            (mm)
                            寸法 LF
                            (mm)
                            寸法 MHD
                            (mm)
                            寸法 MHH
                            (mm)
                            寸法 HF
                            (mm)
                            寸法 WF
                            (mm)
                            トラスココード

                            15,008円

                            ( 16,509円 )
                            1個 -

                            4日目

                            SPMT1203○○/SPGX1203○○SSKPR12CA1215.516552061220-

                            14,807円

                            ( 16,288円 )
                            1個 -

                            4日目

                            SPMT0903○○/SPGX0903○○SSSPR10CA0912.511442051014-

                            15,008円

                            ( 16,509円 )
                            1個 -

                            4日目

                            SPMT1203○○/SPGX1203○○SSSPR12CA1215.516472061220-

                            14,807円

                            ( 16,288円 )
                            1個 -

                            4日目

                            SPMT1203○○/SPGX1203○○SSYPR10CA0912.511502051014678-3929

                            15,008円

                            ( 16,509円 )
                            1個 -

                            4日目

                            SPMT1203○○/SPGX1203○○SSYPR12CA1215.516552061220-

                            14,807円

                            ( 16,288円 )
                            1個 -

                            4日目

                            TPMX1103○○/TPGX1103○○STFPL10CA1112.511502051014-

                            フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました