(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HSKゼロフィット型ミーリングチャック HSK-A100

HSKゼロフィット型ミーリングチャック HSK-A100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
59,285円
税込価格
65,214円

【特長】・HSKテーパタイプのゼロフィット型ミーリングチャックです。

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    HSK-A
  • 主軸・シャンク種類:
    HSK-A
  • ホルダ長さ(mm):
    115
  • 主軸側適用ホルダ:
    HSK100A

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

機械主軸も2~3年使用すると多少振れ精度が劣化し、100mm先端で0.01~0.04mmと振れが発生した場合、
Zero Fit Holder で振れ精度を0.001~0.002mmに修正し、機械主軸にマッチングさせるホルダです。

 
刃先の振れ精度を、”0”Fit することにより、
■加工面の面粗度・品質の向上
■加工穴寸法精度の向上・安定
■刃物寿命のUP
  Fig.1は、振れ精度と刃物寿命の関係のグラフであり、振れ精度が21μmから3μmに
 なると、刃物寿命は約5倍に向上します。
■Zero Fit Holder は、類似品に比べ調整範囲が大きく、簡単・迅速・確実な機構です。
HSKゼロフィット型ミーリングチャック 刃物寿命グラフ

Fig.1

・HSK Aシャンク

HSKゼロフィット型ミーリングチャック HSKシャンク非対称説明図
HSK Aシャンクとは、ISO 12164-1(DIN69893-1)に基づく中空の1/10ショートテーパ&テーパ・端面密着の2面拘束ツーリング用のシャンクです。
形状は以下に示す通り非対称で、バランスがとれていません。
・ドライブキー溝の深さが異なる。
・U溝の幅が異なる。
・一方にVノッチがある。
HSKゼロフィット型ミーリングチャック ラインナップ集合写真

1.HSK Aシャンクでは質量的にバランスがとれるように標準仕様として、バランス用穴とバランス用切欠をもうけています。
2.HSK50以下のサイズについては、手動クランプ用の穴は、標準化されていません。
3.全てのサイズにおいて、ID用の穴は、標準化されていません。
4.HSKツールは増力クランプ機構により、BTツールの約2倍以上のクランプ力で、主軸にクランプされます。このクランプ力の75%以上は、端面を拘束するために用いられます。

テーパHSK40AHSK50AHSK63AHSK100A
クランプ力6.8KN11KN18KN45KN

5.大きなクランプ力、剛性にすぐれた緩やかな1/10テーパとテーパ&端面の2面拘束が、ツールインタフェースとして剛性を大幅に向上させました。
6.テーパに対する端面の振れを0.002mm以下におさえることにより、高いATC装着繰返精度を実現します。

HSKゼロフィット型ミーリングチャック HSK2面拘束システム図

HSK 2面拘束システム

・装着繰返精度

HSKゼロフィット型ミーリングチャック
テーパL繰返精度
XYZ
HSK25400.0020.0020.002
HSK3250
HSK4060
HSK5075
HSK63100
HSK100150

 

外形図

HSKゼロフィット型ミーリングチャック 外形図

Fig.2はHSK100Aが対象です。

 

使用方法・使用事例

使用方法

    • ミーリングチャック型の場合、必ずカムをフリーな位置に合わせ、その後締付金具を本体端面まで締付けて、必ず端面密着として下さい。締付けが完全でない場合、カムが空回りしますのでご注意下さい。
      また、カムがフリーな位置にいない状態で締付金具を締付けた場合、端面密着が正確に行えません。
    • カムリングのロックボルトは、飛び出し防止のため外側へ抜けない機構になっています。少し緩めるだけとして下さい。
 
(1)2ヶのロックボルトをゆるめ、カムをフリーな位置にもってくる。刃先にダイヤルゲージを当てる。

 
HSKゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像1
(2)工具ホルダを回転させ、ダイヤルゲージの読みの一番大きい、高い位置で止める。
HSKゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像2
(3)カムリングを回転させ、ダイヤルゲージの読みの一番大きい、高い位置にカムをもってくる。カムリング単体でバランスがとれていますので、カムリングを回転しても、バランスに影響はありません。
HSKゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像3
(4)ダイヤルゲージの読みが、一番大きい位置と一番小さい位置の中間になるように、レンチでカムを時計方向に回し調整する。もう少しもう少しと微調整するより、一旦戻して一気に目盛位置を出す方が簡単である。
HSKゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像4
100mm先端での振れ調整範囲
(200mm先端なら、2倍の値が調整範囲)
SZF 6L<1500.050mm/直径
L≧1500.040mm/直径
SZF100.050mm/直径
SZF160.040mm/直径
SZF250.025mm/直径
CZF200.050mm/直径
CZF250.050mm/直径
CZF320.030mm/直径
HSKゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像7
HSKゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像8

振れ調整用レンチ 9ZFL

この値はここまで調整出来るという最大値です。
実際の使用では、この値の70%を調整範囲として下さい。

必ず、調整範囲内で調整してください。もし、調整範囲を越えて調整した場合、カムの戻りが重くなる場合があります。

 
(5)確認の意味で、工具ホルダを回し振れが調整出来たかを確認する。もし出来ていないなら、カムをフリーな状態に戻し、(2)項からやり直す。最後に、2ヶのロックボルトを締める。
HSKゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像5
(6)刃物の形状によっては、先端での測定ポイントが少ない刃物もあります。この場合、刃物シャンクの円筒部にダイヤルゲージ(実線)をあてて(1)~(5)の操作を行ってください。その後、カムリングは回転させずにダイヤルゲージを刃先先端に移動させて(点線)、振れ精度を確認して下さい。もし、振れ調整が必要な場合は、カムリングは回転させずにカムのみで微調整して下さい。
HSKゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像6
別作の刃物を制作される場合、刃先先端での振れ精度確認用のステボス等を設けられることを推奨します。
HSKゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像9

使用事例

HSKゼロフィット型ミーリングチャック 使用例1

M/C主軸にて

HSKゼロフィット型ミーリングチャック 使用例2

ツールプリセッタにて

 

選定サポート情報

■刃物に応じて、スリムチャック型”SZF”とミーリングチャック型”CZF”を選択出来ます。

 
SZF型:SZF6、SZF10、SZF16、SZF25
0.7~25.4mm
  • コレットは高精度なP級スリムコレットかAタイプコレットをご使用下さい。
  • センタスルー用としては、SKJナット&キャップをぜひご使用下さい。
    微小切粉や粉塵の侵入防止にもなり、長期間に渡って精度が安定します。
HSKゼロフィット型ミーリングチャック SZF型
CZF型:CZF20、CZF25、CZF32
2~32mm
  • センタスルー用としては
    直付の場合、CKFN-Dナットをご使用下さい。
    コレットを用いる場合、CCKコレット&CKFNナットをご使用下さい。
    微小切粉や粉塵の侵入防止にもなり、長期間に渡って精度が安定します。
HSKゼロフィット型ミーリングチャック CZF型

注意・禁止事項

  • ご使用になるM/Cには、端面の密着確認の機構を設けて下さい。
  • ご使用になるM/Cには、端面のクリーニング機構を設けて下さい。
  • 端面部への切粉の付着は禁物です。機械の内部は切粉だらけとなっていることが多く、ATC動作時、ツールの端面やスピンドル端面に機械内部の微少切粉が付着する可能性がありますので、少なくとも3ヶ月に1回は、機械内部の切粉の溜まりやすい部分(特に、ATCアーム部、ATC動作でツールが動く軌跡に関連する部分、ツールポット、スピンドル回りや、スピンドル内部等)を清掃して下さい。

型番リスト

型番
先端チャック部外径(mm)
適用コレット
重量(g)
先端チャック部内径(mm)
チャック部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
51.5
KM20/CCK20
3500
20
35

1個

59,285( 65,214円 )

3日目

59.5
KM25/CCK25
3800
25
35

1個

59,285( 65,214円 )

3日目

69
KM32/CCK32
4000
32
42

1個

59,285( 65,214円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HSKテーパタイプのゼロフィット型ミーリングチャックです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HSKゼロフィット型ミーリングチャック HSK-A100

HSKゼロフィット型ミーリングチャック HSK-A100

    ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク)BT30

    ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク)BT30

      HSKゼロフィット型スリムチャック HSK-A100

      HSKゼロフィット型スリムチャック HSK-A100

        NC5ゼロフィット型ミーリングチャック

        NC5ゼロフィット型ミーリングチャック

          3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック MBT40

          3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック MBT40

            3LOCKゼロフィット型スリムチャック MBT40

            3LOCKゼロフィット型スリムチャック MBT40

              HSK高速回転用ミーリングチャック HSK-A

              HSK高速回転用ミーリングチャック HSK-A

                SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30

                SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30

                  ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT30

                  ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT30

                    メガERグリップ(ストッパ付)

                    メガERグリップ(ストッパ付)

                      ミーリングチャック(マイクロンチャック)スリム・ロングタイプ BT40

                      ミーリングチャック(マイクロンチャック)スリム・ロングタイプ BT40

                        ペンシルミルチャック(標準セット)ST20

                        ペンシルミルチャック(標準セット)ST20

                          ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) BBT30/BBT40/BBT50

                          ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) BBT30/BBT40/BBT50

                            メーカー 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所 マンヨーツール 聖和精機 大昭和精機 聖和精機 ユキワ精工 大昭和精機
                            通常価格 59,285円 44,896円 39,803円 51,302円 53,190円 37,997円 58,579円 17,513円 25,200円 8,500円 35,520円 35,100円 26,250円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   5日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主軸・シャンク形状 HSK-A BT HSK-A NC5 BT BT HSK-A - BT - BT ST(ストレートシャンク) BT
                            主軸・シャンク種類 HSK-A BT HSK-A NC5 MBT MBT HSK-A - BT - BT ST -
                            ホルダ長さ(mm) 115 100 - - - - - - 100 - - - -
                            主軸側適用ホルダ HSK100A テーパNO.30 HSK100A - テーパNO.40 テーパNO.40 HSK100A - - - - - -

                            HSKゼロフィット型ミーリングチャック HSK-A100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました