(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HSKメジャードリームホルダ HSK-A100

HSKメジャードリームホルダ HSK-A100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
48,640円 ~ 56,046円
税込価格
53,504円 ~ 61,651円

【特長】●振動が減衰したメジャードリームホルダです。●主軸・シャンク形状:HS...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    HSK-A
  • 主軸・シャンク種類:
    HSK-A
  • 主軸側適用ホルダ:
    HSK100A

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・HSK Aシャンク

HSKメジャードリームホルダ HSKシャンク非対称説明図
HSK Aシャンクとは、ISO 12164-1(DIN69893-1)に基づく中空の1/10ショートテーパ&テーパ・端面密着の2面拘束ツーリング用のシャンクです。
形状は以下に示す通り非対称で、バランスがとれていません。
  • ドライブキー溝の深さが異なる。
  • U溝の幅が異なる。
  • 一方にVノッチがある。
HSKメジャードリームホルダ ラインナップ集合写真

1.HSK Aシャンクでは質量的にバランスがとれるように標準仕様として、バランス用穴とバランス用切欠をもうけています。
2.HSK50A以下のサイズについては、手動クランプ用の穴は、標準化されていません。
3.全てのサイズにおいて、ID用の穴は、標準化されていません。
4.HSKツールは増力クランプ機構により、BTツールの約2倍以上のクランプ力で、主軸にクランプされます。このクランプ力の75%以上は、端面を拘束するために用いられます。

テーパHSK40AHSK50AHSK63AHSK100A
クランプ力6.8kN11kN18kN45kN

5.大きなクランプ力、剛性にすぐれた緩やかな1/10テーパとテーパ&端面の2面拘束が、ツールインタフェースとして剛性を大幅に向上させました。
6.テーパに対する端面の振れを0.002mm以下におさえることにより、高いATC装着繰返精度を実現します。

HSKメジャードリームホルダ HSK2面拘束システム図

HSK 2面拘束システム

 

・装着繰返精度

HSKメジャードリームホルダ
テーパL繰返精度
XYZ
HSK25400.0020.0020.002
HSK3250
HSK4060
HSK5075
HSK63100
HSK100150

 

外形図

HSKメジャードリームホルダ 外形図

H:MAX.刃物シャンク挿入長

注意・禁止事項

  • ご使用になるM/Cには、端面の密着確認の機構を設けて下さい。
  • ご使用になるM/Cには、端面のクリーニング機構を設けて下さい。
  • 端面部への切粉の付着は禁物です。機械の内部は切粉だらけとなっていることが多く、ATC動作時、ツールの端面やスピンドル端面に機械内部の微少切粉が付着する可能性がありますので、少なくとも3ヶ月に1回は、機械内部の切粉の溜まりやすい部分(特に、ATCアーム部、ATC動作でツールが動く軌跡に関連する部分、ツールポット、スピンドル回りや、スピンドル内部等)を清掃して下さい。

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
適用コレット
重量(g)
用途
チャック部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10.0以下
3.0以上
3~10
110
27.5
SK10
4000
通常回転用
18.2

1個

48,640( 53,504円 )

3日目

10.0以下
3.0以上
3~10
125
27.5
SK10
4100
通常回転用
18.2

1個

49,401( 54,341円 )

3日目

10.0以下
3.0以上
3~10
140
27.5
SK10
4200
通常回転用
18.2

1個

50,920( 56,012円 )

3日目

16.0以下
3.0以上
3~16
125
40
SK16
4600
通常回転用
23

1個

51,020( 56,122円 )

3日目

16.0以下
3.0以上
3~16
140
40
SK16
4800
通常回転用
23

1個

52,912( 58,203円 )

3日目

20.0以下
4.0以上
4~20
140
48
SK20
4900
通常回転用
25.2

1個

53,686( 59,055円 )

3日目

-
8.0以上
8~25.4
140
55
SK25
4900
通常回転用
27

1個

56,046( 61,651円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●振動が減衰したメジャードリームホルダです。
●主軸・シャンク形状:HSK-A

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HSKメジャードリームホルダ HSK-A100

HSKメジャードリームホルダ HSK-A100

    HSKゼロフィット型スリムチャック HSK-A100

    HSKゼロフィット型スリムチャック HSK-A100

      HSKゼロフィット型ミーリングチャック HSK-A100

      HSKゼロフィット型ミーリングチャック HSK-A100

        NC5ゼロフィット型ミーリングチャック

        NC5ゼロフィット型ミーリングチャック

          NC5ゼロフィット型スリムチャック

          NC5ゼロフィット型スリムチャック

            3LOCKゼロフィット型スリムチャック MBT40

            3LOCKゼロフィット型スリムチャック MBT40

              メガERグリップ(ストッパ付)

              メガERグリップ(ストッパ付)

                ニューベビーチャック(ストッパ付き)

                ニューベビーチャック(ストッパ付き)

                  メガERグリップ(スタンダード)

                  メガERグリップ(スタンダード)

                    HSK高速回転用スリムチャック HSK-A100

                    HSK高速回転用スリムチャック HSK-A100

                      ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク)BT30

                      ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク)BT30

                        3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック MBT40

                        3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック MBT40

                          サイドロックエンドミルホルダ(BBTシャンク)BBT30

                          サイドロックエンドミルホルダ(BBTシャンク)BBT30

                            メーカー 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 日研工作所 日研工作所 大昭和精機
                            通常価格 48,640円 39,803円 59,285円 51,302円 35,941円 37,997円 8,500円 12,909円 6,721円 45,588円 44,896円 53,190円 13,183円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目~   5日目   3日目   3日目   3日目   5日目  
                            主軸・シャンク形状 HSK-A HSK-A HSK-A NC5 NC5 BT - - - HSK-A BT BT -
                            主軸・シャンク種類 HSK-A HSK-A HSK-A NC5 NC5 MBT - - - HSK-A BT MBT -
                            主軸側適用ホルダ HSK100A HSK100A HSK100A - - テーパNO.40 - - - HSK100A テーパNO.30 テーパNO.40 -

                            HSKメジャードリームホルダ HSK-A100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました