(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NC5ゼロフィット型スリムチャック

NC5ゼロフィット型スリムチャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
35,941円 ~ 52,293円
税込価格
39,535円 ~ 57,522円

【特長】・ゼロフィット型のスリムチャックです。・2面拘束システムと1/10ショ...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    NC5
  • 主軸・シャンク種類:
    NC5
  • 主軸・シャンク番号:
    5

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

機械主軸も2~3年使用すると多少振れ精度が劣化し、100mm先端で0.01~0.04mmと振れが発生した場合、
Zero Fit Holder で振れ精度を0.001~0.002mmに修正し、機械主軸にマッチングさせるホルダです。

 
刃先の振れ精度を、”0”Fit することにより、
■加工面の面粗度・品質の向上
■加工穴寸法精度の向上・安定
■刃物寿命のUP
  Fig.1は、振れ精度と刃物寿命の関係のグラフであり、振れ精度が21μmから3μmに
 なると、刃物寿命は約5倍に向上します。
■Zero Fit Holder は、類似品に比べ調整範囲が大きく、簡単・迅速・確実な機構です。
NC5ゼロフィット型スリムチャック 刃物寿命グラフ

Fig.1

 

外形図

NC5ゼロフィット型スリムチャック 外形図1
NC5ゼロフィット型スリムチャック 外形図2

 

使用方法・使用事例

使用方法

  • ミーリングチャック型の場合、必ずカムをフリーな位置に合わせ、その後締付金具を本体端面まで締付けて、必ず端面密着として下さい。締付けが完全でない場合、カムが空回りしますのでご注意下さい。
    また、カムがフリーな位置にいない状態で締付金具を締付けた場合、端面密着が正確に行えません。
  • カムリングのロックボルトは、飛び出し防止のため外側へ抜けない機構になっています。少し緩めるだけとして下さい。
 
(1)2ヶのロックボルトをゆるめ、カムをフリーな位置にもってくる。刃先にダイヤルゲージを当てる。

 
NC5ゼロフィット型スリムチャック 使用方法画像1
(2)工具ホルダを回転させ、ダイヤルゲージの読みの一番大きい、高い位置で止める。
NC5ゼロフィット型スリムチャック 使用方法画像2
(3)カムリングを回転させ、ダイヤルゲージの読みの一番大きい、高い位置にカムをもってくる。カムリング単体でバランスがとれていますので、カムリングを回転しても、バランスに影響はありません。
NC5ゼロフィット型スリムチャック 使用方法画像3
(4)ダイヤルゲージの読みが、一番大きい位置と一番小さい位置の中間になるように、レンチでカムを時計方向に回し調整する。もう少しもう少しと微調整するより、一旦戻して一気に目盛位置を出す方が簡単である。
NC5ゼロフィット型スリムチャック 使用方法画像4
100mm先端での振れ調整範囲
(200mm先端なら、2倍の値が調整範囲)
SZF 6L<1500.050mm/直径
L≧1500.040mm/直径
SZF100.050mm/直径
SZF160.040mm/直径
SZF250.025mm/直径
CZF200.050mm/直径
CZF250.050mm/直径
CZF320.030mm/直径
NC5ゼロフィット型スリムチャック 使用方法画像7
NC5ゼロフィット型スリムチャック 使用方法画像8

振れ調整用レンチ 9ZFL

この値はここまで調整出来るという最大値です。
実際の使用では、この値の70%を調整範囲として下さい。

必ず、調整範囲内で調整してください。もし、調整範囲を越えて調整した場合、カムの戻りが重くなる場合があります。

 
(5)確認の意味で、工具ホルダを回し振れが調整出来たかを確認する。もし出来ていないなら、カムをフリーな状態に戻し、(2)項からやり直す。最後に、2ヶのロックボルトを締める。
NC5ゼロフィット型スリムチャック 使用方法画像5
(6)刃物の形状によっては、先端での測定ポイントが少ない刃物もあります。この場合、刃物シャンクの円筒部にダイヤルゲージ(実線)をあてて(1)~(5)の操作を行ってください。その後、カムリングは回転させずにダイヤルゲージを刃先先端に移動させて(点線)、振れ精度を確認して下さい。もし、振れ調整が必要な場合は、カムリングは回転させずにカムのみで微調整して下さい。
NC5ゼロフィット型スリムチャック 使用方法画像6
別作の刃物を制作される場合、刃先先端での振れ精度確認用のステボス等を設けられることを推奨します。
NC5ゼロフィット型スリムチャック 使用方法画像9

使用事例

NC5ゼロフィット型スリムチャック 使用例1

M/C主軸にて

NC5ゼロフィット型スリムチャック 使用例2

ツールプリセッタにて

 

選定サポート情報

■刃物に応じて、スリムチャック型”SZF”とミーリングチャック型”CZF”を選択出来ます。

 
SZF型:SZF6、SZF10、SZF16、SZF25
φ0.7~25.4mm
  • コレットは高精度なP級スリムコレットかAタイプコレットをご使用下さい。
  • センタスルー用としては、SKJナット&キャップをぜひご使用下さい。
    微小切粉や粉塵の侵入防止にもなり、長期間に渡って精度が安定します。
NC5ゼロフィット型スリムチャック SZF型
CZF型:CZF20、CZF25、CZF32
φ2~32mm
  • センタスルー用としては
    直付の場合、CKFN-Dナットをご使用下さい。
    コレットを用いる場合、CCKコレット&CKFNナットをご使用下さい。
    微小切粉や粉塵の侵入防止にもなり、長期間に渡って精度が安定します。
NC5ゼロフィット型スリムチャック CZF型

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
適用コレット
重量(g)
主軸側適用ホルダ
チャック部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.0以下
-
0.7~6
90
19.5
SK6
800
NC5-46
42

1個

35,941( 39,535円 )

3日目

10.0以下
1.0以上
1.75~10
90
27.5
SK10
1200
NC5-46
27

1個

37,103( 40,813円 )

3日目

16.0以下
2.0以上
2.75~16
120
40
SK16
1700
NC5-46
50

1個

38,176( 41,994円 )

3日目

6.0以下
-
0.7~6
90
19.5
SK6
1300
NC5-63
60

1個

37,997( 41,797円 )

3日目

6.0以下
-
0.7~6
150
19.5
SK6
1600
NC5-63
37

1個

40,076( 44,084円 )

3日目

10.0以下
1.0以上
1.75~10
90
27.5
SK10
1500
NC5-63
37

1個

38,176( 41,994円 )

3日目

10.0以下
1.0以上
1.75~10
150
27.5
SK10
1700
NC5-63
97

1個

40,255( 44,281円 )

3日目

16.0以下
2.0以上
2.75~16
105
40
SK16
1700
NC5-63
52

1個

40,890( 44,979円 )

3日目

16.0以下
2.0以上
2.75~16
150
40
SK16
2000
NC5-63
97

1個

42,699( 46,969円 )

3日目

-
7.0以上
7.5~25.4
135
55
SK25
2600
NC5-63
70

1個

44,599( 49,059円 )

3日目

-
7.0以上
7.5~25.4
180
55
SK25
2900
NC5-63
115

1個

45,503( 50,053円 )

3日目

6.0以下
-
0.7~6
105
19.5
SK6
4100
NC5-100
41

1個

46,860( 51,546円 )

3日目

6.0以下
-
0.7~6
165
19.5
SK6
4500
NC5-100
63

1個

48,579( 53,437円 )

3日目

10.0以下
1.0以上
1.75~10
105
27.5
SK10
4300
NC5-100
41

1個

46,948( 51,643円 )

3日目

10.0以下
1.0以上
1.75~10
165
27.5
SK10
4700
NC5-100
101

1個

48,670( 53,537円 )

3日目

16.0以下
2.0以上
2.75~16
105
40
SK16
4600
NC5-100
41

1個

48,128( 52,941円 )

3日目

16.0以下
2.0以上
2.75~16
165
40
SK16
5300
NC5-100
101

1個

49,331( 54,264円 )

3日目

-
7.0以上
7.5~25.4
135
55
SK25
5500
NC5-100
61

1個

51,125( 56,238円 )

3日目

-
7.0以上
7.5~25.4
165
55
SK25
5900
NC5-100
101

1個

52,293( 57,522円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゼロフィット型のスリムチャックです。
・2面拘束システムと1/10ショートテーパ。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NC5ゼロフィット型スリムチャック

NC5ゼロフィット型スリムチャック

    HSKゼロフィット型スリムチャック HSK-A100

    HSKゼロフィット型スリムチャック HSK-A100

      NC5ゼロフィット型ミーリングチャック

      NC5ゼロフィット型ミーリングチャック

        HSKメジャードリームホルダ HSK-A100

        HSKメジャードリームホルダ HSK-A100

          HSKゼロフィット型ミーリングチャック HSK-A100

          HSKゼロフィット型ミーリングチャック HSK-A100

            メガERグリップ(スタンダード)

            メガERグリップ(スタンダード)

              メガERグリップ(ストッパ付)

              メガERグリップ(ストッパ付)

                3LOCKゼロフィット型スリムチャック MBT40

                3LOCKゼロフィット型スリムチャック MBT40

                  ニューベビーチャック(ストッパ付き)

                  ニューベビーチャック(ストッパ付き)

                    3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック MBT40

                    3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック MBT40

                      HSK高速回転用ミーリングチャック HSK-A

                      HSK高速回転用ミーリングチャック HSK-A

                        HSK高速回転用スリムチャック HSK-A100

                        HSK高速回転用スリムチャック HSK-A100

                          ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク)BT30

                          ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク)BT30

                            メーカー 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 大昭和精機 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所
                            通常価格 35,941円 39,803円 51,302円 48,640円 59,285円 6,721円 8,500円 37,997円 12,909円 53,190円 58,579円 45,588円 44,896円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            主軸・シャンク形状 NC5 HSK-A NC5 HSK-A HSK-A - - BT - BT HSK-A HSK-A BT
                            主軸・シャンク種類 NC5 HSK-A NC5 HSK-A HSK-A - - MBT - MBT HSK-A HSK-A BT
                            主軸・シャンク番号 5 - 5 - - - - 40 - 40 - - 30

                            NC5ゼロフィット型スリムチャックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました