(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NC5マルチロックミーリングチャック

NC5マルチロックミーリングチャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
35,691円 ~ 40,158円
税込価格
39,260円 ~ 44,174円

【特長】●NCツールのベースホルダ、把握力・剛性・フレ精度。●主軸・シャンク形...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    NC5
  • 主軸・シャンク種類:
    NC5
  • 主軸・シャンク番号:
    5

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

JIMTOF'94 OSAKAで発表されて以来、大反響をよんだ、BT規格にかわる次世代ツールインタフェース。

 
E・H・MERRITTの理論
ビビリ安定限界=静剛性×減衰比 に裏付けされたツールインターフェイスです。

内部構造であるプリロードのかかった皿バネとスリ割り付テーパコーンが減衰性能を
著しく向上させ、同時にゲージラインの微小誤差を完全に吸収します。
NC5マルチロックミーリングチャック 特長1

●2面拘束・1/10ショートテーパ

・フェースミル加工
NC5マルチロックミーリングチャック 特長2

突出し長の長いフェーシング切削能力比較

NC5マルチロックミーリングチャック 特長3

NC5 剛性・減衰効果
高速・生産性に重視

  • エンドミル加工
NC5マルチロックミーリングチャック 特長4

右図 : SCM415 実寸大の切粉

NC5マルチロックミーリングチャック 特長5

被削材 : SCM415
V=300m/分 f=0.3mm/刃
S=3,800min-1  F=4,560mm/分

剛性・減衰効果の威力

NC5マルチロックミーリングチャック 特長6

V=500m/分 f=0.25mm/刃
S=10,000min-1 F=10,000mm/分

NC5マルチロックミーリングチャック 特長7

V=75m/分 f=0.18mm/刃
S=1,500min-1 F=1,700mm/分

  • ドリル加工
NC5マルチロックミーリングチャック 特長8
 
  • ボーリング加工
    最近のチップ(TiAlNコーティング、CBN)の進歩は目覚ましく、高速切削が実現します。
    但し、高速用チップは高速切削すること(中低速切削では、加工精度・寿命共に満足出来ない)と、最適なボーリングヘッドを用いることが絶対条件です。ZMACボーリングヘッドをご利用下さい。
NC5マルチロックミーリングチャック 特長9
切削データ
M/C:VC8
ホルダ:NC5-63-Q26-50
          SP26-12-30
          12-ZMAC16-45
          外部給油
チップ:3MP-C ノーズR=0.2
          コーティング(TiAlN)
被削材:S53C調質材

切削条件:
V=200m/分,350m/分
f=0.05mm/rev. 一定
取代:0.5mm/直径
V=200m/分よりV=350m/分が加工精度が良く安定し、
また、チッピング、欠け等が無くチップ摩耗も極少です。
NC5マルチロックミーリングチャック 特長10

NC5 A.T.Cツールシャンク図&プルスタッド

NC5マルチロックミーリングチャック A.T.C.ツールシャンク図&プルスタッド

 

外形図

NC5マルチロックミーリングチャック 外形図

型番リスト

型番
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
適用コレット
重量(g)
主軸側適用ホルダ
先端チャック部内径(mm)
チャック部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
44
KM16/CCK16
800
NC5-46
16
49

1個

35,691( 39,260円 )

3日目

90
55
KM25/CCK25/CCNK25
1300
NC5-46
25
60

1個

35,691( 39,260円 )

3日目

100
64
KM32
1600
NC5-46
32
66

1個

40,158( 44,174円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●NCツールのベースホルダ、把握力・剛性・フレ精度。
●主軸・シャンク形状:NC5
●内部構造であるプリロードのかかった皿バネとスリ割り付テーパコーンが減衰性能を著しく向上させ、同時にゲージラインの微小誤差を完全に吸収します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NC5マルチロックミーリングチャック

NC5マルチロックミーリングチャック

    HSKサイドロックホルダ HSK-A100

    HSKサイドロックホルダ HSK-A100

      3LOCKゼロフィット型スリムチャック MBT40

      3LOCKゼロフィット型スリムチャック MBT40

        ミニミニチャック(BTシャンク)BT30

        ミニミニチャック(BTシャンク)BT30

          メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT30

          メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT30

            HSKメジャードリームホルダ HSK-A100

            HSKメジャードリームホルダ HSK-A100

              サイドロックエンドミルホルダ(BBTシャンク)BBT30

              サイドロックエンドミルホルダ(BBTシャンク)BBT30

                NC5ゼロフィット型ミーリングチャック

                NC5ゼロフィット型ミーリングチャック

                  HSKゼロフィット型スリムチャック HSK-A100

                  HSKゼロフィット型スリムチャック HSK-A100

                    ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク)BT30

                    ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク)BT30

                      ニューベビーチャック(ストッパ付き)

                      ニューベビーチャック(ストッパ付き)

                        メガマイクロチャック(ストレートタイプ)BBT30

                        メガマイクロチャック(ストレートタイプ)BBT30

                          3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック MBT40

                          3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック MBT40

                            メーカー 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所 大昭和精機 日研工作所 大昭和精機 日研工作所 日研工作所 日研工作所 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所
                            通常価格 35,691円 25,302円 37,997円 32,061円 26,646円 48,640円 13,183円 51,302円 39,803円 44,896円 12,909円 25,880円 53,190円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   5日目~   3日目  
                            主軸・シャンク形状 NC5 - BT BT BT HSK-A - NC5 HSK-A BT - BT BT
                            主軸・シャンク種類 NC5 - MBT BT BBT HSK-A - NC5 HSK-A BT - BBT MBT
                            主軸・シャンク番号 5 - 40 30 30 - - 5 - 30 - 30 40

                            NC5マルチロックミーリングチャックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました