(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック MBT40

3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック MBT40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
53,190円 ~ 56,506円
税込価格
58,509円 ~ 62,157円

【特長】・3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用可...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    MBT
  • 主軸・シャンク番号:
    40
  • 主軸側適用ホルダ:
    テーパNO.40
  • 補足:
    振れ調整用レンチ、締付ハンドルは付属していません

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

機械主軸も2~3年使用すると多少振れ精度が劣化し、100mm先端で0.01~0.04mmと振れが発生した場合、
Zero Fit Holder で振れ精度を0.001~0.002mmに修正し、機械主軸にマッチングさせるホルダです。

 
刃先の振れ精度を、”0”Fit することにより、
■加工面の面粗度・品質の向上
■加工穴寸法精度の向上・安定
■刃物寿命のUP
Fig.1は、振れ精度と刃物寿命の関係のグラフであり、振れ精度が21μmから3μmになると、刃物寿命は約5倍に向上します。
■Zero Fit Holder は、類似品に比べ調整範囲が大きく、簡単・迅速・確実な機構です。
3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック 刃物寿命グラフ

Fig.1

 

■BT2面拘束主軸で、即3面拘束で使用出来ます。

3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック 製品特長・仕様04
 

1.減衰効果の威力
・日研ドリームカットホルダで実証済のとおり、減衰効果により刃具寿命が3~5倍。角ガイド機・リニアガイド機共に快適切削

3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック 製品特長・仕様05
 

2.切削力を生む機構-内圧LOCK・内張りの威力

内張りクランプ機構、最大引込力を瞬時にロックするシステム
・皿バネによるツールのクランプ機構は、永年使用時クランプ力が低下します。
・3LOCKは、ツール引込持の瞬時に出る最大引込力を瞬時にロックするシステムです。
・切削トルクは、BTツールに比べ大幅に低減され、快適切削が実現します。

3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック 製品特長・仕様06
3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック 製品特長・仕様07
高速回転による、熱膨張による
3.スピンドルテーパの広がりにテーパコーンが追従結合
・テーパ密着:端面密着=90%:10% 実現
4.〈2LOCK 3LOCK〉+TiNベアリングの威力
3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック 製品特長・仕様08

5.剛性大幅アップ
横型M/Cで突出長の長いツールを用いる時、3LOCKツールが威力を発揮。

3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック 製品特長・仕様09

深穴ボーリング

 

外形図

3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック 外形図1
3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック 外形図2

 

使用方法・使用事例

使用方法

 
(1)2ヶのロックボルトをゆるめ、カムをフリーな位置にもってくる。刃先にダイヤルゲージを当てる。

 
3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像1
(2)工具ホルダを回転させ、ダイヤルゲージの読みの一番大きい、高い位置で止める。
3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像2
(3)カムリングを回転させ、ダイヤルゲージの読みの一番大きい、高い位置にカムをもってくる。カムリング単体でバランスがとれていますので、カムリングを回転しても、バランスに影響はありません。
3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像3
(4)ダイヤルゲージの読みが、一番大きい位置と一番小さい位置の中間になるように、レンチでカムを時計方向に回し調整する。もう少しもう少しと微調整するより、一旦戻して一気に目盛位置を出す方が簡単である。
3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像4
100mm先端での振れ調整範囲
(200mm先端なら、2倍の値が調整範囲)
SZF 6L<1500.050mm/直径
L≧1500.040mm/直径
SZF100.050mm/直径
SZF160.040mm/直径
SZF250.025mm/直径
CZF200.050mm/直径
CZF250.050mm/直径
CZF320.030mm/直径
3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像7
3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像8

振れ調整用レンチ 9ZFL

この値はここまで調整出来るという最大値です。
実際の使用では、この値の70%を調整範囲として下さい。

必ず、調整範囲内で調整してください。もし、調整範囲を越えて調整した場合、カムの戻りが重くなる場合があります。

 
(5)確認の意味で、工具ホルダを回し振れが調整出来たかを確認する。もし出来ていないなら、カムをフリーな状態に戻し、(2)項からやり直す。最後に、2ヶのロックボルトを締める。
3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像5
(6)刃物の形状によっては、先端での測定ポイントが少ない刃物もあります。この場合、刃物シャンクの円筒部にダイヤルゲージ(実線)をあてて(1)~(5)の操作を行ってください。その後、カムリングは回転させずにダイヤルゲージを刃先先端に移動させて(点線)、振れ精度を確認して下さい。もし、振れ調整が必要な場合は、カムリングは回転させずにカムのみで微調整して下さい。
3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像6
別作の刃物を制作される場合、刃先先端での振れ精度確認用のステボス等を設けられることを推奨します。
3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像9

使用事例

3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック 使用例1

M/C主軸にて

3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック 使用例2

ツールプリセッタにて

 

選定サポート情報

■刃物に応じて、スリムチャック型”SZF”とミーリングチャック型”CZF”を選択出来ます。

 
SZF型:SZF6、SZF10、SZF16、SZF25
φ0.7~25.4mm
  • コレットは高精度なP級スリムコレットかAタイプコレットをご使用下さい。
  • センタスルー用としては、SKJナット&キャップをぜひご使用下さい。
    微小切粉や粉塵の侵入防止にもなり、長期間に渡って精度が安定します。
3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック SZF型
CZF型:CZF20、CZF25、CZF32
φ2~32mm
  • センタスルー用としては
    直付の場合、CKFN-Dナットをご使用下さい。
    コレットを用いる場合、CCKコレット&CKFNナットをご使用下さい。
    微小切粉や粉塵の侵入防止にもなり、長期間に渡って精度が安定します。
3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック CZF型

技術情報

1. 3LOCKツールが主軸に挿入された時は(ツールがクランプされる前)、主軸端面とツール端面の間には隙間があります。

2. ツールがクランプされた時、テーパコーンが縮みながらツール本体が上に引き上げられ、テーパ・端面・内張りの3面拘束が実現します。
3LOCKミニミニチャック 3面拘束イメージ図
3LOCKミニミニチャック クランプ前後のイメージ図

金型深彫ツール
突出長の長いカッタのプランジカットにも数多くの実績があります。

3LOCKミニミニチャック 金型深彫ツール
 

型番リスト

型番
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
適用コレット
重量(g)
チャック部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
105
51.5
KM20、CCK20
2100
35

1個

53,190( 58,509円 )

3日目

105
59.5
KM25、CCK25
2400
35

1個

53,993( 59,392円 )

3日目

120
69
KM32、CCK32
2800
42

1個

56,506( 62,157円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック MBT40

3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック MBT40

    ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク)BT30

    ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク)BT30

      3LOCKゼロフィット型スリムチャック MBT40

      3LOCKゼロフィット型スリムチャック MBT40

        HSKゼロフィット型ミーリングチャック HSK-A100

        HSKゼロフィット型ミーリングチャック HSK-A100

          HSKゼロフィット型スリムチャック HSK-A100

          HSKゼロフィット型スリムチャック HSK-A100

            HSKメジャードリームホルダ HSK-A100

            HSKメジャードリームホルダ HSK-A100

              3LOCKミーリングチャック MBT40

              3LOCKミーリングチャック MBT40

                サイドロックエンドミルホルダ(BBTシャンク)BBT30

                サイドロックエンドミルホルダ(BBTシャンク)BBT30

                  HSK高速回転用ミーリングチャック HSK-A

                  HSK高速回転用ミーリングチャック HSK-A

                    メガERグリップ(ストッパ付)

                    メガERグリップ(ストッパ付)

                      メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT30

                      メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT30

                        NC5ゼロフィット型スリムチャック

                        NC5ゼロフィット型スリムチャック

                          NC5ゼロフィット型ミーリングチャック

                          NC5ゼロフィット型ミーリングチャック

                            メーカー 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所 大昭和精機 日研工作所 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 日研工作所
                            通常価格 53,190円 44,896円 37,997円 59,285円 39,803円 48,640円 34,627円 13,183円 58,579円 8,500円 26,646円 35,941円 51,302円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   5日目   5日目   3日目   3日目  
                            主軸・シャンク形状 BT BT BT HSK-A HSK-A HSK-A BT - HSK-A - BT NC5 NC5
                            主軸・シャンク種類 MBT BT MBT HSK-A HSK-A HSK-A MBT - HSK-A - BBT NC5 NC5
                            主軸・シャンク番号 40 30 40 - - - 40 - - - 30 5 5
                            主軸側適用ホルダ テーパNO.40 テーパNO.30 テーパNO.40 HSK100A HSK100A HSK100A テーパNO.40 - HSK100A - - - -
                            補足 振れ調整用レンチ、締付ハンドルは付属していません 締付ハンドル、振れ調整用レンチは付属していません - - - - 締付ハンドルは付属していません - - - - - -

                            3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック MBT40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました