【特長】・3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用可...
Loading...
【特長】
・3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用可能です。
Loading...
MBT40-SZF10C-90で型番確定
3LOCKゼロフィット型スリムチャック MBT40の型番MBT40-SZF10C-90のページです。
型番MBT40-SZF10C-90に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MBT40-SZF10C-150 |
MBT40-SZF16C-150 |
MBT40-SZF16C-90 |
MBT40-SZF25C-120 |
MBT40-SZF25C-150 |
MBT40-SZF6C-150 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 最大把握径 (mm) | 最小把握径 (mm) | 把握径 (mm) | ホルダ長さ (mm) | 先端チャック部外径 (mm) | 適用コレット | 重量 (g) | 仕様 | チャック部長さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,255円 ( 44,281円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10.0以下 | 1.0以上 | 1.75~10 | 150 | 27.5 | SK10 | 1900 | - | 97 | |
42,699円 ( 46,969円 ) | 1個 | - | 3日目 | 16.0以下 | 2.0以上 | 2.75~16 | 150 | 40 | SK16 | 2200 | - | 97 | |
40,890円 ( 44,979円 ) | 1個 | - | 3日目 | 16.0以下 | 2.0以上 | 2.75~16 | 90 | 40 | SK16 | 1800 | - | 37 | |
44,599円 ( 49,059円 ) | 1個 | - | 3日目 | - | 7.0以上 | 7.5~25.4 | 120 | 55 | SK25 | 2400 | - | 55 | |
45,503円 ( 50,053円 ) | 1個 | - | 3日目 | - | 7.0以上 | 7.5~25.4 | 150 | 55 | SK25 | 2900 | - | 86 | |
40,076円 ( 44,084円 ) | 1個 | - | 3日目 | 6.0以下 | - | 0.7~6 | 150 | 19.5 | SK6 | 1700 | - | 60 |