(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マシニングセンタ用タッチポイント

マシニングセンタ用タッチポイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
67,268円
税込単価
73,995円

【特長】・スピンドル端面より200mmの所にボールの先端があり、Z軸の基準点に...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT/BBT
  • ホルダ長さ L(mm):
    200
  • ゲージ外径(mm):
    10
  • 用途:
    電子式位置検出センサ、Z軸4mmフロート機構付
  • 首下長(mm):
    45

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BT50-TP200 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高感度な位置検出センサ

●一目で分かる赤ランプ点灯入り。
●先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。
●フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
●繰返精度:±2μ

●オーバーランにも安全な新機構

マシニングセンタ用タッチポイント 製品特長1
ボールはスプリングで引っ張られており、もしオーバーランしても図のようにボール座から離れます。

●加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮

マシニングセンタ用タッチポイント 製品特長2
テーパ型番Lフロート量重量(kg)
No.40BT40-TP20065.441.9
No.50BT50-TP200101.844.5
  • 加工物が非電導物(プラスチック、ベークライト等)には使用できません。
  • 単5型バッテリー2ヶ入り。
  • ※印:スペアパーツとしてのタッチポイント本体の型番は9TP200-Sです。

 

外形図

マシニングセンタ用タッチポイント 外形図

型番リスト

型番
内部接点/通電
繰り返し精度(μm)
シャンク径(mm)
先端ボール直径(mm)
Zオーバートラベル(mm)
ワーク接触通知機能
商品タイプ
主軸・シャンク種類
重量(g)
主軸側適用ホルダ
柄長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT50-TP200

通電方式
2
BT50
10
4
LED
測定器本体
BT50番
4500
テーパNO.50
101.8

1個

67,268( 73,995円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル端面より200mmの所にボールの先端があり、Z軸の基準点にすることができます。スラスト方向に超精密フロート機構が組み込まれてありソフトタッチで位置検出ができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

BT50-TP200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシニングセンタ用タッチポイントの型番BT50-TP200のページです。
型番BT50-TP200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マシニングセンタ用タッチポイント

マシニングセンタ用タッチポイント

    ユニバーサルマイクロスタンド

    ユニバーサルマイクロスタンド

      ダイヤル式ツールポイント

      ダイヤル式ツールポイント

        Zゼロセッタ

        Zゼロセッタ

          ツールポイント

          ツールポイント

            アキューセンター(高精度芯出しバー)

            アキューセンター(高精度芯出しバー)

              ポイントマスター(PMGシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

              ポイントマスター(PMGシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

                ボールセントライザ

                ボールセントライザ

                  テストバーチェックメイトCMA型

                  テストバーチェックメイトCMA型

                    Zゼロセッタ (底面マグネット付)

                    Zゼロセッタ (底面マグネット付)

                      レベルマスター

                      レベルマスター

                        アキュースタンドミニミニタイプゲージサポートセット

                        アキュースタンドミニミニタイプゲージサポートセット

                          テストバーチェックメイトCMB型

                          テストバーチェックメイトCMB型

                            メーカー 日研工作所 日研工作所 新潟精機(SK) VERTEX 新潟精機(SK) 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 MSTコーポレーション VERTEX 大昭和精機 大昭和精機 MSTコーポレーション
                            通常価格 67,268円 21,279円 28,430円 40,205円 36,100円 6,513円 41,284円 17,731円 85,500円 38,250円 107,631円 5,409円 90,250円
                            通常出荷日 3日目   3日目   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目  
                            主軸・シャンク形状 BT/BBT - - - - - ST(ストレート) ST(ストレート) - - - - -
                            ホルダ長さ L(mm) 200 - - - - - - - - - - - -
                            ゲージ外径(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            用途 電子式位置検出センサ、Z軸4mmフロート機構付 - - - - - - - - - - - -
                            首下長(mm) 45 - - - - - - - - - - - -

                            マシニングセンタ用タッチポイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            加工物基準位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました