(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ストレートシャンクマイクロタッチ

ストレートシャンクマイクロタッチ (レビュー)

通常価格(税別)
34,624円 ~ 35,789円
税込価格
38,086円 ~ 39,368円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・3次元電子式基準点検出機
・繰返精度±2μのスイング方式のタッチセンサです
・大きなオーバートラベル X.Y=±7mm Z=3mm
・赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤ランプが点灯します

ストレートシャンクマイクロタッチのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    マシニングに
    評価 4.0満足度:4.02020/10/20
    マシニングセンターの位置決めに使っています。ぶつけてしまい壊れたので買い換えました

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートシャンクマイクロタッチ

ストレートシャンクマイクロタッチ

    日研 マシニングセンタ用マイクロタッチ

    日研 マシニングセンタ用マイクロタッチ

      ストレートシャンクマイクロタッチ(内部接点式)

      ストレートシャンクマイクロタッチ(内部接点式)

        ポイントマスター(PMGシリーズ・モールステーパタイプ)

        ポイントマスター(PMGシリーズ・モールステーパタイプ)

          ポイントマスター(PMGシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

          ポイントマスター(PMGシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

            タッチポイントセンサ(通電式) VPS-○B

            タッチポイントセンサ(通電式) VPS-○B

              ポイントマスター(PMCシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

              ポイントマスター(PMCシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

                ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式

                ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式

                  ポイントマスタープロ PMPCシリーズ ストレートシャンクタイプ

                  ポイントマスタープロ PMPCシリーズ ストレートシャンクタイプ

                    ポイントマスター(PMCシリーズ・BT/BBTシャンクタイプ)

                    ポイントマスター(PMCシリーズ・BT/BBTシャンクタイプ)

                      タッチポイントセンサ(通電式) VPSシリーズ

                      タッチポイントセンサ(通電式) VPSシリーズ

                        ポイントマスタープロ PMPCシリーズ BBTシャンクタイプ

                        ポイントマスタープロ PMPCシリーズ BBTシャンクタイプ

                          レベルマスター

                          レベルマスター

                            メーカー 日研工作所 日研工作所 日研工作所 大昭和精機 大昭和精機 VERTEX 大昭和精機 日研工作所 大昭和精機 大昭和精機 VERTEX 大昭和精機 大昭和精機
                            通常価格 34,624円 55,787円 80,016円 44,724円 41,284円 15,404円 49,885円 61,095円 107,151円 61,925円 12,836円 118,331円 107,631円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   5日目~   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            内部接点/通電 通電方式 - 内部接点方式 通電方式 通電方式 - 通電方式 - 内部接点方式 通電方式 - 内部接点方式 -
                            繰り返し精度(μm) 2 - 2 ±1(2σ) ±1(2σ) - ±1(2σ) - ±1(2σ) ±1(2σ) - ±1(2σ) -
                            先端ボール直径(mm) 6円筒 - 4 - - - - - 4 - - 4 -
                            XYオーバートラベル(mm) 7 - 7 12 12 - 12 - 12 12 - 12 -
                            Zオーバートラベル(mm) 3 - 3 5 5 - 5 - 5 5 - 5 -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。