(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モールステーパスリーブB型(引きねじ式)用プルスタッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モールステーパスリーブB型(引きねじ式)用プルスタッド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,737円 ~ 3,857円
税込価格
3,011円 ~ 4,243円

【特長】・モールステーパスリーブB型(引きねじ式)用プルスタッド

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
引きねじ
全長(mm)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M16
60
BT40 MAS-1 標準型

1個

2,737( 3,011円 )

3日目

M16
60
BT40 MAS-2 標準型

1個

2,737( 3,011円 )

3日目

M24
85
BT50 MAS-1 標準型

1個

2,974( 3,271円 )

1日目

M24
85
BT50 MAS-2 標準型

1個

2,974( 3,271円 )

3日目

M12
43
BT30 MAS-1 標準型

1個

2,737( 3,011円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M12
43
BT30 MAS-2 標準型

1個

2,737( 3,011円 )

3日目

M16
54
BT40 端面研磨

1個

3,442( 3,786円 )

3日目

M24
85
BT50-90°型

1個

3,595( 3,955円 )

3日目

M16
60
BT40-90°型

1個

3,442( 3,786円 )

3日目

M16
50
BT40 三井精機工業

1個

3,857( 4,243円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モールステーパスリーブB型(引きねじ式)用プルスタッド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モールステーパスリーブB型(引きねじ式)用プルスタッド

モールステーパスリーブB型(引きねじ式)用プルスタッド

    プルスタッドボルト(SNCM420鋼 使用)

    プルスタッドボルト(SNCM420鋼 使用)

      プルボルト BTシリーズ 三井精機向け

      プルボルト BTシリーズ 三井精機向け

        プルボルト BTシリーズ ヤマザキマザック向け

        プルボルト BTシリーズ ヤマザキマザック向け

          SEC-マイクロユニット NC型

          SEC-マイクロユニット NC型

            ツーリングメイト

            ツーリングメイト

              プルスタッド PSシリーズ

              プルスタッド PSシリーズ

                SEC-マイクロユニット MUP型

                SEC-マイクロユニット MUP型

                  SEC-マイクロユニット MUN型

                  SEC-マイクロユニット MUN型

                    プルスタッド(中心穴付)

                    プルスタッド(中心穴付)

                      中心校正軸 MT2

                      中心校正軸 MT2

                        プルスタッド JBS/MAS規格

                        プルスタッド JBS/MAS規格

                          ロックナットカバー

                          ロックナットカバー

                            メーカー 日研工作所 トラスコ中山 VERTEX VERTEX 住友電工ハードメタル 大昭和精機 日研工作所 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル ユキワ精工 VERTEX ユキワ精工 ユキワ精工
                            通常価格 2,737円 2,056円 3,200円 3,761円 270円 25,280円 2,967円 45,110円 42,876円 3,390円 4,356円 3,140円 1,540円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

                            モールステーパスリーブB型(引きねじ式)用プルスタッドのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            マシニングセンタにて使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/03/17
                            いつもはBIG製を使用しているが、強度の違いを等を確認する為に購入。使用し始めて間もないので違いはわからないが、問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マシニング用
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/29
                            静岡鐵工所マシニング納品時に、
                            デフォルトのツールをNIKKENで揃えた関係で、
                            プルスタッドはずっとこれ一択です。
                            何が良いとかはありませんが、
                            問題が起こらない実績と、
                            数年使ってのプルスタッドの状態(ダメージがない等)
                            を加味して星五つとしました。
                            今後も採用します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました