(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式

ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
61,095円
税込単価
67,205円

【特長】・刃先を痛めることなく加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定します。・...

詳細情報を確認する

  • ストローク(mm):
    3
  • 全幅(mm):
    81
  • 測定面径(mm):
    30
  • ダイヤルゲージ精度:
  • 商品タイプ:
    測定器本体
  • 底マグネット:
    有り

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

HP-50K 通電式ハイトプリセッタ
ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式 HP-50K  製品特長・仕様
HP-50X 内部接点式ハイトプリセッタ
ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式 HP-50KX 製品特長・仕様

・内部接点方式(1mmストロークでLED ON)
・φ0.2ドリルも使用出来ます。(送り5mm/min以下で測定)
・内部接点方式ですので、通電式のハイトプリセッタが使えない非通電の機械やワークでも使用できます。

 

外形図

ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式 外形図 HP-100

HP-100

ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式 外形図 HP-150

HP-150

※HP-100、150共にバッテリーLR44(H-C)×2ケが付属しています。

 

使用方法・使用事例

使用方法

※0(ゼロ)点調整方法
 マスタープレートが無くなりました。スライドヘッドを手で下方に押し密着した位置にて、ダイヤルゲージの長針を"0"に合わせて下さい。
 この時、短針は"-3"を指しています。

ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式 ゼロ点調整方法_関連画像
ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式 ゼロ点調整方法_工具長補正値
ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式 横型M/Cでの使用例

横型M/Cでの使用例

ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式 NC旋盤での使用例

NC旋盤での使用例

ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式 ボーリングバー微調整用_使用例

ボーリングバーの微調整用としても使用できます。

型番リスト

型番
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-150

150

1個

61,095( 67,205円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先を痛めることなく加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定します。
・高精度検出
・基準面から刃先までの寸法が敏速に、高精度に読みとれます。
・強力硬質マグネット付き
・強力マグネット(服着力700N)ですから、立/横マシニングセンタは勿論、NC旋盤、NCフライス盤に最適です。
・切粉鉄粉が付きません。
・マグネットベースはON/OFFの切り替え式です。
・マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。
・刃先を痛めないスムースなクッション機構(オーバーストローク:3mm)。
・スライドヘッド部の完全防塵対策。
・近接ランプ付
・測定範囲に入ったら近接を知らせる赤ランプが点灯し、次にダイヤルの長・短針が"0"になったら位置が100mm又は150mmです。

カタログ

 

HP-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式の型番HP-150のページです。
型番HP-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式

ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式

    ツールポイント

    ツールポイント

      ハイトプリセッタ(通電式)

      ハイトプリセッタ(通電式)

        ステンレス製ハイトプリセッタ(通電式)

        ステンレス製ハイトプリセッタ(通電式)

          ダイヤル式ツールポイント

          ダイヤル式ツールポイント

            ストレートシャンクマイクロタッチ

            ストレートシャンクマイクロタッチ

              Zゼロセッタ (底面マグネット付)

              Zゼロセッタ (底面マグネット付)

                日研 マシニングセンタ用マイクロタッチ

                日研 マシニングセンタ用マイクロタッチ

                  スタイラスセンタ

                  スタイラスセンタ

                    タッチポイントセンサ(通電式) VPS-○B

                    タッチポイントセンサ(通電式) VPS-○B

                      ストレートシャンクマイクロタッチ(内部接点式)

                      ストレートシャンクマイクロタッチ(内部接点式)

                        ポイントマスター(PMGシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

                        ポイントマスター(PMGシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

                          “センタリングバー”

                          “センタリングバー”

                            メーカー 日研工作所 新潟精機(SK) VERTEX VERTEX 新潟精機(SK) 日研工作所 VERTEX 日研工作所 新潟精機(SK) VERTEX 日研工作所 大昭和精機 フジツール
                            通常価格 61,095円 36,100円 27,625円 43,483円 28,430円 34,624円 38,250円 55,787円 7,865円 15,404円 80,016円 41,284円 8,574円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            ストローク(mm) 3 3 2 1.5 2 - 2 - - - - - -
                            全幅(mm) 81 - LEDランプ部:40、測定子部:18 - - - - - - - - - -
                            測定面径(mm) 30 - - 16 - - - - - - - - -
                            ダイヤルゲージ精度 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 測定器本体 測定器本体 測定器本体 測定器本体 測定器本体 - 測定器本体 - - - - - -

                            ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刃先位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました