(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MZS0130LB-VP15TF
MZS ZET1ドリル チョウコウドリル

MZS ZET1ドリル MZS0130LB-VP15TF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,100円
税込単価
10,010円

汎用超硬ソリッドドリルです。【特長】・内部給油形です。・シャープで強靭な直線切...

詳細情報を確認する

  • 工具材質:
    超硬
  • 油穴(オイルホール):
  • コーティング有無:
  • シャンク径タイプ:
    整数径シャンク

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は在庫限りで終了します。メーカーより後継品としてこちらの商品が案内されています。ご検討ください。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

MZS0130LB-VP15TF の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

刃型形状

MZS ZET1ドリル(内部給油形)の特長
 

材種

  • 低速~高速切削に適し、ハイスドリスの切削領域でも使用可能。
  • 一般鋼~難削材まで、全ての被削材に対応。
切削速度の適用範囲グラフ

切削速度の適用範囲

コーティングについて

  • 母材とコーティング膜との付着強度を高め、安定した工具寿命。
  • 耐熱性、耐摩耗性および耐酸化性にすぐれ、高硬度材の切削においても長寿命。
コーティング層の断面図(超硬合金:TF15/コーティング:VPコート(アルミ・チタンナイトライド系化合物)/VPコートと従来コーティングの耐酸化性と耐摩耗性のグラフ

性能・試験情報

●寿命

軟鋼(SS400)

MZS ZET1ドリル 性能・試験情報関連画像3

<切削条件>
被削材:SS400
使用工具:MZE1000MA
材種:VP15TF
切削速度:60m/min
送り:0.25mm/rev
切削油剤:エマルジョン10%
油圧:0.5MPa(外部給油)

炭素鋼(S50C)

MZS ZET1ドリル 性能・試験情報関連画像4

<切削条件>
被削材:S50C
使用工具:MZE1000MA
材種:VP15TF
切削速度:60m/min
送り:0.25mm/rev
切削油剤:エマルジョン10%
油圧:0.5MPa(外部給油)

鋳鉄(FC250)

MZS ZET1ドリル 性能・試験情報関連画像1

<切削条件>
被削材:鋳鉄(FC250)
使用工具:MZE0800MA
材種:HTi10
穴深さ:25mm
切削速度:80m/min
送り:0.2mm/rev
切削液:塩素フリーエマルジョン
濃度:10%
外部給油加工

MZS ZET1ドリル 性能・試験情報関連画像2

 

外形図

MZS ZET1ドリル 外形図1

ZET1ドリル

MZS ZET1ドリル 外形図2

ZET1ドリル(面取り刃付き)

 

使用方法・使用事例

使用方法

上手な使い方

MZS ZET1ドリル 使用方法

使用事例

使用工具(材種)MZS0380LB(VP15TF)MZS0800MB (VP15TF)MZS1370MB (VP15TF)
部品名熱交換器部品フランジプレート
切削条件切削速度(m/min)4010090
送り(mm/rev)0.100.250.25
回転速度(min-13,3503,9802,090
送り速度(mm/min)335995523
切削油剤水溶性水溶性水溶性
使用機械マシニングセンタマシニングセンタマシニングセンタ

 

(単位:mm)

 

MZS0380LB(VP15TF)の被削材:ステンレス鋼(SUS304)150HB

MZS0380LB(VP15TF)の被削材:ステンレス鋼(SUS304)150HB

 

(単位:mm)

 

MZS0800MB(VP15TF)の被削材:合金鋼(SCM435)240HB

MZS0800MB(VP15TF)の被削材:合金鋼(SCM435)240HB

 

(単位:mm)

 

MZS1370MB(VP15TF)の被削材:合金鋼(SNCM415)260HB

MZS1370MB(VP15TF)の被削材:合金鋼(SNCM415)260HB

MZS0380LB(VP15TF)の被削材:ステンレス鋼(SUS304)150HBの結果

MZS0380LB(VP15TF)の被削材:ステンレス鋼(SUS304)150HBの結果

MZS0800MB(VP15TF)の被削材:合金鋼(SCM435)240HBの結果

MZS0800MB(VP15TF)の被削材:合金鋼(SCM435)240HBの結果

MZS1370MB(VP15TF)の被削材:合金鋼(SNCM415)260HBの結果

MZS1370MB(VP15TF)の被削材:合金鋼(SNCM415)260HBの結果

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材ドリル径φ1~6
(ドリル径1~6mm)
φ6~10
(ドリル径6~10mm)
φ10~14
(ドリル径10~14mm)
φ14~20
(ドリル径14~20mm)
かたさ条件
切削速度
(m/min)
送り
(mm/rev)
切削速度
(m/min)
送り
(mm/rev)
切削速度
(m/min)
送り
(mm/rev)
切削速度
(m/min)
送り
(mm/rev)
軟鋼≦180HB80
(50-120)
0.20
(0.10-0.25)
130
(100-140)
0.25
(0.15-0.30)
150
(110-160)
0.30
(0.20-0.40)
160
(120-170)
0.35
(0.25-0.40)
炭素鋼
合金鋼
180-280HB70
(50-100)
0.20
(0.10-0.25)
110
(80-120)
0.20
(0.10-0.25)
130
(90-140)
0.25
(0.15-0.35)
140
(100-150)
0.30
(0.20-0.35)
280-350HB60
(30-80)
0.15
(0.10-0.20)
70
(40-90)
0.20
(0.10-0.25)
90
(50-100)
0.25
(0.15-0.35)
100
(60-110)
0.30
(0.20-0.35)
ステンレス鋼≦200HB40
(20-60)
0.10
(0.05-0.15)
70
(40-80)
0.20
(0.10-0.25)
90
(50-100)
0.25
(0.15-0.35)
100
(60-110)
0.25
(0.15-0.30)
普通鋳鉄引張り強さ≦350MPa100
(70-120)
0.25
(0.15-0.30)
130
(100-140)
0.30
(0.20-0.35)
150
(110-160)
0.35
(0.25-0.40)
160
(120-170)
0.35
(0.25-0.40)
ダクタイル鋳鉄引張り強さ≦450MPa60
(30-80)
0.20
(0.10-0.25)
70
(40-90)
0.20
(0.10-0.25)
90
(50-110)
0.25
(0.15-0.35)
100
(60-110)
0.30
(0.20-0.35)
アルミニウム合金-120
(80-130)
0.20
(0.10-0.25)
150
(100-160)
0.30
(0.15-0.50)
160
(100-150)
0.40
(0.20-0.35)
170
(100-180)
0.50
(0.20-1.00)
耐熱合金-20
(10-25)
0.10
(0.05-0.15)
25
(15-30)
0.12
(0.05-0.15)
25
(15-30)
0.15
(0.10-0.20)
30
(25-35)
0.20
(0.10-0.25)

注意・禁止事項

使用上の注意

MZS ZET1ドリル 注意・禁止事項

ねじ下穴適用外径

MZS ZET1ドリル 注意・禁止事項

注:ZET1ドリルの拡大代の目安は、+0.01~0.03mmです。ハイスドリルからの切り替え、およびねじの下穴加工などには、現行使用ドリルの外径より0.1mm程度大きい工具を目安として選定してください。

  • 安全カバーや保護眼鏡などの保護具を使用してください。
  • 取り扱いには安全パンフレットを参照して、十分注意してください。
  • 工具が確実に固定されていることを確認してください。
  • 本来の使用用途以外では使用しないでください。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
被削材
シャンクタイプ
コーティング・表面処理
単品/セット品
先端角(°)
直径公差(mm)
シンニング
有効加工深さ(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
工具材質(詳細)
加工穴 深さ (l/d)(mm)
首下長 L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZS0130LB-VP15TF

1.3
17
55
3
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]
エンドミルシャンク
鋼用
単品
140
-0.014~0
X形
5
669-2079
2D/3D
極超微粒子超硬
5
20

1個

9,100( 10,010円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用超硬ソリッドドリルです。
【特長】
・内部給油形です。
・シャープで強靭な直線切れ刃です。
・ねじれクーラント穴付きにより高速加工が可能です(MZS形)。
【用途】
・炭素鋼から難削材まで幅広い被削材の高能率・高精度加工に対応します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は在庫限りで終了します。メーカーより後継品としてこちらの商品が案内されています。ご検討ください。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

MZS0130LB-VP15TFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MZS ZET1ドリルの型番MZS0130LB-VP15TFのページです。
型番MZS0130LB-VP15TFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MZS ZET1ドリル

MZS ZET1ドリル

    MAS スーパーバニッシュドリル(内部給油形)

    MAS スーパーバニッシュドリル(内部給油形)

      スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 5Dタイプ

      スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 5Dタイプ

        スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 10Dタイプ

        スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 10Dタイプ

          スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 4Dタイプ

          スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 4Dタイプ

            MZE ZET1ドリル(外部給油形)

            MZE ZET1ドリル(外部給油形)

              マイクロドリル ルーマ型 タイプN 701

              マイクロドリル ルーマ型 タイプN 701

                先ムクテーパシャンクツイストドリル DTD

                先ムクテーパシャンクツイストドリル DTD

                  TiAlNコート超硬バニシング刃付ドリル レギュラー(オイルホール付)

                  TiAlNコート超硬バニシング刃付ドリル レギュラー(オイルホール付)

                    スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプ

                    スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプ

                      MAE スーパーバニッシュドリル(外部給油形)

                      MAE スーパーバニッシュドリル(外部給油形)

                        油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D

                        油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D

                          VCSSS ミラクル ドリル(3ミリシャンクシリーズ)

                          VCSSS ミラクル ドリル(3ミリシャンクシリーズ)

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル グーリング ダイジェット ミスミ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル オーエスジー 三菱マテリアル
                            通常価格 7,865円 9,555円 11,045円 14,228円 6,429円 6,046円 2,687円 21,987円 5,800円 5,436円 5,790円 14,120円 9,013円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            油穴(オイルホール) - - - - - - -
                            コーティング有無 - - - - - - - -
                            シャンク径タイプ 整数径シャンク - - - - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 被削材に特化したタイプはありますか?
                            A
                            はい、ステンレス専用、アルミ専用、鋳物専用などバリエーションを揃えています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MZS0140LB-VP15TF
                            MZS0210LB-VP15TF
                            MZS0210MB-VP15TF
                            MZS0220LB-VP15TF
                            MZS0230LB-VP15TF
                            MZS0230MB-VP15TF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 被削材 シャンクタイプ コーティング・表面処理 単品/セット品 先端角
                            (°)
                            直径公差
                            (mm)
                            シンニング 有効加工深さ
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            工具材質(詳細) 加工穴 深さ (l/d)
                            (mm)
                            首下長 L2
                            (mm)

                            9,100円

                            ( 10,010円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.417553一般鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / ステンレス鋼[◎] / チタン[◯] / アルミ[◯]エンドミルシャンク鋼用単品140-0.014~0X形5669-20872D/3D極超微粒子超硬520

                            9,100円

                            ( 10,010円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2.128743一般鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / ステンレス鋼[◎] / チタン[◯] / アルミ[◯]エンドミルシャンク鋼用単品140-0.014~0X形5-2D/3D極超微粒子超硬528

                            7,865円

                            ( 8,652円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2.120663一般鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / ステンレス鋼[◎] / チタン[◯] / アルミ[◯]エンドミルシャンク鋼用単品140-0.014~0X形3669-21762D/3D極超微粒子超硬320

                            9,100円

                            ( 10,010円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2.228743一般鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / ステンレス鋼[◎] / チタン[◯] / アルミ[◯]エンドミルシャンク鋼用単品140-0.014~0X形5-2D/3D極超微粒子超硬528

                            9,100円

                            ( 10,010円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2.328743一般鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / ステンレス鋼[◎] / チタン[◯] / アルミ[◯]エンドミルシャンク鋼用単品140-0.014~0X形5-2D/3D極超微粒子超硬528

                            7,865円

                            ( 8,652円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2.320663一般鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / ステンレス鋼[◎] / チタン[◯] / アルミ[◯]エンドミルシャンク鋼用単品140-0.014~0X形3-2D/3D極超微粒子超硬320

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました