(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-309

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-309

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,743円
税込単価
7,417円

【特長】・スパッタのとびにくいステンレス鋼用被覆アーク溶接棒をさらに1kg包装...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 内容量:
    1ケース(1kg入)
  • JIS規格:
    Z3221D309-16
  • AWS規格:
    A5.4E309-16
  • 用途:
    SUS309S(22Cr-12Ni-0.06C)、SUS304と軟鋼の接合
  • 棒端色:

型番

HIT-309-4-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
電流範囲 下向(A)
電流範囲 立向上進・上向(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HIT-309-4-1

4
350
100~150
95~140

1個

6,743( 7,417円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパッタのとびにくいステンレス鋼用被覆アーク溶接棒をさらに1kg包装として、お買い求めやすく開発しました。
・ステンレス鋼は熱伝導性が悪いため、スパッタが溶接部近傍に溶着することが多く、その除去作業に無駄な経費をかけておりますが、この問題を一挙に解決し、さらに全姿勢での作業性が良く、スラグの剥離性は抜群。
・非常に能率よく美しい溶接部が得られます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

22Cr-12Niステンレス鋼用

  • 棒端色:黒色

■製造寸法と適正電流(ACまたはDC+)

棒径(mm)2.63.24.0
棒長(mm)300350350
電流範囲
(A)
下向50~8070~110100~150
立向
上向
45~7565~10595~140

使用方法・使用事例

用途

SUS309S (22Cr-12Ni-0.06C)、SUS304と軟鋼の接合

作業要領

  • (1)作業要領および再乾燥温度はデジタルカタログを参照して下さい。
  • (2)異種金属の溶接では特に低電流を使用し、母材の希釈を少なくすることが割れ防止に有効です。

カタログ

 

Loading...

HIT-309-4-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-309の型番HIT-309-4-1のページです。
型番HIT-309-4-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-309

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-309

    ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-308

    ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-308

      鋳鉄用溶接棒

      鋳鉄用溶接棒

        軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z110

        軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z110

          フラックス入りワイヤ(ステンレス鋼用) SF-308L

          フラックス入りワイヤ(ステンレス鋼用) SF-308L

            鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

            鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

              鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GRICAST1

              鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GRICAST1

                軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-76

                軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-76

                  ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 308

                  ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 308

                    軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,低電流短絡移行用ワイヤの代表銘柄

                    軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,低電流短絡移行用ワイヤの代表銘柄

                      硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700)

                      硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700)

                        ステンレス用溶接棒

                        ステンレス用溶接棒

                          軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3

                          軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3

                            メーカー ニツコー熔材工業 ニツコー熔材工業 トラスコ中山 神戸製鋼所 日鉄住金溶接工業 菱小 菱小 神戸製鋼所 日本ウェルディング・ロッド 大同特殊鋼 ニツコー熔材工業 トラスコ中山 ニツコー熔材工業
                            通常価格 4,887円 3,833円 3,793円 15,676円 52,803円 69,606円 106,666円 17,259円 18,331円 17,256円 46,276円 1,870円 21,709円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   1日目   3日目~   4日目   2日目   2日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒
                            内容量 1ケース(1kg入) 1ケース(1kg入) - - - - - - - - 1巻(20kg入) - 1箱(20kg入)
                            JIS規格 Z3221D309-16 Z3221D308-16 - - - - - - - - Z3326YF3B-C-700 - Z3211E4303
                            AWS規格 A5.4E309-16 A5.4E308-16 - - - - - - - - - - -
                            用途 SUS309S(22Cr-12Ni-0.06C)、SUS304と軟鋼の接合 SUS304(18Cr-8Ni)、SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C) - - - - - - - - 土木建築機械をはじめポンプケーシングやポンプインペラーなど激しい土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛に適しています。 - 車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。

                            ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-309のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HIT-309-2.6-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            棒径
                            (mm)
                            棒長
                            (mm)
                            電流範囲 下向
                            (A)
                            電流範囲 立向上進・上向
                            (A)

                            4,887円

                            ( 5,376円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2.630050~8045~75

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました