(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気ドリル DW30YA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気ドリル DW30YA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,441円
税込単価
27,985円

正逆転切替可能でスムーズな作業が可能な木工用ドリル。【特長】・タンブラー式スイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • チャック能力(mm):
    1.5~13
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    1200
  • 電源(V):
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    13
  • 消費電力(W):
    860
  • 電流(A):
    9
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    36
  • トラスココード:
    495-2707
  • コード:
    5m
  • 標準付属品:
    チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組
  • 取付チャック:
    13VLRB-D,ねじ(U1/2"-20)
  • 重量(g):
    2600(コード除く)

Loading...

製品仕様

DW30YAの外観

DW30YAの外観

正逆転切替えがスムーズなタンブラー式スイッチ

正逆転切替えがスムーズなタンブラー式スイッチ

滑りにくく操作がしやすいソフトグリップ

滑りにくく操作がしやすいソフトグリップ

最大穴あけ能力木工mm36
鉄工mm13
チャック能力mm1.5~13
取付チャック13VLRB-D、ねじ(U1/2"-20)
電源V100
電流A9.0
消費電力W860
回転数min-1(回/分)1,200
質量(コード除く)kg2.6
コードm2心・5
標準付属品:チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組
  • ※ 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
  • ※ 製品の仕様および外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DW30YA

1個

25,441( 27,985円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

正逆転切替可能でスムーズな作業が可能な木工用ドリル。
【特長】
・タンブラー式スイッチにより正逆転切替えがスムーズで、ドリルの抜き取りがラクに行える
・ハイパワー860Wモーター搭載でスピーディーな穴あけが可能
・単速タイプ
・二重絶縁
【用途】
・各種金属、木材、プラスチック等への穴あけに最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ドリル DW30YAの型番DW30YAのページです。
型番DW30YAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気ドリル DW30YA

電気ドリル DW30YA

    木工用電気ドリル DW30

    木工用電気ドリル DW30

      木工用電気ドリル DW30B

      木工用電気ドリル DW30B

        電気ドリル D13SB

        電気ドリル D13SB

          変速ドリル D13VF

          変速ドリル D13VF

            電気ドリル 二段変速ドリル D13VK

            電気ドリル 二段変速ドリル D13VK

              電気ドリル D13

              電気ドリル D13

                電気ドリル D6SB

                電気ドリル D6SB

                  電気ボーラー

                  電気ボーラー

                    震動ドリル HP1640FK

                    震動ドリル HP1640FK

                      電子ドリル D13VA2・D13VC

                      電子ドリル D13VA2・D13VC

                        無段変速ドリル 6412

                        無段変速ドリル 6412

                          ダイヤコア震動ドリル 8406

                          ダイヤコア震動ドリル 8406

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ
                            通常価格 25,441円 20,558円 22,096円 26,742円 29,179円 30,344円 28,875円 11,037円 34,985円 25,040円 34,507円 11,078円 36,020円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル
                            チャック能力(mm) 1.5~13 1.5~13 1.5~13 1.2~13 2.0~13.0 1.5~13 1.5~13 0.5~ 6.5 2.0~13.0 2.0~13.0 1.5~13 1.5~10 2.0~13.0
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 1200 1200 1200 1200 0~850 高速0~2900・低速0~1000 650 2700 1300 0~2800 - 0~3000 0~1500
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 13 13 13 13 13 高速8/低速13 13 6.5 13 13 - 10 13

                            電気ドリル DW30YAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました