(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気ドリル D13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気ドリル D13

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,875円
税込単価
31,763円

大径穴あけの余裕でこなすハイパワー720Wモーター搭載した電気ドリル。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • チャック能力(mm):
    1.5~13
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    650
  • 電源(V):
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    13
  • 消費電力(W):
    720
  • 電流(A):
    7.6
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    40
  • トラスココード:
    495-2588
  • コード:
    2.5m
  • 標準付属品:
    チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本付)
  • 取付チャック:
    13VLRB-D,ねじ(U1/2"-20)
  • 重量(g):
    3000(コード除く)

Loading...

電気ドリル D13の仕様

電気ドリル D13の外観

電気ドリル D13の外観

サイドハンドル取付け位置が選択可能

サイドハンドル取付け位置が選択可能

Dハンドル

作業に合せてハンドルの向きを90º 変えることが可能

正逆転切替レバー

手元で正転逆転の切替えが可能

製品仕様

最大穴あけ能力鉄工mm13
木工mm40
チャック能力mm1.5~13
取付チャック13VLRB-D、ねじ(U1/2"-20)
電源V100
電流A7.6
消費電力W720
回転数min-1(回/分)650
質量(コード除く)kg3.0
コードm2心・2.5
標準付属品:チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本付)
  • 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
  • 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D13

1個

28,875( 31,763円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大径穴あけの余裕でこなすハイパワー720Wモーター搭載した電気ドリル。
【特長】
・利き手や作業に合わせて使いやすい位置にサイドハンドルを取り付けることができる(上側1箇所、左右各1箇所)
(サイドハンドルをギヤカバーの左右に取付ける場合は、ハンドルジョイントを必ず取付けてください。)
・パワフルな作業と快適な穴あけを実現
【用途】
・各種金属、木材、プラスチック等への穴あけ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ドリル D13の型番D13のページです。
型番D13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気ドリル D13

電気ドリル D13

    電気ドリル D13SB

    電気ドリル D13SB

      電気ドリル 二段変速ドリル D13VK

      電気ドリル 二段変速ドリル D13VK

        電気ドリル DW30YA

        電気ドリル DW30YA

          変速ドリル D13VF

          変速ドリル D13VF

            インパクト対応 ビット交換式ラバードリルチャック

            インパクト対応 ビット交換式ラバードリルチャック

              電気ボーラー

              電気ボーラー

                電子ドリル D13VA2・D13VC

                電子ドリル D13VA2・D13VC

                  2スピードドリル

                  2スピードドリル

                    電気ドリル D6SB

                    電気ドリル D6SB

                      電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

                      電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

                        無段変速ドリル 6408

                        無段変速ドリル 6408

                          ダイヤテックドリル

                          ダイヤテックドリル

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) ANEX マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 28,875円 26,742円 30,344円 25,441円 29,179円 5,250円 34,985円 34,507円 25,670円 11,037円 24,430円 16,194円 100,241円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル
                            チャック能力(mm) 1.5~13 1.2~13 1.5~13 1.5~13 2.0~13.0 - 2.0~13.0 1.5~13 1.5~13 0.5~ 6.5 2.0~13.0 0.8~10 -
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 650 1200 高速0~2900・低速0~1000 1200 0~850 - 1300 - 高速0~2900・低速0~1200 2700 1300 0~2500 10000
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 13 13 高速8/低速13 13 13 - 13 - 高速8/低速13 6.5 13 10 -

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました