(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気ディスクグラインダ サイドハンドル付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気ディスクグラインダ サイドハンドル付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,486円
税込単価
24,735円

アルミダイキャストボディ採用。電気用品安全法新基準「電気用品の雑音の強さの測定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    125
  • 変速機能有無:
  • 無負荷回転数(min-1):
    9500
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    単相200
  • 定格電流(A):
    4
  • 消費電力(W):
    760
  • コード長さ(m):
    2.5(3心)
  • 補足説明:
    強力形、サイドハンドル付
  • 最大出力(W):
    1160
  • 質量(kg):
    2.1
  • 機体寸法(全長(トイシ含む)×ギヤカバー高さ)(mm):
    273×71
  • トイシ寸法(外形×厚さ×穴径)(mm):
    125×6×22(レジノイド)
  • 標準付属品:
    レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

G13S5-200V 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G13S5-200V

1個

22,486( 24,735円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミダイキャストボディ採用。
電気用品安全法新基準「電気用品の雑音の強さの測定方法」に対応

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ディスクグラインダ サイドハンドル付の型番G13S5-200Vのページです。
型番G13S5-200Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気ディスクグラインダ サイドハンドル付

電気ディスクグラインダ サイドハンドル付

    100mm電気ディスクグラインダ AC100/AC200

    100mm電気ディスクグラインダ AC100/AC200

      ディスクグラインダ 9533BL

      ディスクグラインダ 9533BL

        ディスクグラインダ 9533B

        ディスクグラインダ 9533B

          ディスクグラインダ 9533BH

          ディスクグラインダ 9533BH

            ディスクグラインダー

            ディスクグラインダー

              ディスクグラインダ G13SP

              ディスクグラインダ G13SP

                ディスクグラインダー(本体・パーツ)

                ディスクグラインダー(本体・パーツ)

                  高速 電気ディスクグラインダ

                  高速 電気ディスクグラインダ

                    電子ディスクグラインダ 9533CB

                    電子ディスクグラインダ 9533CB

                      電子ディスクグラインダ 9535CB

                      電子ディスクグラインダ 9535CB

                        電子ディスクグラインダ 9566CV

                        電子ディスクグラインダ 9566CV

                          ディスクグラインダ 9535

                          ディスクグラインダ 9535

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ CUSTOM KOBO HiKOKI(旧日立工機) TRAD 富士製砥 マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 22,486円 15,596円 12,459円 12,681円 15,833円 5,074円 27,725円 572円 13,509円 21,453円 26,279円 26,670円 21,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品タイプ ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー - ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー
                            砥石径(mmφ) 125 100 100 100 100 100 125 - 100 100 125 150 125
                            変速機能有無 - -
                            無負荷回転数(min-1) 9500 12,000 9000 12000 12000 10000 9500 - 12000 9000 9000 4000-9000 9000
                            2重絶縁機能有無 -

                            電気ディスクグラインダ サイドハンドル付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました