(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タング式MTシャンクタップホルダ

タング式MTシャンクタップホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
33,930円 ~ 62,460円
税込価格
37,323円 ~ 68,706円

抜群の耐久力を誇るトルクコントロール画期的!ダブルローラークラッチ機構。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

精密なタップ加工が可能です
軸方向フロート機構を内蔵し、テンション・コンプレッション機構によりタップのネジと機械送りのピッチ誤差を補正し、精密なネジを立てる事が出来ます。

ダブルローラークラッチ方式を採用し、抜群の耐久性です
ダブルローラークラッチ方式は、25万回のクラッチ作動後もトルクの再調整が不要です。また、タップのサイズ別に理想的なバネの組合せを行っておりますので、長期間に亘りヘタル事なく抜群の耐久性を誇ります。

タング式MTシャンクタップホルダ 特長画像
 

タップの着脱は簡単
タップとタップコレット、タップコレットと本体の着脱はワンタッチで出来、作業能率が向上します。
【着】
1. タップコレットをチャック本体に押込むと、ローレットの掛かったカバーが飛び出してロックします。
   この時スプリングピン穴とFマークが合っています。
2. ローレットの掛かったカバーをピン穴とLマークが合致するまで左へ回転させ二重ロックします。
【脱】
1. カバーを2mm程押込んでから、ピン穴とFマークが合致するまで右へ回転します。
2. カバーを押込むとタップコレットは飛び出して外れます。

タング式MTシャンクタップホルダ タップ着脱説明画像

 

外形図

タング式MTシャンクタップホルダ 外形図

型番リスト

型番
タッピング能力・タップサイズ(メートルM)
適合タップコレット
トラスココード
重量(g)
本体外径D1(mm)
タップコレット外径D2(mm)
モールステーパ
基準面からの長さ(mm)
テンションF1(mm)
コンプレッションF2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M3~M12 No.5~1/2UNC
TC12
837-5680
1000
44
38
MT No.2
タップコレット端面まで L1:(M3~M10)150、(M12)155.5/本体端面まで L2:112.5
15
10

1個

33,930( 37,323円 )

1日目

M3~M12 No.5~1/2UNC
TC12
837-5681
1200
44
38
MT No.3
タップコレット端面まで L1:(M3~M10)150、(M12)155.5/本体端面まで L2:112.5
15
10

1個

33,930( 37,323円 )

1日目

M4~M16 No.8~5/8UNC
TC16
837-5682
1900
57
47
MT No.3
タップコレット端面まで L1:(M4~M12)165、(M14~M16)168/本体端面まで L2:122
15
10

1個

36,540( 40,194円 )

1日目

M10~M24 3/8~7/8UNC
TC24
837-5683
2300
62.5
56
MT No.3
タップコレット端面まで L1:(M10~M20)180、(M22~M24)184/本体端面まで L2:126
15
10

1個

45,720( 50,292円 )

1日目

M3~M12 No.5~1/2UNC
TC12
837-5684
1500
44
38
MT No.4
タップコレット端面まで L1:(M3~M10)152、(M12)157.5/本体端面まで L2:114.5
15
10

1個

33,930( 37,323円 )

1日目

M4~M16 No.8~5/8UNC
TC16
837-5685
2300
57
47
MT No.4
タップコレット端面まで L1:(M4~M12)170、(M14~M16)173/本体端面まで L2:127
15
10

1個

36,540( 40,194円 )

1日目

M10~M24 3/8~7/8UNC
TC24
837-5686
2700
62.5
56
MT No.4
タップコレット端面まで L1:(M10~M20)185、(M22~M24)189/本体端面まで L2:131
15
10

1個

45,720( 50,292円 )

1日目

M18~M39 3/4~1・1/2UNC
TC39
837-5687
7100
95
82
MT No.4
タップコレット端面まで L1:245/本体端面まで L2:176
20
15

1個

62,460( 68,706円 )

1日目

M18~M39 3/4~1・1/2UNC
TC39
837-5688
8100
95
82
MT No.5
タップコレット端面まで L1:245/本体端面まで L2:176
20
15

1個

62,460( 68,706円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜群の耐久力を誇るトルクコントロール画期的!
ダブルローラークラッチ機構。
【特長】
・新開発・ローラークラッチ機構。
・理想的なバネの組合せ。
・クイックチェンジ方式。
・軸方向フロート機構を内蔵。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タング式MTシャンクタップホルダ

タング式MTシャンクタップホルダ

    BTシャンクタップホルダ

    BTシャンクタップホルダ

      ドリルタッパ用ドリルホルダ

      ドリルタッパ用ドリルホルダ

        タップハンドル

        タップハンドル

          BT30フローティングタップホルダ

          BT30フローティングタップホルダ

            ドリルタッパ用タップホルダ

            ドリルタッパ用タップホルダ

              NC旋盤用タップコレット

              NC旋盤用タップコレット

                フローティングタップチャック

                フローティングタップチャック

                  フローティングリーマホルダ

                  フローティングリーマホルダ

                    タップチャック(MTシャンク)

                    タップチャック(MTシャンク)

                      汎用タッパチャック

                      汎用タッパチャック

                        MT-SA-I型タッパー(モールステーパシャンク)

                        MT-SA-I型タッパー(モールステーパシャンク)

                          サイドロックホルダA型 BTシリーズ

                          サイドロックホルダA型 BTシリーズ

                            メーカー ユキワ精工 ユキワ精工 大昭和精機 VERTEX ユキワ精工 大昭和精機 日研工作所 ユキワ精工 ユキワ精工 VERTEX 日研工作所 カトウ工機 聖和精機
                            通常価格 33,930円 41,580円 8,370円 1,035円 49,320円 6,773円 6,619円 36,180円 36,540円 12,920円 24,796円 31,663円 17,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目  

                            タング式MTシャンクタップホルダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました