(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EYT16-M4
タッピングコレット タッピングコレット

タッピングコレット EYT16-M4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
20,989円
税込単価
23,088円

【特長】・EYツールチェンジアダプタ、ストレートEYチャック、BT30EYチャ...

詳細情報を確認する

  • 適合本体名:
    EYC

型番

EYT16-M4 解除

Loading...

EYT16-M4 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番適用するチャック
EYT16-M1,M3,M4,M5,M6,M8EYC16
EYT20-M1,M3,M4,M5,M6,M8,M10EYC20
EYT25-M1,M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12EYC25
EYT32-M4,M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16EYC32

使用方法・使用事例

使用方法

次のようなタップ加工をお薦めします。
加工物への急速アプローチ、そしてタッピング加工の送り量はピッチの95%で行い、タッピングコレット最大ストローク(E)の20~30%以内で完了するようにプログラムする。
戻りの送り量はピッチを同一(100%)にしまければなりません。これによりタッピングコレットのスリーブはタップが抜けるまでストローク範囲内に残っています。
クイックリターンもプログラム出来ます。また比較的容易にフロート量はプログラム出来ます。高速でタップ加工する場合は、逆転時の送り量とスピンドルのイナーシャーを考慮した
適切なプログラムの補正が必要です。

型番リスト

型番
タッピング能力(タップサイズ)dメートル(M)
M(mm)
適合するチャック
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EYT16-M4

M4
M4
EYC16

1個

20,989( 23,088円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EYツールチェンジアダプタ、ストレートEYチャック、BT30EYチャック、S20TEYチャックでネジ加工が容易に行えます。

カタログ

 

EYT16-M4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッピングコレットの型番EYT16-M4のページです。
型番EYT16-M4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッピングコレット

タッピングコレット

    オイルホールコレット

    オイルホールコレット

      ペンシルミルコレット

      ペンシルミルコレット

        TC型タップコレット(トルク調整内蔵)

        TC型タップコレット(トルク調整内蔵)

          KMストレートコレット

          KMストレートコレット

            MRC 小径コレット

            MRC 小径コレット

              MRC コレット

              MRC コレット

                モールステーパコレット

                モールステーパコレット

                  TCN型タップコレット

                  TCN型タップコレット

                    ストレートコレット Cシリーズ

                    ストレートコレット Cシリーズ

                      PJCストレートコレット

                      PJCストレートコレット

                        MRC タップコレット

                        MRC タップコレット

                          ストレートコレット(NKコレット)

                          ストレートコレット(NKコレット)

                            メーカー ユキワ精工 聖和精機 ユキワ精工 ユキワ精工 日研工作所 マンヨーツール マンヨーツール VERTEX ユキワ精工 VERTEX 大昭和精機 マンヨーツール 日研工作所
                            通常価格 20,989円 11,133円 5,610円 10,800円 2,600円 5,617円 5,407円 4,074円 8,788円 3,335円 7,657円 10,508円 3,883円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            適合本体名 EYC - - TPS - - - - - - - - -

                            タッピングコレットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            タップ
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/25
                            コレットホルダーに使用できるので、必要なサイズのみの購入で対応ができ便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EYT16-M1
                            EYT16-M3
                            EYT16-M5
                            EYT16-M6
                            EYT16-M8
                            EYT20-M1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タッピング能力(タップサイズ)dメートル(M) M
                            (mm)
                            適合するチャック

                            20,989円

                            ( 23,088円 )
                            1個 -

                            1日目

                            M1M1EYC16

                            20,989円

                            ( 23,088円 )
                            1個 -

                            1日目

                            M3M3EYC16

                            20,989円

                            ( 23,088円 )
                            1個 -

                            1日目

                            M5M5EYC16

                            20,989円

                            ( 23,088円 )
                            1個 -

                            1日目

                            M6M6EYC16

                            20,989円

                            ( 23,088円 )
                            1個 -

                            1日目

                            M8M8EYC16

                            21,780円

                            ( 23,958円 )
                            1個 -

                            1日目

                            M1M1EYC20

                            タップコレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました