(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

旋盤用ストレートシャンク EYチャック

旋盤用ストレートシャンク EYチャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,782円 ~ 14,454円
税込価格
12,960円 ~ 15,899円

欧州標準で、片角8度テーパ採用の汎用性の高いツーリング・コレットのドリルチャッ...

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品情報

旋盤用ストレートシャンクEYチャックの外形図と仕様について

寸法図

寸法図

(単位:mm)

型番コレットツカミ能力
d
シャンク径
D1 h6
シャンク長さ
L2
ナット外径
D2
全長
L1
L3長さ調整ネジスパナ掛け巾
H
質量
(kg)
使用する
コレット
使用する
スパナ
gl
最大
SL3/4-EYC11-600.5~7.019.0542196018M8×0.7546170.09EY11EKS11R
SL3/4-EYC11-957795810.16
SL3/4-EYC16-600.5~10.038286022M11×1.5460.11EY16EKS16R
SL3/4-EYC16-957395810.16
SL20-EYC11-600.5~7.020.042196018M8×0.7546170.11EY11EKS11R
SL20-EYC11-957795810.18
SL20-EYC16-600.5~10.038286022M11×1.5460.12EY16EKS16R
SL20-EYC16-957395810.17
SL25-EYC16-650.5~10.025.042286523M11×1.551230.18EY16EKS16R
SL25-EYC16-856285710.25
SL25-EYC20-750.5~13.050347525M14×1.5610.22EY20EKS20R
SL25-EYC20-957095810.27
SL1-EYC16-650.5~10.025.442286523M11×1.551230.19EY16EKS16R
SL1-EYC16-856285710.25
SL1-EYC20-750.5~13.050347525M14×1.5610.23EY20EKS20R
SL1-EYC20-957095810.28

※コレット、スパナ、長さ調整ねじ、特別付属品につきましては、別途お求めください。

開発秘話

 

当メーカーはお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。EY1ツーリングは、世界中で多く使用されているコレットの規格に合わせた汎用性の高いモデルです。是非お試しください。

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
最大把握径(mm)
トラスココード
シャンク部外径(mm)
重量(g)
適合スパナ・レンチ
全長(mm)
L3(mm)
適合コレット
スパナ掛け巾H(mm)
ナット外径D2(mm)
シャンク長さL2(mm)
長さ調節ネジg(mm)
長さ調節ネジℓ 最大(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25.4
10.0以下
837-2740
25.4
190
EKS16R
65
23
EY16
23
28
42
M11×1.5
51

1個

13,090( 14,399円 )

1日目

25.4
10.0以下
837-2741
25.4
250
EKS16R
85
23
EY16
23
28
62
M11×1.5
71

1個

13,090( 14,399円 )

1日目

25.4
13.0以下
837-2742
25.4
230
EKS20R
75
25
EY20
23
34
50
M14×1.5
61

1個

14,454( 15,899円 )

1日目

25.4
13.0以下
837-2743
25.4
280
EKS20R
95
25
EY20
23
34
70
M14×1.5
81

1個

14,454( 15,899円 )

1日目

19.05
7.0以下
837-2752
19.05
90
EKS11R
60
18
EY11
17
19
42
M8×0.75
46

1個

12,870( 14,157円 )

1日目

19.05
7.0以下
837-2753
19.05
160
EKS11R
95
18
EY11
17
19
77
M8×0.75
81

1個

12,870( 14,157円 )

1日目

19.05
10.0以下
837-2754
19.05
110
EKS16R
60
22
EY16
17
28
38
M11×1.5
46

1個

13,090( 14,399円 )

1日目

19.05
10.0以下
837-2755
19.05
160
EKS16R
95
22
EY16
17
28
73
M11×1.5
81

1個

13,090( 14,399円 )

1日目

20
7.0以下
837-2744
20
110
EKS11R
60
18
EY11
17
19
42
M8×0.75
46

1個

11,782( 12,960円 )

1日目

20
7.0以下
837-2745
20
180
EKS11R
95
18
EY11
17
19
77
M8×0.75
81

1個

11,782( 12,960円 )

1日目

20
10.0以下
837-2746
20
120
EKS16R
60
22
EY16
17
28
38
M11×1.5
46

1個

11,989( 13,188円 )

1日目

20
10.0以下
837-2747
20
170
EKS16R
95
22
EY16
17
28
73
M11×1.5
81

1個

11,989( 13,188円 )

1日目

25
10.0以下
837-2748
25
180
EKS16R
65
23
EY16
23
28
42
M11×1.5
51

1個

11,989( 13,188円 )

1日目

25
10.0以下
837-2749
25
250
EKS16R
85
23
EY16
23
28
62
M11×1.5
71

1個

11,989( 13,188円 )

1日目

25
13.0以下
837-2750
25
220
EKS20R
75
25
EY20
23
34
50
M14×1.5
61

1個

13,090( 14,399円 )

1日目

25
13.0以下
837-2751
25
270
EKS20R
95
25
EY20
23
34
70
M14×1.5
81

1個

13,090( 14,399円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

欧州標準で、片角8度テーパ採用の汎用性の高いツーリング・コレットのドリルチャック。
【特長】
・レゴフィックス社のERコレット、シャブリン社のESXコレットとの互換性がある。
・サイズがΦ19(19mm)までの工具が掴める、全部で16種類のバリエーションより選択が可能。
【用途】
・ドリル、リーマ等で多くのシャンク径を使用する旋盤加工に最適。
・旋盤、専用機として利用可能。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

旋盤用ストレートシャンク EYチャック

旋盤用ストレートシャンク EYチャック

    引きネジ式MTシャンク ニュードリルミルチャック

    引きネジ式MTシャンク ニュードリルミルチャック

      オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャック

      オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャック

        タング式MTシャンク ニュードリルミルチャック

        タング式MTシャンク ニュードリルミルチャック

          ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(ミーリングチャック用)

          ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(ミーリングチャック用)

            ニュードリルミルチャック 15T/S20T/BT30/BT35

            ニュードリルミルチャック 15T/S20T/BT30/BT35

              キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

              キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

                MTシャンク CNCキーレスドリルチャック

                MTシャンク CNCキーレスドリルチャック

                  ジャコブステーパシャンク ニュードリルミルチャック

                  ジャコブステーパシャンク ニュードリルミルチャック

                    ドリルスリーブ VQシリーズ

                    ドリルスリーブ VQシリーズ

                      BT30 スーパーG1チャック

                      BT30 スーパーG1チャック

                        ドリルソケット VERTEX(バーテックス)

                        ドリルソケット VERTEX(バーテックス)

                          NTシャンク スーパーG1チャック

                          NTシャンク スーパーG1チャック

                            メーカー ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 VERTEX ユキワ精工 ユキワ精工 VERTEX ユキワ精工 VERTEX ユキワ精工
                            通常価格 11,782円 12,276円 15,444円 12,155円 10,989円 24,749円 28,083円 19,693円 14,554円 3,204円 24,660円 4,400円 23,616円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目  

                            旋盤用ストレートシャンク EYチャックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            チャック
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/25
                            NC旋盤で使用しています。刃物の突出しを抑えられるので汎用性があり便利です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他メーカーの片角8°テーパーのコレットがあるのですが、本ツーリングで使用することは出来ますか。
                            A
                            片角8°ヨーロッパ規格のコレットであれば、使用する事が可能です。

                            ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました