(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートシャンク EYチャック

ストレートシャンク EYチャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,782円 ~ 15,840円
税込価格
12,960円 ~ 17,424円

欧州標準で、片角8度テーパ採用の汎用性の高いツーリング・コレットのドリルチャッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • コレット、スパナは付属しません。別途ご用意ください。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

ストレートシャンクEYチャックの外形図と寸法について

ストレートシャンクEYチャックの寸法図 寸法図1

ストレートシャンクEYチャックの寸法図
寸法図1

寸法図2

寸法図2

(単位:mm)

型番コレットツカミ能力
d
寸法図
No.
シャンク径
D1 h6
シャンク長さ
L2
ナット外径
D2
全長
L1
L3長さ調整ネジスパナ掛け巾
H
質量
(kg)
使用するコレット使用するスパナ
gl最大
S20-EYC11-850.5~7.0120.060198525M8×0.7570190.16EY11EKS11R
S20-EYC11-11590115800.23
S20-EYC16-950.5~10.0120.060289535M11×1.575240.21EY16EKS16R
S20-EYC16-125901251050.26
S20-EYC20-1100.5~13.0120.0703411040M14×1.590270.25EY20EKS20R
S20-EYC20-130901301100.27
S25-EYC16-1100.5~10.0125.0802811030M11×1.590270.34EY16EKS16R
S25-EYC16-1301001301000.40
S25-EYC20-1150.5~13.0125.0803411535M14×1.595270.35EY20EKS20R
S25-EYC20-1351001351150.40
S25-EYC25-1250.5~16.0225.0804212545M18×1.5100320.41EY25EFS25
S32-EYC20-1150.5~13.0132.0803411535M14×1.595320.57EY20EKS20R
S32-EYC25-1200.5~16.0232.0804212040M18×1.595320.60EY25EFS25
S32-EYC32-1302.5~20.0232.0805013050M24×1.5105410.67EY32EFS32

※コレット、スパナ、長さ調整ねじ、特別付属品につきましては、別途お求めください。

開発秘話

 

弊社はお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。EY1ツーリングは、世界中で多く使用されているコレットの規格に合わせた汎用性の高いモデルです。是非お試しください。

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
最小把握径(mm)
最大把握径(mm)
トラスココード
シャンク部外径(mm)
重量(g)
適合スパナ・レンチ
全長(mm)
L3(mm)
適合コレット
スパナ掛け巾H(mm)
ナット外径D2(mm)
シャンク長さL2(mm)
長さ調節ネジg(mm)
長さ調節ネジℓ 最大(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
0.5以上
7.0以下
837-6979
20
160
EKS11R
85
25
EY11
19
19
60
M8×0.75
70

1個

11,782( 12,960円 )

3日目

20
0.5以上
7.0以下
837-6978
20
230
EKS11R
115
25
EY11
19
19
90
M8×0.75
80

1個

11,782( 12,960円 )

1日目

20
0.5以上
10.0以下
837-6981
20
210
EKS16R
95
35
EY16
24
28
60
M11×1.5
75

1個

11,989( 13,188円 )

1日目

20
0.5以上
10.0以下
837-6980
20
260
EKS16R
125
35
EY16
24
28
90
M11×1.5
105

1個

11,989( 13,188円 )

3日目

20
0.5以上
13.0以下
837-6982
20
250
EKS20R
110
40
EY20
27
34
70
M14×1.5
90

1個

13,090( 14,399円 )

1日目

20
0.5以上
13.0以下
837-6983
20
270
EKS20R
130
40
EY20
27
34
90
M14×1.5
110

1個

13,090( 14,399円 )

1日目

25
0.5以上
10.0以下
837-7004
25
340
EKS16R
110
30
EY16
27
28
80
M11×1.5
90

1個

11,989( 13,188円 )

1日目

25
0.5以上
10.0以下
837-7005
25
400
EKS16R
130
30
EY16
27
28
100
M11×1.5
100

1個

11,989( 13,188円 )

1日目

25
0.5以上
13.0以下
837-7006
25
350
EKS20R
115
35
EY20
27
34
80
M14×1.5
95

1個

13,090( 14,399円 )

1日目

25
0.5以上
13.0以下
837-7007
25
400
EKS20R
135
35
EY20
27
34
100
M14×1.5
115

1個

13,090( 14,399円 )

1日目

25
0.5以上
16.0以下
837-7008
25
410
EFS25
125
45
EY25
32
42
80
M18×1.5
100

1個

14,454( 15,899円 )

3日目

32
0.5以上
13.0以下
837-7011
32
570
EKS20R
115
35
EY20
32
34
80
M14×1.5
95

1個

13,090( 14,399円 )

1日目

32
0.5以上
16.0以下
837-7012
32
600
EFS25
120
40
EY25
32
42
80
M18×1.5
95

1個

14,454( 15,899円 )

1日目

32
2.0以上
20.0以下
837-7013
32
670
EFS32
130
50
EY32
41
50
80
M24×1.5
105

1個

15,840( 17,424円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

欧州標準で、片角8度テーパ採用の汎用性の高いツーリング・コレットのドリルチャック。
【特長】
・欧州でスタンダードな16度テーパ(DIN6499)コレットとそのコレットを使用するツールホルダ。
・レゴフィックス社のERコレット、シャブリン社のESXコレットとの互換性がある。
・Φ19(19mm)までの工具が掴めるサイズが、16種類のバリエーションより選択ができる。
【用途】
・ドリル、リーマ等で多くのシャンク径を使用する旋盤加工に最適。
・旋盤、専用機等の加工等に利用可能。

(i)ご注意

  • コレット、スパナは付属しません。別途ご用意ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートシャンク EYチャック

ストレートシャンク EYチャック

    旋盤用ストレートシャンク EYチャック

    旋盤用ストレートシャンク EYチャック

      BT30 EYチャック

      BT30 EYチャック

        チャックアーバー TCAS-616~TCAS-632

        チャックアーバー TCAS-616~TCAS-632

          ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(標準セット)

          ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(標準セット)

            オールステンレス製ドリルチャック

            オールステンレス製ドリルチャック

              チャックアーバー

              チャックアーバー

                MTA モールステーパーホルダA型

                MTA モールステーパーホルダA型

                  ストレートシャンクドリルチャック

                  ストレートシャンクドリルチャック

                    アジャスタブルシャンク ニュードリルミルチャック

                    アジャスタブルシャンク ニュードリルミルチャック

                      NPUドリルチャック

                      NPUドリルチャック

                        引きネジ式MTシャンク ニュードリルミルチャック

                        引きネジ式MTシャンク ニュードリルミルチャック

                          BTシャンク ハイブリッドG1チャック

                          BTシャンク ハイブリッドG1チャック

                            メーカー ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 トラスコ中山 ユキワ精工 ユキワ精工 トラスコ中山 マンヨーツール 日研工作所 ユキワ精工 日研工作所 ユキワ精工 ユキワ精工
                            通常価格 11,782円 11,782円 24,785円 10,600円 47,430円 13,157円 3,196円 15,209円 8,069円 14,454円 19,641円 12,276円 27,720円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  

                            ストレートシャンク EYチャックのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            フライス盤用チャック
                            評価 2.0満足度:2.02016/05/27
                            納品後、検品。精度や梨地に塗装された美しいコレット・ナットなど、どこを取ってもすばらしい。が、コレット・ナットのネジ部を良く見ると明らかなバリが。突付いて引っ張ると見事な鉄の糸がツーと出てくる。普段、異物やごみを挟んで締め込まないように慎重に扱う部分なのに、コレット・ナット自身が異物の原因になるなんて勘弁してほしい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チャック
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/18
                            汎用性があるので、NC旋盤とマシニングセンタで使用しています。数本あると便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他メーカーの片角8°テーパーのコレットがあるのですが、本ツーリングで使用することは出来ますか。
                            A
                            片角8°ヨーロッパ規格のコレットであれば、使用する事が可能です。

                            ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました