(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タング式MTシャンク ニュードリルミルチャック

タング式MTシャンク ニュードリルミルチャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
12,155円 ~ 19,602円
税込価格
13,371円 ~ 21,562円

高い汎用性を持つツーリングでスタンダードモデルのドリルチャック。【特長】・片角...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

画期的!1個のコレットが1mmのチャッキング能力、そして高精度、精密加工の新時代を拓くニュードリルミルチャックシステム

 
【高圧クーラントに対応します!】
ニュードリルチャックは、特別付属品のクーラントシールスクリュを使用することで、7.0MPa(70kg/cm2)までの高圧スピンドルスルークーラントに対応します。高圧クーラントを使用し加工を行うことで、切屑排出、切屑スピードの向上、刃物摩耗の低減、品質の安定向上などが図れます(クーラントシールスクリュ別売)。
タング式MTシャンク ニュードリルミルチャック 商品特長仕様関連画像1
【タップホルダとして使用が可能です!】
主軸の回転とおくりが同期化されたマニシングセンタにおけるタップ加工は、高速且つ精度を要するため、ツールホルダーを使用する事が多くなっております。ニュードリルミルチャックでは、右記の寸法までのタップを掴み、加工する事が可能です。
チェック型番被削機
軽合金アルミニウム鋳物FC30相当鉄S50C相当
NDC10型M12M12M12
NDC13型M16M16M16
NDC16型M20M16M16
NDC20型M24M16M16

タップ加工中に、タップ破損に至る以上トルクが発生した場合。
・M16以下のタップは、タップがスリップする前に破損します。
・M20以上のタップは、タップ破損前にスリップします。

 

外形図

タング式MTシャンク ニュードリルミルチャック 外形図1

M1T-NDC7S-50, M2T-NDC7S-45, M2T-NDC10-50,
M3T-NDC10-50, M3T-NDC13-50, M4T-NDC16-55,
M4T-NDC20-70, M4T-NDC25-100, M5T-NDC25-80

タング式MTシャンク ニュードリルミルチャック 外形図2

M4T-NDC13-45

タング式MTシャンク ニュードリルミルチャック 外形図3

M2T-NDC13-55, M5T-NDC20-60

注意・禁止事項

・工具シャンク径6mm未満の場合は、クーラント供給不可です。
・クーラントスールスクリュは、セット出来ません。
・コレット、スパナ、特別付属品につきましては、別途お求めください。

開発者からのコメント

 

ユキワ精工はお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。ニュードリルミルチャックは性能と汎用性の両立をテーマに作られた製品です。是非お試しください。

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
最小把握径(mm)
最大把握径(mm)
トラスココード
重量(g)
適合スパナ・レンチ
全長(mm)
基準径からの長さL1(mm)
モールステーパ
適合コレット
スパナ掛け巾H(mm)
ナット外径D(mm)
H部外径φ/長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
-
7.0以下
837-6774
110
FS22
112
50
MT1
YCC7
17
22
外径(φ):19/長さ:11

1個

12,276( 13,504円 )

1日目

2
-
7.0以下
837-6778
190
FS22
120
45
MT2
YCC7
19
22
外径(φ):22/長さ:11

1個

12,155( 13,371円 )

1日目

2
-
10.0以下
837-6776
250
FS33
125
50
MT2
YCC10
24
33
外径(φ):29/長さ:13

1個

13,823( 15,205円 )

1日目

2
-
13.0以下
837-6777
320
FS36
130
55
MT2
YCC13
27
36
外径(φ):29/長さ:11

1個

14,900( 16,390円 )

1日目

3
-
10.0以下
837-6781
400
FS33
144
50
MT3
YCC10
24
33
外径(φ):29/長さ:13

1個

13,960( 15,356円 )

1日目

3
-
13.0以下
837-6782
400
FS36
144
50
MT3
YCC13
27
36
外径(φ):31/長さ:13

1個

15,048( 16,553円 )

1日目

4
-
13.0以下
837-6786
670
FS36
162.5
45
MT4
YCC13
27
36
外径(φ):31/長さ:13

1個

15,048( 16,553円 )

1日目

4
2.0以上
16.0以下
837-6787
740
FS42
172.5
55
MT4
YCC16
32
42
外径(φ):38/長さ:18.5

1個

16,534( 18,187円 )

1日目

4
3.0以上
20.0以下
837-6788
1200
FS52
187.5
70
MT4
YCC20
41
52
外径(φ):48/長さ:20

1個

17,028( 18,731円 )

1日目

4
5.0以上
-
837-6789
1900
FS62
217.5
100
MT4
YCC25
50
62
外径(φ):60/長さ:25

1個

19,602( 21,562円 )

1日目

5
3.0以上
20.0以下
837-6790
1800
FS52
209.5
60
MT5
YCC20
41
52
外径(φ):48/長さ:20

1個

17,920( 19,712円 )

1日目

5
5.0以上
-
837-6791
2200
FS62
229.5
80
MT5
YCC25
50
62
外径(φ):60/長さ:25

1個

19,602( 21,562円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高い汎用性を持つツーリングでスタンダードモデルのドリルチャック。
【特長】
・片角7度のテーパの採用で把握力を向上させつつ、締代を確保できる。
・豊富なシャンク形状と、アクセサリーで様々な加工に対応が可能。
・高剛性、高精度、高圧クーラントに適合する。
・YCCドリルミルコレットを使用し、口径サイズにより最大1mmまで絞り込んでツールを把握できます。
・工具のシャンク径に応じて、必要最小限のコレットを準備できればOK。
・ホルダ本体コレット挿入部の肉厚が厚く剛性に優れ、かつ振れ精度のバラツキを最少に押えました。
・ホルダ外径部を研削することにより、バランスも良好です。
・クーラントシールスクリュをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。
・ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近性が良好です。
【用途】
・購入するコレットの数を少なく抑えたい場合に最適。
・多くの刃物を扱う際に利用可能。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タング式MTシャンク ニュードリルミルチャック

タング式MTシャンク ニュードリルミルチャック

    引きネジ式MTシャンク ニュードリルミルチャック

    引きネジ式MTシャンク ニュードリルミルチャック

      ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(ミーリングチャック用)

      ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(ミーリングチャック用)

        旋盤用ストレートシャンク EYチャック

        旋盤用ストレートシャンク EYチャック

          オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャック

          オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャック

            アジャスタブルシャンク ニュードリルミルチャック

            アジャスタブルシャンク ニュードリルミルチャック

              BT30 スーパーG1チャック

              BT30 スーパーG1チャック

                ニュードリルミルチャック 15T/S20T/BT30/BT35

                ニュードリルミルチャック 15T/S20T/BT30/BT35

                  MTシャンク CNCキーレスドリルチャック

                  MTシャンク CNCキーレスドリルチャック

                    ジャコブステーパシャンク ニュードリルミルチャック

                    ジャコブステーパシャンク ニュードリルミルチャック

                      BTシャンク CNCキーレスドリルチャック

                      BTシャンク CNCキーレスドリルチャック

                        キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

                        キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

                          ドリルチャック用替えシャンク(ビス付)

                          ドリルチャック用替えシャンク(ビス付)

                            メーカー ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 VERTEX トップ工業
                            通常価格 12,155円 12,276円 10,989円 11,782円 15,444円 14,454円 24,660円 24,749円 19,693円 14,554円 33,253円 28,083円 2,951円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主軸・シャンク形状 MT(モールステーパ) MT(モールステーパ) ST(ストレートシャンク) - - - BT - MT(モールステーパ) - BT - -
                            主軸・シャンク種類 MT MT ST - - - BT - MT - BT - -

                            タング式MTシャンク ニュードリルミルチャックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ワークチャックとしての利用
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/06
                            本来はツールを把握するためのものですが、ワークチャックとして使用しています。
                            とても精度良く把握出来、非常に便利に使用しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 締め代はどれくらいありますか。
                            A
                            ヨーロッパ規格であるERタイプと同等です。一部例外もありますが、呼び径の-1.0mmの締め代がございます。

                            ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました