【特長】HSKホルダ用特別付属品本体固定は縦、横でご使用出来ます。
型番 | 適合シャンク |
---|---|
YTC40HSKA | HSK40A |
YTC63HSKA | HSK63A |
Loading...
【特長】
HSKホルダ用特別付属品
本体固定は縦、横でご使用出来ます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
YTC40HSKAで型番確定
ツールクランプの型番YTC40HSKAのページです。
型番YTC40HSKAに関する仕様情報を記載しております。
ミスミからのコメント
いつもミスミをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
お客様のご記載通り本来用途と異なったご使用方法となるため
不具合が発生した場合は弊社でご対応することが出来かねます。
正しい用途にてご使用いただけますと何かあった際ご対応することが可能ですので、
ご検討いただけますと幸いです。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
ミスミからのコメント
いつもミスミをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
お客様のご記載通り本来用途と異なったご使用方法となるため
不具合が発生した場合は弊社でご対応することが出来かねます。
正しい用途にてご使用いただけますと何かあった際ご対応することが可能ですので、
ご検討いただけますと幸いです。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
型番 |
---|
YTC |
YTC15 |
YTC20 |
YTC25 |
YTC30 |
YTC63HSKA |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 特長1 | L1 (mm) | L2 (mm) | 適用シャンク | H (mm) | 適用ツールシャンク | d1 (mm) | d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35,046円 ( 38,551円 ) | 1個 | - | 1日目 | 本体固定は縦、横でご使用出来ます。 | 35 | 30 | - | 108 | 15T | 20 | 27 | |
38,512円 ( 42,363円 ) | 1個 | - | 1日目 | 本体固定は縦、横でご使用出来ます。 | 35 | 30 | - | 108 | 20T、S20T | 23 | 30 | |
40,392円 ( 44,431円 ) | 1個 | - | 1日目 | 本体固定は縦、横でご使用出来ます。 | 35 | 30 | - | 108 | 25T | 26 | 35 | |
42,076円 ( 46,284円 ) | 1個 | - | 1日目 | 本体固定は縦、横でご使用出来ます。 | 40 | 50 | - | 140 | BT30 | 33 | 46 | |
50,251円 ( 55,276円 ) | 1個 | - | 1日目 | - | - | - | HSK63A | - | - | - | - |