(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HSK40A/63A スーパーG1チャック

HSK40A/63A スーパーG1チャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
33,120円 ~ 54,450円
税込価格
36,432円 ~ 59,895円

精度、剛性、把握力を高い水準で誇る一歩先を行くツーリングのドリルチャック。【特...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    HSK-A
  • 主軸・シャンク種類:
    HSK-A

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

HSKシャンクホルダは、端面密着(二面拘束)により横送り剛性が高く、加工時のビビリを抑え、刃物寿命や仕上げ面精度を向上させる。

【軸方向の位置決め精度が向上】
二面拘束ですので、シャンクのフランジ端面と主軸端面とが接触し、軸方向の位置決め精度が向上する。また、クランプ時にフランジ端面と主軸端面とが確実に接触するようにシャンクは1/10テーパになっている。

【高速回転に対応する】
主軸の高速回転化が進み、30,000rpm以上の回転で切削されるケースが多くなってきている。HSKホルダは、テーパシャンク部が中空ですので、工具全体を軽量化でき、高速回転時にスピンドルが拡張しても、中空形状のテーパ部が追従し、高精度を維持できる。

【高圧クーラントに対応】 特別付属品のクーラントダクトをシャンク内部に取り付ければ、センタースルークーラントが可能。

【高圧クーラントに対応】
特別付属品のクーラントダクトをシャンク内部に取り付ければ、センタースルークーラントが可能。

切削工具の購入本数が減る
ツールホルダによって切削工具の寿命が変わってしまうことはご存じでしょうか。
ユキワ精工の≪スーパーG1チャック≫は、切削工具の購入本数が減ったと評価されているツールホルダです。

性能・試験情報

1本の工具での加工個数が増える
スーパーG1チャックは、総合振れ精度5μm。
工具の振れも最小限にできるので、1本の工具での加工個数は飛躍的にアップします。
・スーパーG1チャック:170個
・従来のホルダ:100個

ワーク面粗度が向上する
スーパーG1チャックは、強い剛性を持っています。
横方向の倒れが少ないのでミーリング加工時にワーク面粗度が向上し、ビビりの少なさは段違い。

HSK40A/63A スーパーG1チャック 製品特長関連画像1

スーパーG1チャック

HSK40A/63A スーパーG1チャック 製品特長関連画像2

他社ミーリングチャック

サイクルタイムの短縮が可能
従来のツールホルダに比べ、剛性も把握力も高いスーパーG1チャック。
回転数・送り速度をあげることが可能になるため、最大56%のサイクルタイム短縮を図ったユーザー様がいます。
時間の節約:最大56%

 

外形図

HSK40A/50A/63AスーパーG1チャックの寸法図

HSK40A/50A/63AスーパーG1チャック

HSK-Aシャンク

HSK-Aシャンク

 

使用方法・使用事例

使用事例

アルミ部品加工

H7公差が一発で出る!

HSK40A/63A スーパーG1チャック 使用事例1
HSK40A/63A スーパーG1チャック 使用事例2

微細穴加工

「使用してみて精度を実感」

HSK40A/63A スーパーG1チャック 使用事例3
HSK40A/63A スーパーG1チャック 使用事例4

精密部品加工

「刃持ちが抜群!」

HSK40A/63A スーパーG1チャック 使用事例5
HSK40A/63A スーパーG1チャック 使用事例6

樹脂加工

「精度の出にくい樹脂で活躍」

 

選定サポート情報

HSK40A/63A スーパーG1チャック 選定サポート情報1

スーパーG1チャック
機械の性能を最大限に引き出すツールホルダ

HSK40A/63A スーパーG1チャック 選定サポート情報2

スーパーG1チャックアドバンス
JIMTOF2016にて発表!

HSK40A/63A スーパーG1チャック 選定サポート情報3

ハイブリッドG1チャック
小型微細細穴加工で威力を発揮!

HSK40A/63A スーパーG1チャック 選定サポート情報4

グリーンG1チャック
速くキレイに削れるecoなホルダ

よくあるご質問(FAQ)

特徴について

Q. 一般のツールホルダと何が違うのですか?
A. 1.高い振れ精度、2.高い剛性、3.高い把握力が特徴です。
一般的にツールホルダーに求められる基本性能として、1.高い振れ精度、2.高い剛性、3.高い把握力が挙げられます。スーパーG1チャックは、この要素をバランス良く満たしたツールホルダです。

Q. 期待できる効果は何ですか?
A. 様々な面からコストダウンを期待できます。
スーパーG1チャックを使用することで、ワーク面粗度の向上、送りを上げることでサイクルタイムの短縮、1本の工具での加工個数の増加、工具交換回数の削減などが期待出来ます。

Q. G1とはどういう意味ですか?
A. 「グレード 1(最高品質)を超える」という想いが込められています。
グレード 1(最高品質)を超える品質を目指してユキワ精工が精密加工の限界に挑んだツールホルダのシリーズです。コレットホルダでは業界初の“総合精度保証”を採用し、マシニングセンタ、タッピングセンタ、NC旋盤、専用機等のツーリングとしてご愛顧いただいております。

Q. G1チャックシリーズとは何ですか?
A. スーパーG1チャック、ハイブリッドG1チャック、グリーンG1チャックの3種類のことです
スーパーG1チャック、ハイブリッドG1チャック、グリーンG1チャックの3種類をG1チャックシリーズと言います。コレットは共通のSGコレットを使用します。

Q. スーパーG1チャック、ハイブリッドG1チャックとグリーンG1チャックの使い分けは?
A. オールマイティなスーパーG1チャックに対して、ハイブリッドG1チャック・グリーンG1チャックは特化した分野が得意です。
基本的には、全てスーパーG1チャックで対応出来ます。ただし小径穴加工で更に芯振れ精度が要求される場合にはハイブリッドG1チャック、ポケット加工時などのエンドミル加工時で工具に大きい負荷がかかるような場合にはグリーンG1チャックをお勧めします。

Q. スーパーG1チャックに変えた場合、どの程度切削条件が上げられますか?
A. 過去の使用例から15%程度の向上は見込めます。
使用機械、切削条件、環境等により変わるため試してみないとわからない部分があります。過去の使用例から見てスーパーG1チャックに変えた場合、15%程度の向上は見込めます。一概には言えませんので、是非サンプルをお試しください。

Q. ミーリングチャックとは何が違うのですか?
A. 把握力はミーリングチャックに劣りますが、剛性で勝るスーパーG1チャックはエンドミル横引き加工で威力を発揮します。
コレットチャック方式ではミーリングチャックの把握力には及びませんが、ミーリングチャックの大きな特長は把握力で、肉薄の本体を弾性変形によって刃物をチャッキングするため、剛性は高くありません。このため、エンドミルを横引きした際に工具のビビリが発生します。一方、スーパーG1チャックは、一体構造で剛性が高く、把握力も高いので、エンドミルの横引き加工の際にも工具が倒れず、ワーク面粗度の向上、工具寿命の向上が期待出来ます。

Q. どこで製造されていますか?
A. 日本製ですので、安心してお使いいただけます。

 

仕様について

Q. どのような機械で使用できますか?
A. 様々な機械でご使用いただけます。
マシニングセンタ、タッピングセンタ、専用機等でご使用いただけます。

Q. 現在使用中の他社ツールホルダとは互換性があるのですか?
A. シャンク部分は互換性がありますが、コレット部分はありません。
シャンク部分につきましては、規格が決まっていますので互換性はありますが、コレット部分については、ツールホルダメーカーが独自の規格で製作していますので、互換性はありません。

Q. 他社製コレットを使用することはできますか?
A. 他社製コレットを使用することはできません。
コレットにつきましては、テーパ角度、シングルテーパ、ダブルテーパなどツールホルダメーカーによって違いますので互換性はありません。従いまして、スーパーG1チャックに他社製コレットを使用することは出来ません。

Q. 二面拘束シャンクはありますか?
A. 標準品にて二面拘束シャンクがあります。
標準品にてHSKシャンクとBBTシャンクがあります。またユキワ精工の独自規格のTQCホルダという二面拘束タイプもあります。

Q. BBTシャンクはありますか?
A. BBTシャンクも扱っております。
BBTシャンクも扱っております。ユキワ精工は、BBTシャンクは大昭和精機殿とのライセンス契約を結んでおります。

Q. HSKシャンクはありますか?
A. HSKシャンクも取り扱っております。
HSKシャンクは、標準品でHSK-E25, HSK-E32, HSK-E40, HSK-A40, HSK-A50, HSK-A63 があります。

Q. 小径はどこまで出来ますか?
A. φ0.2の実績があります。
コレットホルダにつきましては、特殊製作にて、φ0.2の実績があります。

Q. 最高回転数はどのくらいですか?
A.一般的には25,000min-1まで耐用可能です。
一般的には25,000min-1まで耐用可能です。ただし、実際は機械設備の主軸や使用工具、使用条件等により変わりますので、ご使用の環境下での判断となります。

Q. 刃先の振れを調整するホルダはありますか?
A. スーパーG1チャックは調整機能が必要ありません。
ユキワ精工には刃先の芯振れ精度を調整できるホルダはありません。刃先の芯振れ精度を調整できるホルダは、刃先部分の精度は安定しますが、ホルダ口元の振れは残ります。スーパーG1チャックは、ホルダ口元から全体の精度が安定していますので、調整機能は必要ありません。

Q. センタースルークーラントに対応しますか?
A. センタースルークーラントにも対応します。
クーラントコレットを使用し、センタースルークーラントにも対応します。切削液の供給方式は、刃物スルーCT-SG、サイドスルー(コレットから噴射)ST-SGがありますので、該当のクーラントコレットをご選定ください。

 

使用方法について

Q. 操作方法は難しいですか?
A. 専用スパナでチャック、アンチャックが可能で取り扱いも容易です。
スーパーG1チャックは、SGコレットを使用していますので、専用スパナでチャック、アンチャックが可能で取り扱いも容易です。ツールの着脱に加熱装置などの特殊な機器は必要ありません。

Q. ホルダの寿命はどのくらいですか?
A. テーパ部の磨耗痕幅が増えてきたら交換のサインです。
寿命につきましては、お客様の使用頻度により異なります。ホルダは、テーパ部の磨耗痕幅が増えてきたら交換のサインとしてもらうことが良いです。もちろん振れ精度が落ちる傾向にあれば交換してもらった方がよろしいです。

Q. コレットの寿命はどのくらいですか?
A. スプリング性がなくなり、開きが無くなるのが交換目安です。
ホルダ同様、使用環境や交換頻度等によっても異なり加工精度によっても使用限界は異なります。またお客様が求める加工精度によっても異なりますが、コレットのスプリング性がなくなり、開きが無くなったら交換してもらったほうがよろしいです。

Q. 精度を長期間に渡って維持するにはどうしたらよいですか?
A. 日頃の手入れが大切です。
一般的にコレットのスリ割り部分やコレット挿入部にゴミの付着がある場合がありますので、清掃をよく行っていただく必要があります。日常の手入れを行っていただければ長期間に渡ってご使用いただけます。

開発者からのコメント

ユキワ精工のツーリングは総合5μm保証の超高精度を誇るスーパーG1チャック、ベストセラーを続けるニュードリルミルチャック、小径エンドミル加工用のペンシルミルチャックと、オンリーワンの技術力を誇るコレットチャックを生かしたツーリングシステムが特徴です。 中でもスーパーG1『グレード 1』(最高品質)を超える品質を目指してユキワ精工が精密加工の限界に挑んだ結晶です。加工技術の粋を尽くし生まれた、ユキワ精工のシンボルともいえる製品で、ツールホルダでは業界初の"総合精度保証"を採用し、ツーリング業界に新たな歴史を刻みました。

ユキワ精工が製造・販売しているスーパーG1チャックは、徹底した品質管理を行っています。 出荷している全数に対し「総合芯振れ精度5μm以内」はもとより、テーパーの出入り、面粗さ等はバラツキが最小限になるように製造しています。これは、他のG1チャックシリーズも同様に製造されています。 過剰精度ではないか?との声もある中で製造現場がこだわっている理由は、ユキワ精工のスーパーG1チャックを使用して頂くお客様全員に「ユキワのG1チャックを使って良かったぁ」と喜んで頂く事を目標にしているからです。 営業マンから「初めてG1を使ってもらったお客様に喜んでもらえたよ」と報告があった時は、現場の作業者に伝え、更なる製造活動の糧としています。今後も、G1チャックを使ってもらえるお客様の生産活動のお手伝いが出来る様に、とことん品質にこだわった製品を製造すべく、日々頑張っていきます。

他社製品カタログで、振れ精度がスーパーG1チャック以上の表記が見られます。皆さん、数字に振り回されているのでは?スーパーG1チャック、『計測ポイント』が全然違います。スーパーG1チャックではテーパーから4d先が測定位置。他社さんは端面から4d先端、あるいは先端、中にはホルダの精度表示がないものもあります。そのような中で、「突き詰めた」ユーザーはコレットを追い求めていくという傾向があるように私は感じております。「コレットを絞ることにより精度の安定力がなくなる」、「シュリンクではなくコレットで精度を、芯を出して使う」、また、「コレットの締め代もある意味必要なくなってくる」と、刃物のエンドミルシャンク化への傾向も加え、スーパーG1チャックが脚光を浴びつつあります。現場に入ると『表向き』の現状とはまた別に、例えばリーマ加工が上手くいかない…バニシングツール一発で精度を上げないといけない…といったような、実は…といった『何か』が絶対にあります。「へ~、ツーリングってこんなに精度の違いがあるの?」と言われることもしばしばです。加工をとことん突き詰めたいユーザー様へスーパーG1チャックをどんどんPRしてゆきたいですね。

ユキワ精工の工場内には職人が多く、開発のための試作をお願いしたものは否が応でも叶えてくれます。私が製造に寄せる信頼こそがスーパーG1チャック、そして、特長ある「スーパーG1コレット」を生み出しています。スーパーG1チャックの中でも今、ユーザー様から要望が多く評価も高いものが小径穴加工です。開発当初はエンドミルを使っての横引き加工が開発の目的だったとの背景もあり、SGコレットは両角1/10テーパと突き出し量の小さいダブルテーパにより、精度の安定と高把握力を実現しています。また、ロックナットにも工夫がなされるなど、理想的な設計が凝らされております。焼きばめホルダが台頭する中、ドリル形状が「エンドミルシャンク化」の傾向があり、今後はスーパーG1チャックのニーズの高まりが期待できます。また、現状では「ココこそはスーパーG1チャックで!」といった切り札的存在としてご使用されているケースが多いですが、スーパーG1チャックをお使いになられることで、お客様の製品の品質向上や工具費の寿命向上によるコストダウンに寄与できれば嬉しいです。また私としては、スーパーG1コレットをユキワ精工のベースコレットにして、お客様のニーズに応えられるような商品を開発してゆきます!

開発秘話

ユキワ精工はお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。この技術を生かし「最高品質のツーリングを作ろう」という試みから生まれた製品がこのスーパーG1チャックです。是非最高品質(グレード1)ツーリングをお試しください。

型番リスト

型番
最小把握径(mm)
最大把握径(mm)
トラスココード
重量(g)
適合スパナ・レンチ
ホルダ長さ L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
M(mm)
テーパ(mm)
適合コレット
D(mm)
使用するスクリュ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.0以上
8.0以下
837-6725
300
FS26
60
80
60
28
30.5
M10×1.5
HSK40A 1/10
SG8
26
CSE8

1個

33,120( 36,432円 )

1日目

2.0以上
10.0以下
837-6720
400
FS33
70
90
70
38
44.5
M12×1.5
HSK40A 1/10
SG10
31
CSE10

1個

34,020( 37,422円 )

1日目

3.0以上
13.0以下
837-6721
390
FS36
75
95
75
40
47.5
M14×1.5
HSK40A 1/10
SG12
36
CSE12

1個

35,010( 38,511円 )

1日目

3.0以上
16.0以下
837-6722
530
FS42
90
110
90
45
53.5
M18×1.5
HSK40A 1/10
SG16
42
CSE16

1個

36,450( 40,095円 )

1日目

3.0以上
20.0以下
837-6723
670
FS50
90
110
90
50
58.5
M22×1.5
HSK40A 1/10
SG20
50
CSE20

1個

38,610( 42,471円 )

1日目

6.0以上
-
837-6724
750
FS52
95
115
95
55
65.0
M27×1.5
HSK40A 1/10
SG25
55
CSE25

1個

54,450( 59,895円 )

1日目

1.0以上
8.0以下
837-6753
810
FS26
75
107
75
30
36.5
M10×1.5
HSK63A 1/10
SG8
26
CSE8

1個

35,550( 39,105円 )

1日目

1.0以上
8.0以下
837-6754
830
FS26
90
122
90
30~40
46.0
M10×1.5
HSK63A 1/10
SG8
26
CSH8

1個

36,540( 40,194円 )

1日目

2.0以上
10.0以下
837-6744
840
FS33
75
107
75
35
42.0
M12×1.5
HSK63A 1/10
SG10
31
CSE10

1個

36,810( 40,491円 )

1日目

2.0以上
10.0以下
837-6745
900
FS33
90
122
90
33~43
51.0
M12×1.5
HSK63A 1/10
SG10
31
CSH10

1個

37,710( 41,481円 )

1日目

3.0以上
13.0以下
837-6747
1000
FS36
90
122
90
40
47.5
M14×1.5
HSK63A 1/10
SG12
36
CSE12

1個

38,610( 42,471円 )

1日目

3.0以上
13.0以下
837-6746
1200
FS36
120
152
120
40~55
62.5
M14×1.5
HSK63A 1/10
SG12
36
CSH12

1個

39,899( 43,889円 )

1日目

3.0以上
16.0以下
837-6749
1100
FS42
90
122
90
43
51.0
M18×1.5
HSK63A 1/10
SG16
42
CSE16

1個

39,420( 43,362円 )

1日目

3.0以上
16.0以下
837-6748
1400
FS42
120
152
120
45~60
68.0
M18×1.5
HSK63A 1/10
SG16
42
CSH16

1個

39,899( 43,889円 )

1日目

3.0以上
20.0以下
837-6751
1300
FS50
90
122
90
45
62.0
M22×1.5
HSK63A 1/10
SG20
50
CSE20

1個

41,850( 46,035円 )

1日目

3.0以上
20.0以下
837-6750
1650
FS50
120
152
120
45~60
68.5
M22×1.5
HSK63A 1/10
SG20
50
CSH20

1個

43,830( 48,213円 )

1日目

6.0以上
-
837-6752
1450
FS62
105
137
105
55
64.0
M27×1.5
HSK63A 1/10
SG25
60
CSE25

1個

45,360( 49,896円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精度、剛性、把握力を高い水準で誇る一歩先を行くツーリングのドリルチャック。
【特長】
・独自規格「総合芯ぶれ精度」という高い精度で、高精度加工、刃物の寿命延長に貢献する。
・優れた剛性でビビリを防止でき、静かな加工音、更に加工条件を上げる事ができる。
・ゆるいテーパ角度のコレットが大きな把握力を生み出し、刃物抜けを防ぐ。
・標準品で、コレットを装着した状態での総合振れ精度5μmを保証しています。
・ダブルテーパコレット方式ですので、シングルテーパコレットに比べ、ツールの把握力は強大です。
・ホルダ外径部を研削することにより、バランスも良好です。
・クーラントシールスクリュをセットし、7.0MPaまでの高圧・スピンドルクーラントに対応します。
【用途】
・高速、高送りのエンドミル、小径ドリル、精度を要求する加工等に利用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HSK40A/63A スーパーG1チャック

HSK40A/63A スーパーG1チャック

    HSK40E スーパーG1チャック

    HSK40E スーパーG1チャック

      BT40 スーパーG1チャック

      BT40 スーパーG1チャック

        BT30 スーパーG1チャック

        BT30 スーパーG1チャック

          15T/S20T スーパーG1チャック

          15T/S20T スーパーG1チャック

            HSK40A/63A ニュードリルミルチャック

            HSK40A/63A ニュードリルミルチャック

              BT50 スーパーG1チャック

              BT50 スーパーG1チャック

                NTシャンク スーパーG1チャック

                NTシャンク スーパーG1チャック

                  ジャコブステーパシャンク ニュードリルミルチャック

                  ジャコブステーパシャンク ニュードリルミルチャック

                    ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(ミーリングチャック用)

                    ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(ミーリングチャック用)

                      ニュードリルミルチャック 15T/S20T/BT30/BT35

                      ニュードリルミルチャック 15T/S20T/BT30/BT35

                        BT40/BT50 ニュードリルミルチャック

                        BT40/BT50 ニュードリルミルチャック

                          アジャスタブルシャンク ニュードリルミルチャック

                          アジャスタブルシャンク ニュードリルミルチャック

                            メーカー ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工
                            通常価格 33,120円 28,899円 27,270円 24,660円 24,899円 31,050円 33,390円 23,616円 14,554円 10,989円 24,749円 27,693円 14,454円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            主軸・シャンク形状 HSK-A HSK-E BT BT - HSK-A BT NT(ナショナルテーパ) - ST(ストレートシャンク) - BT -
                            主軸・シャンク種類 HSK-A HSK-E BT BT - HSK-A BT - - ST - BT -

                            HSK40A/63A スーパーG1チャックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 高精度加工と謳っておりますが具体的にどれほど高精度ですか。
                            A
                            シャーペンの芯(0.5mm)に0.2mmの穴を芯を折らずに加工できた事例があります。また、高速回転時でも安定した振れ精度を維持します。

                            ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました