(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジン式冷水高圧洗浄機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B170T
エンジン式冷水高圧洗浄機 エンジンシキレイスイコウアツセンジョウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
489,563円
税込単価
538,519円

空運転に強いポンプで場所を選ばず本格洗浄【特長】・メンテナンス性の良いクランツ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    冷水
  • 仕様:
    エンジンタイプ
  • 自給高(m以下):
    2.5
  • 給水方式:
    水道直結or本体自給
  • 奥行き(mm):
    720
  • 給水可能水温(℃以下):
    60
  • エンジン燃料:
    ガソリン
  • エンジン回転数(rpm):
    1800
  • 特徴1:
    メンテナンス性の良いクランツレポンプユニットにホンダエンジンを搭載。
  • 特徴2:
    空運転に強いポンプ、場所を選ばず本格洗浄。
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

B170T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出圧力(Mpa)
吐出水量(L/min)
横幅(mm)
高さ(mm)
エンジン形式
エンジン馬力(HP)
付属品
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B170T

15
13
570
960
G×160
5.5
調整ノズル050、ターボキラーノズル、M2000ガン、高圧ホース20m、給水口フィルター、水道接続カプラ
63

1個

489,563( 538,519円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空運転に強いポンプで場所を選ばず本格洗浄

【特長】
・メンテナンス性の良いクランツレポンプユニットにホンダエンジンを搭載。
・空運転に強いポンプ。場所を選ばず本格洗浄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式冷水高圧洗浄機の型番B170Tのページです。
型番B170Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンジン式冷水高圧洗浄機

エンジン式冷水高圧洗浄機

    モーター式温水高圧洗浄機 ThermCA・ThermC

    モーター式温水高圧洗浄機 ThermCA・ThermC

      モーター式冷水高圧洗浄機1

      モーター式冷水高圧洗浄機1

        高圧洗浄機 スターフレッシャー(冷水タイプ)

        高圧洗浄機 スターフレッシャー(冷水タイプ)

          高圧洗浄機 FBN/FIN

          高圧洗浄機 FBN/FIN

            高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力(MPa) 3.9

            高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力(MPa) 3.9

              モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ

              モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ

                ケルヒャー 高圧洗浄機用 サクシヨンホ-ス 自吸用ホース

                ケルヒャー 高圧洗浄機用 サクシヨンホ-ス 自吸用ホース

                  高圧洗浄機 MHW720

                  高圧洗浄機 MHW720

                    ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-2110SS (防音型)

                    ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-2110SS (防音型)

                      高圧洗浄機ジェットクリーン 開放型

                      高圧洗浄機ジェットクリーン 開放型

                        蔵王産業 スチームボックスミニ 200V

                        蔵王産業 スチームボックスミニ 200V

                          クリーニングガン

                          クリーニングガン

                            メーカー 日本クランツレ 日本クランツレ 日本クランツレ エムケー アイリスオーヤマ アサダ スーパー工業 ケルヒャー マキタ スーパー工業 精和産業 蔵王産業 近畿製作所(エアダスターガン)
                            通常価格 489,563円 837,126円 243,801円 571,286円 18,893円 45,780円 359,278円 21,798円 67,151円 542,935円 273,199円 978,797円 20,800円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   8日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   3日目   8日目   2日目   8日目   19日目  
                            商品タイプ 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - - 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 その他 -
                            機能 冷水 温水 冷水 冷水 冷水 冷水 - - - 冷水 - スチーム -
                            仕様 エンジンタイプ 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ - - 電動タイプ エンジンタイプ エンジンタイプ - -
                            自給高(m以下) 2.5 2.5 1.3 - - - - - - - - - -
                            給水方式 水道直結or本体自給 水道直結 水道直結or本体自給 - - - - - - - - - -

                            エンジン式冷水高圧洗浄機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B270T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出圧力
                            (Mpa)
                            吐出水量
                            (L/min)
                            横幅
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            エンジン形式 エンジン馬力
                            (HP)
                            付属品 質量
                            (kg)

                            807,754円

                            ( 888,529円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2516570960G×39013調整ノズル045、ターボキラーノズル、スターレットガン、高圧ホース20m、給水口フィルター、水道接続カプラ89

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました