(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モーター式冷水高圧洗浄機 Quadro

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Q-799TST-50
モーター式冷水高圧洗浄機 Quadro モーターシキレイスイコウアツセンジョウキ QUADRO

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
408,000円 327,746円
税込単価
448,800円 360,521円

【特長】・長時間の連続作業など過酷な現場にも耐える耐久性です!!・安定した4タ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    冷水
  • 仕様:
    電動タイプ
  • 供給電圧(V):
    三相200
  • 自給高(m以下):
    2.5
  • 給水方式:
    水道直結
  • 電源ケーブル長さ(m):
    7.5
  • 給水可能水温(℃以下):
    60
  • 特徴1:
    連続運転や長時間運転はもちろんのこと過酷な現場にも耐える耐久力。
  • 特徴2:
    安定した4輪タイプ。メンテナンス性も高いプロフェッショナルモデル。
  • 内容量:
    1台

型番

Q-799TST-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

Q-799TST-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
供給電流(A)
供給電力(W)
モーター回転数(rpm)
吐出圧力(Mpa)
吐出水量(L/min)
奥行き(mm)
横幅(mm)
高さ(mm)
動力(Hz)
付属品
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Q-799TST-50

18
5500
1400
18
13
780
395
870
50
ファンジェットノズル045、ダートキラーノズル045、M2000ガン、高圧ホース20m
60

1個

408,000円

327,746

( 360,521円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間の連続作業など過酷な現場にも耐える耐久性です!!
・安定した4タイプでメンテナンス性も高いプロフェッショナルモデルです!!
・トリガーを放してから30秒後に停止することによって起動電流に電気系の消耗を軽減します。
・ダートキラーと比べて回転速度が遅く、より打力のある洗浄を行うことが出来ます。
・サブタンクに一旦水を貯めることで、キャビテーションの原因になる気泡を取り除くのと同時に水量の変化を抑える役目をします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーター式冷水高圧洗浄機 Quadroの型番Q-799TST-50のページです。
型番Q-799TST-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モーター式冷水高圧洗浄機 Quadro

モーター式冷水高圧洗浄機 Quadro

    モーター式温水高圧洗浄機 ThermCA・ThermC

    モーター式温水高圧洗浄機 ThermCA・ThermC

      エンジン式冷水高圧洗浄機

      エンジン式冷水高圧洗浄機

        モーター式冷水高圧洗浄機1

        モーター式冷水高圧洗浄機1

          高圧洗浄機ジェットクリーン

          高圧洗浄機ジェットクリーン

            高圧洗浄機 MHW720

            高圧洗浄機 MHW720

              業務用高圧洗浄機 温水タイプ HDS 8/17 M

              業務用高圧洗浄機 温水タイプ HDS 8/17 M

                ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジエツトノズル

                ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジエツトノズル

                  AR BLUE CLEAN 1440

                  AR BLUE CLEAN 1440

                    モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ

                    モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ

                      エンジン式高圧洗浄機

                      エンジン式高圧洗浄機

                        高圧洗浄機 FBN/FIN

                        高圧洗浄機 FBN/FIN

                          高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力(MPa) 3.9

                          高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力(MPa) 3.9

                            メーカー 日本クランツレ 日本クランツレ 日本クランツレ 日本クランツレ 精和産業 マキタ ケルヒャー ケルヒャー AR スーパー工業 工進 アイリスオーヤマ アサダ
                            通常価格 408,000円 837,126円 489,563円 243,801円 262,554円 67,151円 739,650円 37,254円 93,200円 359,278円 100,562円 13,799円 45,780円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   5日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - - - 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機
                            機能 冷水 温水 冷水 冷水 - - 温水 - - - - 冷水 冷水
                            仕様 電動タイプ 電動タイプ エンジンタイプ 電動タイプ - 電動タイプ 電動タイプ - - - エンジンタイプ 電動タイプ 電動タイプ
                            供給電圧(V) 三相200 三相200 - 三相200 - - - - - - - - -
                            自給高(m以下) 2.5 2.5 2.5 1.3 - - - - - - - - -

                            モーター式冷水高圧洗浄機 Quadroのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Q-1000TST-60
                            Q-1200TST-50
                            Q-1200TST-60
                            Q-799TST-60
                            Q-800TST-50
                            Q-800TST-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給電流
                            (A)
                            供給電力
                            (W)
                            モーター回転数
                            (rpm)
                            吐出圧力
                            (Mpa)
                            吐出水量
                            (L/min)
                            奥行き
                            (mm)
                            横幅
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            動力
                            (Hz)
                            付属品 質量
                            (kg)

                            583,692円

                            ( 642,061円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2375001700221577057099060ファンジェットノズル050、ターボキラーノズル055、スターレットガン、高圧ホース20m89

                            595,827円

                            ( 655,410円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2375001400181977057099050ファンジェットノズル070、ターボキラーノズル080、スターレットガン、高圧ホース20m89

                            597,691円

                            ( 657,460円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2375001700181977057099060ファンジェットノズル070、ターボキラーノズル080、スターレットガン、高圧ホース20m89

                            408,000円

                            ( 448,800円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1855001700181378039587060ファンジェットノズル045、ダートキラーノズル045、M2000ガン、高圧ホース20m60

                            598,465円

                            ( 658,312円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2375001400251377057099050ファンジェットノズル040、ターボキラーノズル040、スターレットガン、高圧ホース20m89

                            610,881円

                            ( 671,969円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2375001700251377057099060ファンジェットノズル040、ターボキラーノズル040、スターレットガン、高圧ホース20m89

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました