(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角棒スパナ(テーパーヘッド・スタンダード) TS-7SD・TS-9D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

六角棒スパナ(テーパーヘッド・スタンダード) TS-7SD・TS-9D【1~7個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,530円 ~ 7,781円
税込価格
6,083円 ~ 8,559円

耐久性と耐摩耗性が高く本締めに使える、六角棒スパナ(テーパーヘッド/スタンダー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ:
    ボールポイント
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 材質1:
    レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)●ホルダー:PE(ポリエチレン)
  • 特長:
    ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
  • 付属品:
    ホルダ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

六角棒スパナ(テーパーヘッド・スタンダード)の詳細

TS-9D 商品イメージ

TS-9D 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

TS-9D 寸法図

TS-9D 寸法図

型番組数H
TS-7SD7本組1.522.53456--
TS-9D9本組1.522.53456810
商品情報を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
セット内容(mm)
セット内容(本)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5 ~ 6
4984798000519
360-5701
93.000
1.5、2、2.5、3、4、5、6
7
10

1パック

7個入り

5,530( 6,083円 )

1日目

1.5 ~ 10
4984798000496
360-5710
279.000
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
9
10

1個

7,781( 8,559円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性と耐摩耗性が高く本締めに使える、六角棒スパナ(テーパーヘッド/スタンダード)。
【特長】
・ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々。
・傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮。
・使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向き。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角棒スパナ(テーパーヘッド・スタンダード) TS-7SD・TS-9D

六角棒スパナ(テーパーヘッド・スタンダード) TS-7SD・TS-9D

    六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) TLS-7S・TLS-9N

    六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) TLS-7S・TLS-9N

      六角棒スパナ TEL-S9ZD

      六角棒スパナ TEL-S9ZD

        六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング)

        六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング)

          六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) TLC-S9N

          六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) TLC-S9N

            六角棒スパナ(テーパーヘッド・セミロング)

            六角棒スパナ(テーパーヘッド・セミロング)

              六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

              六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

                六角棒スパナ(13本セット・インチサイズ) RS-13ZD

                六角棒スパナ(13本セット・インチサイズ) RS-13ZD

                  テーパーヘッド 六角棒スパナ

                  テーパーヘッド 六角棒スパナ

                    六角棒スパナセット(テーパーヘッド・エキストラロング・9本セット) TLS-9NP

                    六角棒スパナセット(テーパーヘッド・エキストラロング・9本セット) TLS-9NP

                      六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SX

                      六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SX

                        アネックス 精密六角レンチ 対辺1.27mm キャッチグリップ付

                        アネックス 精密六角レンチ 対辺1.27mm キャッチグリップ付

                          六角棒スパナ ボールポイント(セミロング)

                          六角棒スパナ ボールポイント(セミロング)

                            メーカー エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト ANEX エイト
                            通常価格 5,530円 4,862円 9,523円 10,336円 8,564円 5,366円 4,874円 6,000円 606円 8,580円 5,709円 350円 4,641円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   8日目~   1日目   4日目   1日目   9日目   1日目   1日目  
                            種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ
                            先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント - 標準タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント - ボールポイント
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 単品 セット品 セット品 - セット品 単品 セット品 セット品 - セット品
                            材質1 レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)●ホルダー:PE(ポリエチレン) - - 特殊合金鋼 レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき、カラー焼付塗装)●ホルダー:PE(ポリエチレン) レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)●ホルダー:PE(ポリエチレン) - - 特殊合金鋼 特殊合金鋼 レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、サイズ印刷)・ホルダー:PE(ポリエチレン) - レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)●ホルダー:PP(ポリプロピレン)
                            特長 ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯・保管に便利です。 テーパーヘッド®は本締めに使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。 テーパーヘッド®は本締めに使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。 サイズが分かりやすい彩色は、高級感があり剥がれにくい焼付塗装。更に2.5~10mmには、シルク印刷によるサイズ表示付です。テーパーヘッド®は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。 テーパーヘッド®は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。 - ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。 テーパーヘッド®は本締めに使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。 - - - ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。

                            六角棒スパナ(テーパーヘッド・スタンダード) TS-7SD・TS-9Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました