アルミ、鋳鉄の高速仕上げ用超硬ドリル。【特長】・4点支持のガイドパッドで高い穴...
型番
MAE0300MB-HTI10 解除
Loading...
切削抵抗
被削材:AC4B-T6
加工穴深さ:(L/D=3)貫通
切削速度:100m/min
切削油剤:水溶性(10倍希釈)
加工穴精度
被削材:AC4B-T6
使用工具:MAE1100MB
切削油剤:水溶性(10倍希釈)
加工穴深さ:33mm(L/D=3)貫通
摩耗進行と拡大代の変化
被削材:AC4B-T6
使用工具:MAE1100MB
切削速度:80m/min
送り:0.25mm/rev
加工穴深さ:33mm(L/D=3)貫通
切削油剤 :水溶性(10倍希釈)
DC=3 | 3<DC≦6 | 6<DC≦10 | 10<DC≦16 |
---|---|---|---|
+0.005 0 | +0.005 0 | +0.005 0 | +0.005 0 |
0 -0.006 | 0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 |
※MAE形はシュリンクフィットホルダ(焼きばめクランプ)にも対応可能です。
ねじ下の穴適用外径
Loading...
アルミ、鋳鉄の高速仕上げ用超硬ドリル。
【特長】
・4点支持のガイドパッドで高い穴精度。
・湾曲した断面形状と10°のねじれ角で切りくず排出性良好。
・アルミニウム合金、鋳鉄専用。
・穴精度が高い。
・転造タップ下穴に使用可能。
【用途】
・アルミニウム合金、鋳鉄の高速、高能率加工。
MAE0300MB-HTI10で型番確定
MAE スーパーバニッシュドリル(外部給油形)の型番MAE0300MB-HTI10のページです。
型番MAE0300MB-HTI10に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MAE0310MB-HTI10 |
MAE0320MB-HTI10 |
MAE0330MB-HTI10 |
MAE0340MB-HTI10 |
MAE0350MB-HTI10 |
MAE0360MB-HTI10 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ドリル径(刃径) (mm) | 溝長 (mm) | 全長 (mm) | シャンク径・MT No | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,097円 ( 6,707円 ) | 1個 | - | 4日目 | 3.1 | 24 | 64 | 4 | - | |
6,097円 ( 6,707円 ) | 1個 | - | 4日目 | 3.2 | 24 | 64 | 4 | - | |
6,097円 ( 6,707円 ) | 1個 | - | 4日目 | 3.3 | 24 | 64 | 4 | 670-3623 | |
6,097円 ( 6,707円 ) | 1個 | - | 4日目 | 3.4 | 24 | 64 | 4 | - | |
6,097円 ( 6,707円 ) | 1個 | - | 4日目 | 3.5 | 24 | 64 | 4 | - | |
6,097円 ( 6,707円 ) | 1個 | - | 4日目 | 3.6 | 28 | 68 | 4 | - |