(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FRP樹脂製ヘルメット FM型(MPタイプ) FM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FRP樹脂製ヘルメット FM型(MPタイプ) FM

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,285円 ~ 4,745円  特別価格 
税込価格
4,714円 ~ 5,220円  特別価格 

耐熱性の高いFRP樹脂製MPタイプの産業用ヘルメット。【特長】・丸い形状シルエ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    MPタイプ
  • 材質:
    FRP樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • サイズ(奥行×横幅×高さ)(mm):
    263×222×152
  • 耳ヒモ:
    PP耳ヒモ標準
  • アゴヒモ:
    OMバンド標準(ワンタッチ式)
  • 適用内装:
    PL内装
  • 適用ライナ:
    65ライナー
  • 内容量:
    1個

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

FMの外形図

FMの外形図

FMの外形図2

FMの外形図2

 

安全性の高いヘルメットの基本形

FM型の外観

FM型の外観

FM型の内部構造

FM型の内部構造

型式
(下段:ライナー付)
材質使用区分重量
飛来落下物用墜落時保護用電気用
FMFRP樹脂  391g
FM-B 414g
カラーバリエーション

カラーバリエーション

商品情報を表示

型番リスト

型番
衝撃吸収ライナー(KP)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ホワイト] クリーム
4560244515020
433
1個

3個

4,745円

4,373

( 4,810円 )

4日目

[ホワイト] シロ
4560244515006
433
1個

3個

4,745円

4,373

( 4,810円 )

4日目

キイロ
4560244515013
433
1個

3個

4,745円

4,373

( 4,810円 )

4日目

[ホワイト] クリーム
4560339126025
410
1個

3個

4,285円

4,144

( 4,558円 )

4日目

[ホワイト] シロ
4560339126001
410
1個

3個

4,285円

4,144

( 4,558円 )

4日目

キイロ
4560339126018
410
1個

3個

4,285円

4,144

( 4,558円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性の高いFRP樹脂製MPタイプの産業用ヘルメット。
【特長】
・丸い形状シルエットは衝撃をスルリと逃がし、効果的に分散する球面構造。
・ワンタッチのラッチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできる。
・耐熱性に優れたFRP樹脂製。
【用途】
・FM-B(ライナー付き)
 飛来物または落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減するためのもの。
 (国家検定合格品:飛来・落下物用/墜落時保護用)
・FM(ライナー無し)
 飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減するためのもの。
 (国家検定合格品:飛来・落下物用)
・飛来落下物用に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FRP樹脂製ヘルメット FM型(MPタイプ) FM

FRP樹脂製ヘルメット FM型(MPタイプ) FM

    FRP樹脂製ヘルメット FS2型(野球帽タイプ) FS2

    FRP樹脂製ヘルメット FS2型(野球帽タイプ) FS2

      ヘルメット MA型(MPタイプ)

      ヘルメット MA型(MPタイプ)

        ミドリ安全 FRP製ヘルメット 大サイズ_K9054085869

        ミドリ安全 FRP製ヘルメット 大サイズ_K9054085869

          FRP製ヘルメット(MPタイプ)

          FRP製ヘルメット(MPタイプ)

            FRP樹脂製ヘルメットMM型(MPタイプ)

            FRP樹脂製ヘルメットMM型(MPタイプ)

              PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) PN-1L

              PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) PN-1L

                PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ) PN-1

                PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ) PN-1

                  FRP樹脂製ヘルメットMP-PV型(MPタイプ・通気孔付)

                  FRP樹脂製ヘルメットMP-PV型(MPタイプ・通気孔付)

                    ヘルメット SA2型(雨垂れ防止溝付) SA2

                    ヘルメット SA2型(雨垂れ防止溝付) SA2

                      FRP樹脂製ヘルメットSD型(野球帽タイプ・衝撃吸収ライナー付)

                      FRP樹脂製ヘルメットSD型(野球帽タイプ・衝撃吸収ライナー付)

                        PC樹脂製ヘルメットEMP型(衝撃吸収ライナー付)

                        PC樹脂製ヘルメットEMP型(衝撃吸収ライナー付)

                          ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085625

                          ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085625

                            メーカー 住ベ テクノプラスチック 住ベ テクノプラスチック 住ベ テクノプラスチック ミドリ安全 ミドリ安全 DICプラスチック 加賀産業 加賀産業 DICプラスチック 住ベ テクノプラスチック DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全
                            通常価格 4,285円 4,284円 2,309円 3,242円 1,957円 5,858円 4,078円 3,814円 3,599円 2,685円 4,104円 3,851円 1,938円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   9日目   1日目~   6日目   7日目   7日目   5日目   4日目   5日目   6日目   1日目~  
                            商品タイプ MPタイプ 野球帽タイプ MPタイプ - MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ MPタイプ -
                            材質 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー - -
                            シールド面・スライダー面 - -
                            通気孔 - -

                            FRP樹脂製ヘルメット FM型(MPタイプ) FMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
                            法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため (一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (*最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました