(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ) PN-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ) PN-1

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,814円
税込価格
4,195円

ポリカーボネート製でスタンダードデザインを継承。【特長】・ワンタッチのラッチェ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    MPタイプ
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • サイズ(mm):
    263×224×152
  • 入り数:
    1
  • 質量(g):
    405
  • 内容量:
    1個

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

MP型 PNタイプ PC製のミリタリータイプ

特長

商品画像1

商品画像1

商品画像2

商品画像2

押しボタン式で調節する新型アジャスター付き

押しボタン式で調節する新型アジャスター付き

寸法図

寸法図

カラーバリエーション

1.白 2.クリーム 3.イエロー 4.グリーン 5.コバルトブルー
  • クリーム
  • イエロー
  • グリーン
  • コバルトブルー
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
コバルトブルー
1個

1個

3,814( 4,195円 )

7日目

イエロー
クリーム
1個

1個

3,814( 4,195円 )

7日目

グリーン
グリーン
1個

1個

3,814( 4,195円 )

7日目

ホワイト
1個

1個

3,814( 4,195円 )

7日目

イエロー
イエロー
1個

1個

3,814( 4,195円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリカーボネート製でスタンダードデザインを継承。
【特長】
・ワンタッチのラッチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできる。
・丸い形状シルエットは衝撃をスルリと逃がし、効果的に分散する球面構造。
・耐電性、耐熱性、耐候性に優れたPC樹脂製品。
・国家検定合格品:飛来・落下物用/電気用。
【用途】
・飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ) PN-1

PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ) PN-1

    ヘルメット MN型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) MN-1L

    ヘルメット MN型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) MN-1L

      ヘルメット MN型(MPタイプ) MN-1

      ヘルメット MN型(MPタイプ) MN-1

        PC樹脂製ヘルメット MG型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) MG-2G

        PC樹脂製ヘルメット MG型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) MG-2G

          ヘルメット A型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) A-1R

          ヘルメット A型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) A-1R

            ヘルメット A型(MPタイプ) A-1

            ヘルメット A型(MPタイプ) A-1

              FRP樹脂製ヘルメット FM型(MPタイプ) FM

              FRP樹脂製ヘルメット FM型(MPタイプ) FM

                FRP樹脂製ヘルメットMM型(MPタイプ)

                FRP樹脂製ヘルメットMM型(MPタイプ)

                  ヘルメット MA型(MPタイプ)

                  ヘルメット MA型(MPタイプ)

                    ヘルメット MPタイプ EZ

                    ヘルメット MPタイプ EZ

                      ヘルメットMPA型(衝撃吸収ライナー付)

                      ヘルメットMPA型(衝撃吸収ライナー付)

                        ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085625

                        ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085625

                          ヘルメット SN型(野球帽タイプ・衝撃吸収ライナー付) SN-1S

                          ヘルメット SN型(野球帽タイプ・衝撃吸収ライナー付) SN-1S

                            メーカー 加賀産業 加賀産業 加賀産業 加賀産業 加賀産業 加賀産業 住ベ テクノプラスチック DICプラスチック 住ベ テクノプラスチック 谷沢製作所 DICプラスチック ミドリ安全 加賀産業
                            通常価格 3,814円 3,738円 1,731円 4,325円 3,583円 3,203円 4,285円 5,858円 2,309円 1,846円 2,268円 1,938円 3,330円
                            通常出荷日 7日目   3日目   3日目~   7日目   7日目   7日目   4日目   6日目   4日目   1日目   5日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ - 野球帽タイプ
                            材質 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー -
                            シールド面・スライダー面 -
                            通気孔 -

                            PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ) PN-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
                            法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため (一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (*最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました