(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”【5個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,687円
税込単価
8,456円

【特長】・ゴムの粘着力により、電子部品実装後の基板などの凹凸面、曲面、複雑な形...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電性異物除去具
  • 仕様:
    シート型
  • 表面抵抗値:
    109Ω
  • 厚み(mm):
    1
  • JANコード:
    4562188641438
  • トラスココード:
    364-0264
  • 質量(g):
    32.000
  • 材質1:
    導電性ウレタン
  • 長さ(mm):
    150
  • 幅(mm):
    150
  • 特長:
    ゴムの粘着力により、電子部品実装後の基板などの凹凸面、曲面、複雑な形状をしたワークのクリーニングに適しています。
  • 用途:
    曲面や複雑な形状をしたワーク表面に付着した異物除去に。
  • 内容量:
    1袋(5枚)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH150

1袋(5枚)
10

1パック

5個入り

7,687( 8,456円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムの粘着力により、電子部品実装後の基板などの凹凸面、曲面、複雑な形状をしたワークのクリーニングに適しています。
・付着したゴミは水で洗い流すことで再利用できます。
【用途】
・曲面や複雑な形状をしたワーク表面に付着した異物除去に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”の型番PH150のページです。
型番PH150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”

アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”

    導電性ペタペン ペンゴム

    導電性ペタペン ペンゴム

      導電性ペタスティック専用軸

      導電性ペタスティック専用軸

        アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ

        アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ

          ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

          ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

            竹曲柄2/4行植毛ストロングカーボン除電ブラシ

            竹曲柄2/4行植毛ストロングカーボン除電ブラシ

              ハケ型(天秤払い型)除電ブラシ アルミ柄タイプ

              ハケ型(天秤払い型)除電ブラシ アルミ柄タイプ

                P-806竹プローブ

                P-806竹プローブ

                  導電性異物除去具 ペタミクロン

                  導電性異物除去具 ペタミクロン

                    メーカー アトム興産 アトム興産 アトム興産 スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク アズワン アトム興産
                    通常価格 7,687円 6,988円 580円 7,676円 5,334円 6,446円 1,781円 959円 21,908円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   2日目~   8日目   1日目  
                    商品タイプ 導電性異物除去具 導電性異物除去具 導電性異物除去具 静電気除去具 静電気除去具 - 静電気除去具 - 導電性異物除去具
                    仕様 シート型 ペン型 ペン型 - - - - - ペン型
                    表面抵抗値 109Ω 108Ω - - - - - - -
                    厚み(mm) 1 - - - - - - - -
                    JANコード 4562188641438 - 4562188640929 - - - - - -

                    アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました